Push-in-vipuliitäntä Push-in-vipuliitännän yhdellä kädellä käytettävä kääntövipu mahdollistaa johdinholkillisen tai -holkittoman johtimen helpon liitännän ilman työkaluja.

Piirikorttiliittimen push-in-vipuliitäntä

Edut

  • Aikaa säästävä johdinliitäntä – työkaluton vipumekanismi tai suorapistotekniikka
  • Johdin on helppo irrottaa ilman työkalua, ja käyttö on intuitiivista värillisten vipujen avulla
  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä vivun ollessa suljettuna
  • Määritelty kosketusvoima takaa luotettavan kytkennän
  • Vivun asennosta ilmenee luotettavasti, onko liitäntätila auki vai kiinni

Push-in-vipuliitäntä yksityiskohtaisesti

Johdin viedään avattuun kytkentäpisteeseen ja lukitaan varmasti jousen avulla vipua kääntämällä. Jäykät tai taipuisat, johdinholkilliset johtimet voidaan myös liittää suoraan, kun vipu on suljettuna. Näin push-in-liitännässä yhdistyvät push-in-ratkaisun ja vipukäytön edut. Värillinen kääntövipu mahdollistaa nopean ja turvallisen johdinliitännän ja yhtä nopean ja turvallisen irrottamisen.

Tuotevalikoima - Push-in-vipuliitäntä


Piirikorttiliittimien ja -pistoliittimien push-in-vipuliitäntä

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Pääteholkillisten ja -holkittomien johtimien vaivaton liitäntä ilman työkaluja: LPT/LPTA-sarjojen suoria ja kulmamallisia piirikorttiliittimiä on saatavina poikkipinnoille 2,5 mm², 6 mm² ja 16 mm². LPC/LPC(H)-piirikorttiliittimien tuotevalikoimaan kuuluvat tuotesarjat johdinpoikkipinnoille 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² ja 16 mm².