Pulttiliitäntä Pulttiliitäntätekniikka mahdollistaa rengas- ja haarukkakaapelikenkien helpon liitännän.
Edut
- Rengas- ja haarukkakaapelikenkien vaivaton johdotus ohjatun ja varmakiinnitteisen hattumutterin avulla
- Suuret johtimen vetovoimat ja kosketinvoima varmistavat pitkän käyttöiän
- Suuri kosketuspinta ja kestävä johdinliitäntä 300 mm² asti
- Tilaa säästävä monijohdinliitäntä – pulttia kohden voidaan liittää jopa neljä kaapelikenkää
Pulttiliitäntä yksityiskohtaisesti
Pulttiliitäntä on kehitetty erityisesti rengas- ja haarukkakaapelikenkien helppoon johdotukseen. Pulttiliittimen käännettävä sormisuoja ja varmasti pysyvä mutteri mahdollistavat rengaskaapelikenkien nopean ja helpon liitännän.
Käännä pulttiliittimen sormisuoja auki ja kiinnitä kaapelikengät vapaana olevaan kierrepulttiin. Kun kaikki kaapelikengät on työnnetty paikoilleen, sormisuoja käännetään takaisin ilman suurta voimankäyttöä. Sen jälkeen mutteri kiristetään ruuvitaltalla, ja kaapelikengät on siten kiinnitetty. Huomaa monijohdinliitännässä, että useimmissa pulttiliittimissä yhtä pulttiliitäntää kohti voidaan liittää jopa neljä kaapelikenkää.
Tuotevalikoima - Pulttiliitäntä
RT 6 -riviliitin
Riviliittimet
Pulttiliitäntä mahdollistaa rengas- ja haarukkakaapelikenkien helpon johdotuksen. Käännettävä läppä ja varmasti kiinni pysyvä mutteri mahdollistavat rengaskaapelikenkien nopean ja helpon liitännän.
Suurvirtaläpivientiliittimet
Suurvirtaläpivientiliittimissä pulttiliitäntää käytetään laitteen sisäpuolella. Siinä kaapelikengät kiinnitetään ruuvilla ja aluslaatalla suoraan virtakiskoon. Luja liitäntä mahdollistaa liittimien valamisen.