Pistoliitinsarjojen puristusliittimiä voidaan yhdistää lähes kaikkiin kyseisen sarjan perusosiin. Yksi erityinen ominaisuus on pieni korkeus muihin liitäntätekniikoihin verrattuna. Pistosuunta on yhdensuuntainen johdinakseliin nähden. Saatavana on versioita ruuvi- tai lukituslaipalla varustettuina tai niitä ilman sekä versioita vetoavulla varustettuina tai ilman.
Puristusliitäntä Puristusliitäntä juotoksettomana liitosmenetelmänä on nopea, erittäin luotettava ja automatisoitavissa oleva johdinliitäntä.
Edut
- Erilaiset tuotantoprosessit – täys- tai puoliautomaattisina
- Liitännän hyvä vetolujuus takaa vakaat liitokset
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet vähäisten siirtovastusten ansiosta
- Yksinkertainen asentaa helpon tuotannon valvonnan avulla
- Pitkä käyttöikä hyvän ympäristön-, tärinän- ja iskunkestävyyden ansiosta
Puristusliitäntä yksityiskohtaisesti
Puristusliitäntä on erityisen tehokas, kun kalustettavien johtimien kappalemäärä on suuri. Liitäntä johtimen ja puristuskoskettimen välille muodostetaan puristuspihtien tai -automaatin avulla. Täysautomaattiseen käsittelyyn on saatavana nauhamuotoisia puristuskoskettimia.
Käyttöön on vakiintunut lukuisia erilaisia puristusliitoksia. Yksi luotettavan liitännän edellytys on, että johtimen poikkipinta, puristuskosketin ja puristustyökalut sopivat yhteen. Kun johdin asetetaan ylhäältäpäin puristuskoskettimeen, ja kosketussuojien reunat puristuvat muotoutuessaan molemmilta puolilta ylhäältä päin johtimeen, kyseessä on B-puristus. O-puristuksessa käytetään jäykkiä johtimia.
Koska puristustyökalut kuluvat jonkin verran, suurissa tuotantosarjoissa on valvottava puristusprosessia. Puristusliitäntöjen vaatimukset on kuvattu standardissa DIN EN 60352-2. Puristusliitoksen laadun tunnusmerkkejä ovat liitännän saavutettu vetolujuus ja puristuskoskettimen halkeamaton muotoutuminen. Puristaminen ei saa myöskään pidentää puristuskoskettimia luvattomalla tavalla, sillä muuten ne eivät enää lukitu oikein kosketinrunkoon. Kosketin irrotetaan vapautustyökalun avulla. Erittäin ohuita johtimia varten on olemassa myös asennusapuvälineitä.
Puristusliitännällä varustetun M12-pistoliittimen etuna on sen vähäinen tilantarve ja edullinen sarjatuotanto. Puristusliitäntä on nopea ja automatisoitu ratkaisu, kun kalustetaan suuria johdinmääriä. Erittäin kompakti, kalustettava pistoliitin soveltuu rautatiesovelluksiin.
Yksi luotettavan liitännän edellytys on, että johtimen poikkipinta, puristuskosketin ja puristustyökalut sopivat yhteen. Koska puristustyökalut kuluvat jonkin verran, suurissa tuotantosarjoissa on valvottava puristusprosessia.
Teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa pyöröpistoliittimissä puristusliitäntä varmistaa hyvän sähköisen ja mekaanisen turvallisuuden esimerkiksi tärinää ja lämpötilan aiheuttamia rasituksia vastaan. Puristusliitännällä varustettujen pyöröpistoliittimien valikoima ulottuu kokojen M17 ja M23 signaalipistoliittimistä ja hybridipistoliittimistä aina kokojen M17–M58 tehonsyöttöliittimiin.
Puristusliitännän käyttö on edullista ennen kaikkea silloin, kun tarvitaan suuria kappalemääriä saman mallisia moduuleja. Tämän tekniikan etuina ovat nopeus ja laatu. Kun liitäntäalue, johdin ja työkalu sopivat hyvin yhteen, saadaan kestävä ja vakaa liitos.
Kiinteänapaiset ja modulaariset puristusliitäntäiset kosketinosat vankoille pistoliittimille vievät vain vähän tilaa kytkentäpisteissä, ja niiden sarjavalmistus on edullista.
Phoenix Contactin stanssattuja ja valettuja puristuskoskettimia on nopea ja helppo työstää niiden avoimen puristuksen ansiosta. Nauhatavaran ja suurien kappalemäärien lisäksi saatavana on myös yksittäisiä koskettimia joustavaan kenttäasennukseen.