Juotosliitäntä Juotosliitäntä on maailmanlaajuisesti tunnettu vakioliitäntätekniikka erilaisille säikeille.

Juotosliitäntä

Edut

  • Nopea liitäntä vaivattomalla menetelmällä
  • Sopii erinomaisesti juotosliitäntään paikan päällä
  • Helppo asentaa, erikoistyökalua ei tarvita

Juotosliitäntä yksityiskohtaisesti

Juottamalla muodostetaan ainesulkeinen liitos perusmateriaalin ja metallisen lisämateriaalin (juotoksen) välille. Menetelmä on hyvin yksinkertainen, sillä siihen tarvitaan vain juote ja juotoskolvi.

Aaltojuotosmenetelmä on klassinen asennustapa kaikille piirikortin lävistäville komponenteille. Menetelmä on määritelty yksityiskohtaisesti standardeissa, ja muuttuneet prosessiolosuhteet lyijyttömille juotosprosesseille ovat vakiintuneet.

Suuntaus SMD-osaan (Surface Mount Device) nähden on katkeamaton. Yksi vaihtoehto on tuotanto SMT-linjoilla, koska siinä käytetään edullisia, täysautomaattisia menetelmiä juotospastan paineen, komponenttien kalustamisen sekä juottamisen suhteen.

Juotosliitäntään liittyvä tuotevalikoimamme


M23-pyöröpistoliittimen juotosliitäntä

M23-pyöröpistoliitin

Juotosliitännällä varustetut M23-pyöröpistoliittimet sopivat säikeiden liitäntään paikan päällä, myös korjaustapauksessa. Pistoliittimet sopivat signaalien siirtoon jännitteille 48 V AC asti ja virroille 20 A asti. Käytettävissä on kaapeli-, kytkin- ja seinämäläpivientiliittimiä etu- ja takaseinämään asentamista varten.

Juotosliitännällä varustettuna versiona seinämäläpivientiliittimet voidaan juottaa suoraan piirikorttiin. M23-signaalipistoliittimiä on saatavana uros- tai naarasversioina napaluvuilla 6–19.

D-SUB-pistoliittimen juotosliitäntä

D-SUB-pistoliittimet

Juotoskupilla varustetut D-SUB-pistoliittimet sopivat johtimille, joiden poikkipinta on enintään 0,5 mm². Pistoliittimet mahdollistavat erittäin kompaktin johdinliitännän ahtaassa asennustilassa, ja niitä on saatavana 3 eri kuorikoossa ja napaluvuilla 9–25.