Pistoliitäntä Pistoliitäntä mahdollistaa tärinänkestävän liitäntätekniikan, jolla valmiiksi kalustetut kaapelisarjat voidaan johdottaa nopeasti ja helposti.
- Vapaasti valittava liitäntätekniikka sekä täydellinen joustavuus itse kalustettavilla pistokkeilla
- Tehokas pistokosketin mahdollistaa jopa 41 A:n nimellisvirrat ja 1 000 V:n nimellisjännitteet
- Kosketussuojattu pistokerakenne takaa erinomaisen turvallisuuden
- Mahdollisuus yksilölliseen koodaukseen vähentää virheellisiä pistokytkentöjä
- Tärinänkestävä valinnaisten lukitustarvikkeiden ansiosta
Pistoliitäntä yksityiskohtaisemmin
Pistoliitäntä mahdollistaa järjestelmän nopean johdotuksen ja käyttöönoton. Tekniikka koostuu liitäntävyöhykkeestä tuotteen puolella ja sopivasta pistokkeesta, jolla on erilaisia liitäntöjä. Pistoke on helppo liittää työntämällä ja irrottaa vetämällä. Tärinänkestävyyttä varten on olemassa sopiva lukitustarvike sekä vedonpoistajia.
Pistoliitettävät ratkaisut ovat välttämättömiä nykysovelluksissa aina kytkentäkaapeista kokonaisiin järjestelmiin. COMBI-tekniikka lyhentää ja yksinkertaistaa valmistus- ja käyttöönottoprosesseja merkittävästi. Kun näitä ratkaisuja käytetään yhdessä valmiiden kaapelisarjojen kanssa, mahdollisuudet kytkentäkaappiasennusten taloudelliseen automatisointiin kasvavat entisestään. Erilaisten pistokeversioiden ansiosta kaapeleiden valmistelussa voidaan hyödyntää haluttuja liitäntätekniikoita. Niitä ovat esimerkiksi push-in-liitäntä, puristusliitäntä tai ruuviliitäntä.
Tuotevalikoima - Pistoliitäntä
Riviliitin pistoliitännällä
Riviliittimet
COMBI-liittimet mahdollistavat helpon asennuksen ja käyttöönoton. Valmiiksi kalustettujen kaapelisarjojen ansiosta pistokkeet työnnetään vain oikeille liitäntävyöhykkeille, ja johdotus on valmis.
COMBI-liitännällä varustetut riviliittimet vastaavat suuriin ja yleisiin vaatimuksiin. COMBI-liittimien liitäntä soveltuu automaattiseen, osittain automaattiseen tai manuaaliseen johdotukseen.