Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 24 V, nominal current: 6.3 A, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Sulakeliittimet, komponenttiliittimet ja diodiliittimet
Sulakeliittimet, komponenttiliittimet ja diodiliittimet tuovat tärkeitä toimintoja suoraan liitinkiskoon. Niiden avulla voidaan käyttää sulakkeita virtapiirien suojaamiseen, komponentteja sähköisten toimintojen säätämiseen sekä diodeja signaalien kohdennettuun ohjaukseen. Näin sovellukset voidaan toteuttaa helposti, selkeästi ja luotettavasti.
Fuse modular terminal block, fuse type: Blade, fuse type: C, nom. voltage: 24 V, nominal current: 30 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2- 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Blade, fuse type: C, nom. voltage: 250 V, nominal current: 30 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2- 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Blade, fuse type: Type C / max. 2.2 W, nom. voltage: 400 V, nominal current: 25 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2- 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 24 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nom. voltage: 800 V, nominal current: 6.3 A, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2- 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Fuse terminal block with LED for mounting on NS 35, for miniature circuit breakers, terminal width: 8.2 mm, color: Black
Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 1 mm2, cross section: 0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Löydä oikea riviliitin helposti
Sulakeliittimet
Sulakeliittimet PTV 4-HESI
Sulakeliittimet
Sulakeliittimien avulla voidaan virtapiirit suojata helposti ja turvallisesti suoraan liitinkiskossa. Laitteiden suojakytkimien avulla liitetyt komponentit suojataan luotettavasti ylikuormitukselta ja oikosulkulta. Samalla johdotus pysyy selkeänä ja on aina helposti saatavilla.
Edut:
- Virtapiirien integroitu suojaus käyttämällä suoraan sulakkeita
- Sulakkeen nopea vaihto ilman johdotuksen irrottamista
- Selkeä kytkentäkaappi helpottaa huoltoa ja vianetsintää
Sulakeliittimien vertailu
Tässä taulukossa verrataan eri tyyppisiä sulakeliittimiä.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Sulakeliittimet
(HESI...) |
Sulakeliittimet
(DREHSI...) |
Sulakkeen pidikkeet
(FSI/C) |
Sulakkeen pidikkeet
(FSI/F) |
|
| Sulaketyyppi | Laitteen suojaus (esim. G/5x20, G/6,3x32... ) | Laitteen suojaus (esim. G/5x20, G/6,3x32... ) | Lattasulake (tyyppi C) ja ylivirtasuojat (TCP) | Lattasulake (tyyppi F) |
| Käyttöperiaate | Sulakkeeseen pääsee käsiksi kääntövivun avulla | Sulake on käytettävissä kääntyvän pidikkeen avulla | Sulake asetetaan paikalleen etupuolelta | Sulake asetetaan paikalleen etupuolelta |
| Virheiden tunnistaminen | Vipuasento selvästi tunnistettavissa, valinnainen tilanilmaisin (LED) | Rajoitettu näkyvyys, valinnainen tilanilmaisin (LED) | Riippuen sulaketyypistä, valinnainen tilanilmaisin (LED) | Sopii hyvin etuasennukseen, valinnainen tilanilmaisin (LED) |
| Tyypillisiä etuja | Erittäin helppokäyttöinen | Kestävä ja tilaa säästävä ratkaisu | Joustavuutta vakiosulakkeilla | Erinomainen saavutettavuus tiheässä johdotuksessa |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |
Komponenttiliittimet ja diodiliittimet
Komponenttiliittimet
Komponenttiliittimet
Komponenttiliitinten avulla elektroniset komponentit voidaan integroida helposti suoraan liitinkiskoon. Vastukset tai muut komponentit voidaan liittää tarkasti virtapiiriin ilman ylimääräistä johdotusta liittimen ulkopuolella. Näin luodaan toimivia ja selkeästi jäsenneltyjä ratkaisuja kytkentäkaappiin.
Edut:
- Elektronisten komponenttien helppo integrointi suoraan liittimeen
- Kompaktin toimintojen integroinnin ansiosta pienempi johdotustarve
- Sopeutus- ja signaalitoimintojen selkeä ja jäsennelty toteutus
Diodiliittimet
Diodiliittimet
Diodit voidaan integroida diodiliittimillä kohdennetusti suoraan liitinkiskoon. Ne varmistavat määritellyn signaalin ohjauksen, esimerkiksi signaalien eristämiseksi tai virtapiirissä tapahtuvien takaisinkytkentöjen estämiseksi. Tämän ansiosta kytkennät voidaan toteuttaa helposti, turvallisesti ja selkeästi.
Edut:
- Tarkasti kohdennettu signaalinohjaus integroitujen diodien avulla
- Turvallinen irtikytkentä ja ei-toivottujen takaisinkytkentöjen välttäminen
- Kompakti ja selkeä integrointi suoraan liitinkiskoon
Kytkentäkaappi
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Kehitämme yhdessä optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappiesi varusteluun. CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmämme sekä muut viestinnän ja automaation alan komponentit muodostavat kattavan ja tulevaisuudenkestävän tuotevalikoiman.
Uudet tuotteet
Riviliitinten liitäntätekniikat
Riviliitinten liitäntätekniikat
Liittimet ovat saatavilla erilaisilla liitäntätekniikoilla, joten ne sopivat erilaisiin vaatimuksiin. Tutustu erilaisiin liitäntätekniikoihin ja valitse oikea liitin.
Riviliitinten kattavin järjestelmä
CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä
Kaksinkertaisen toimintouran ansiosta CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä mahdollistaa erilaisten riviliitinten vapaan ja joustavan yhdistelemisen. Niihin kuuluvat läpivientiliittimet ja erilaiset toimintoliittimet eri liitäntätavoilla. Järjestelmässä on lisäksi standardoidut siltaus-, merkintä ja koestustarvikkeet. CLIPLINE complete-Systemsin riviliittimet on testattu, ja niillä on kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät. Varustettujen DIN-kiskojen nopeaa ja tehokasta kokoamista varten on saatavilla ilmainen clipx ENGINEER -projektisuunnitteluohjelmistomme.
Tuote-esite Riviliittimet
Ladattavat tiedostot
Haluatko saada painettuja materiaaleja riviliittimistämme? Seuraavassa on erilaisia esitteitä aiheesta Riviliittimet. Tuote-esitteiden lisäksi joukossa on esite CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmästä ja riviliittimien laaduntarkastuksista.