Sulakeliittimet PT

Sulakeliittimet, komponenttiliittimet ja diodiliittimet

Phoenix Contactin sulakeliittimillä voit kiinnittää rakenteeltaan ja nimellisvirroiltaan erilaisia sulakkeita. Monikerroksisten versioiden avulla johdat suojatun ja suojaamattoman potentiaalin vain yhden liittimen kautta. Versiot Ex-nA-suojaustavan räjähdysvaarallisella alueella käyttöä varten laajentavat käyttömahdollisuuksia. Komponentti- ja diodiliittimien ohella käytettävissä on myös LEDeillä, estodiodeilla tai vastuksilla varustettuja riviliittimiä.

Go to Product Detail Page for item 3118012
UK-SI - Fuse modular terminal block
UK-SI - Fuse modular terminal block
3118012

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20 / 5 x 25, nom. voltage: 400 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 1 mm2, cross section:  0.2 mm2- 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black

Go to Product Detail Page for item 3211888
PTTB 4-HESILED 24 (5X20) - Fuse modular terminal block
PTTB 4-HESILED 24 (5X20) - Fuse modular terminal block
3211888

Fuse modular terminal block, fuse type: Glass / ceramics / ..., fuse type: G / 5 x 20, nom. voltage: 24 V, nominal current: 28 A, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 6 mm2, connection method: Push-in connection, 2nd level, Rated cross section: 4 mm2, cross section:  0.2 mm2- 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Go to Product Detail Page for item 3062142
PT 10,3-HESI 1000V - Fuse holder
PT 10,3-HESI 1000V - Fuse holder
3062142

Fuse holder, fuse type: gPV 10.3 x 38 mm in accordance with 60269-6, nom. voltage: 1000 V DC, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section:  1.5 mm2- 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Go to Product Detail Page for item 3210224
PT 2,5-DIO/L-R - Component terminal block
PT 2,5-DIO/L-R - Component terminal block
3210224

Component terminal block, The max. current is determined by the diode. Installed: Diode 1N 4007, reverse voltage: 1300 V, maximum continuous current: 0.5 A., with integrated 1N4007 diode, nominal current: 0.5 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Edut

  • Kattavaan tuotevalikoimaan kuuluu G-sulakkeita, ajoneuvojen lattasulakkeita ja termisiä ylivirtasuojapistokkeita
  • Yhtenäiset toimintourat helppoon potentiaalinjakoon
  • Molemminpuoliset koestuspaikat sulakkeiden helppoon tarkastukseen
  • LED-tilanäyttö viallisten sulakkeiden ja sulakkeenpitimien nopeaan tunnistukseen virtaussuunnasta riippumatta
  • Helppopääsyiset sulakkeet voidaan vaihtaa vaivattomasti
  • Vastaa muodoltaan läpivientiliittimiä sekä veitsi- ja erotusliittimiä
Sulakeliitin

Sulakeliitin

Sulakkeet

Sulakkeet voidaan asentaa ja vaihtaa vaivattomasti. Phoenix Contactin valikoimiin kuuluvat seuraavat sulakeliittimet:

  • viputoiminen sulakeliitin
  • sulakeliitin kierretulpalla
  • sulakeliitin lattasulakkeiden kiinnitykseen

Seuraavat sulakeversiot voidaan kiinnittää sulakeliittimien avulla DIN-kiskoon:

  • pienoissulakkeet
  • Midget-sulakkeet
  • C- ja F-tyypin lattasulakkeet

Erityisesti aurinkopaneelijärjestelmiin on saatavana sulakkeenpitimiä ja tyypin 10,3 x 38 mm ja 10,3 x 85 mm, enintään 1 500 V, sulakkeita.
Näistä liittimistä on saatavana myös led-näytöllisiä malleja vikailmoituksia varten.

Avatusta sulakepistokkeesta pidetään kiinni kahdella sormella

Sulakepistoke P-FU

Sulakepistoke P-FU

Phoenix Contactin sulakepistokkeet tyypin G sulakkeille soveltuvat peruserotusliittimiin ja ovat lisäksi erittäin joustavia:

  • Pistoke voidaan kalustaa helposti halutulla sulaketyypillä
  • Sisäkkäinen rakenne mahdollistaa ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen vain 5,2 mm:n liitinleveydellä
  • Koestuskoskettimet sulakkeen molemmilla puolilla
  • Kaksisuuntaisella vikailmoituksella varustetut mallit viallisten sulakkeiden nopeaan tunnistamiseen
  • Merkintämahdollisuus selkeään kohdennukseen
TCP-sarjan pistoliitettävät termiset ylivirtasuojat DIN-kiskoon asennettuina

TCP-sarjan pistoliitettävät termiset ylivirtasuojat

TCP-sarjan pistoliitettävät termiset ylivirtasuojat

TCP-sarjan termiset ylivirtasuojat suojaavat induktiivisia käyttäjälaitteita optimaalisesti ylikuormitukselta sähkönjakelujärjestelmissä. Ylivirtasuojaan integroitu kytkentätoiminto mahdollistaa välittömän uudelleenkytkennän ja minimoi järjestelmän seisokkiajat.

  • Standardin mukaiset pistokoskettimet mahdollistavat käytön kaikissa tyypin C lattavarokeliittimissä
  • Välitön uudelleenkytkentä laukaisun jälkeen lyhentää seisokkiaikoja
  • Käytetään kytkimenä virtapiirien päälle- ja poiskytkentään
  • Kapea rakenne säästää asennustilaa
Komponenttiliittimet, joissa punainen led ja push-in-liitäntä, asennettuina DIN-kiskoon

Komponentti- ja diodiliittimet

Komponentti- ja diodiliittimet

Voit käyttää komponentti- ja diodiliittimiä erilaisissa sovelluksissa. Myös turvavaatimukset on huomioitu: painetut kytkentäkaaviot tai symbolit pienentävät virheellisen johdotuksen riskiä huomattavasti. Liittimien erilaisilla sähkömekaanisilla ja sähköisillä komponenteilla on eri käyttötarkoitukset. Niitä tarvitaan seuraaviin käyttötilanteisiin:

  • Led-komponenteilla varustettuja riviliittimiä käytetään järjestelmien toimintatilojen visualisointiin.
  • Estodiodeilla varustettuja diodiliittimiä tarvitaan suojaamaan komponentteja takavirroilta tai vastuksilta.
  • Vastuksilla varustettuja komponenttiliittimiä käytetään virran tai jännitteen rajoitukseen ja jakamiseen.
clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Avattu tuote-esite Riviliittimet

Tuote-esite Riviliittimet

Ladattavat tiedostot

Haluatko saada painettuja materiaaleja riviliittimistämme? Seuraavassa on erilaisia esitteitä aiheesta Riviliittimet. Tuote-esitteiden lisäksi joukossa on esite CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmästä ja riviliittimien laaduntarkastuksista.