Rakennusten tehokas käyttö Smart Building -pilvipalvelun avulla Vähennä juoksevia käyttökustannuksia Emalytics Cloud -ratkaisumme avulla analysoimalla ja optimoimalla kulutusta ja prosesseja.

Rakennukset, joissa käytetään Smart Building Cloud -pilvipalvelua

Haaste


Henkilö työskentelee näytön ääressä ja käyttää Smart Building Cloud -pilvipalvelua
Henkilö analysoi Smart Building Cloud -pilvipalvelun tietoja tabletilla
Älykäs rakennus sisäpuolelta
Henkilö työskentelee näytön ääressä ja käyttää Smart Building Cloud -pilvipalvelua

Juoksevat käyttökustannukset, kuten sähkö-, lämmitys- ja huoltokustannukset, muodostavat noin 80 prosenttia rakennuksen elinkaaren kokonaiskustannuksista.

Autamme sinua seuraamaan kulutusta ja menoja ja vähentämään älykkään rakennuksen kustannuksia pitkällä aikavälillä. Yhdessä keräämme tiedot talotekniikasta, integroimme datapisteet Emalytics Cloud -pilvipalveluun ja varmistamme älykkään verkottamisen.
Päätä itse autonomian aste, joka ulottuu digitaalisten kaksosten yksityiskohtaisista toimenpidesuosituksista aina tekoälyyn perustuvaan käyttökustannusten optimointiin.

Henkilö analysoi Smart Building Cloud -pilvipalvelun tietoja tabletilla

Rakennustenhallintajärjestelmien (BMS) hankinta on usein kallista, niiden kuukausittainen kustannusrakenne ei ole kovin joustava, ja ne sitovat pitkäksi ajaksi.

Emalytics Cloud -pilvipalvelun avulla voit nauttia täydestä joustavuudesta SaaS-ratkaisun ansiosta. Tämä tarkoittaa, että et tarvitse omaa palvelinta ja voit itse päättää valitsemasi lisenssimallin käyttöajan keston. Digitaalisia palveluja ja lisenssejä voidaan mukauttaa myös käytön aikana. Näin voit myös integroida ja analysoida lisää datapisteitä. Tämä tarkoittaa, että voit olla joustava tulevaisuudessa ja maksaa vain siitä, mitä tarvitset.

Älykäs rakennus sisäpuolelta

Onko sinulla jo karkea käsitys menoistasi ja kulutuksestasi, mutta et osaa vielä kohdentaa kustannuksia oikein? Vai ovatko järjestelmäsi tiedot käytettävissä vain erilaisten kolmansien osapuolten järjestelmien kautta?

Kartoitamme talotekniikkasi yhdessä kanssasi. Laadimme toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan järjestelmän tietojen saatavuus ja yhteentoimivuus muiden rakennusjärjestelmien kanssa. Emalytics Cloud -pilvipalvelun avulla kaikki tiedot voidaan integroida ja tarkastella keskitetysti ohjausjärjestelmän merkistä riippumatta. Tämä tarkoittaa, että järjestelmiäsi voidaan ohjata myös esineiden internetin avulla.

Ratkaisu


Käyttökustannusten optimointi kolmessa vaiheessa

Henkilö yhdistää älykkään plug & play -liitännän (Emalytics Connector) Smart Building Cloud -pilvipalveluun
Henkilö tarkastelee älykkään rakennuksen pilvitietoja näytöillä
Robotit
Henkilö yhdistää älykkään plug & play -liitännän (Emalytics Connector) Smart Building Cloud -pilvipalveluun

Laadimme yhdessä tarkistuslistan kaikista taloteknisistä järjestelmistä. Tuemme sinua myös siinä, että saat tehokkaasti käyttöösi rakennustiedot, joita ei aiemmin ollut saatavilla.

Tämän jälkeen yhdistämme kaikki tiedot Smart Building Cloud -pilvipalveluun älykkään plug & play -liitännän (Emalytics Connector) kautta. Ohjelmistoarkkitehtuurimme mahdollistaa myös tietojen tuonnin kolmansilta toimittajaosapuolilta. Näin saat kaikki tarvittavat tiedot aina käyttöösi keskitetyn järjestelmän kautta.
Standardoidun yhteyden ansiosta sinun ei enää tarvitse huolehtia tietoturvallisuudesta, asennuksesta, päivityksistä sekä laitteistojen ja ohjelmistojen saatavuudesta. Mikään ei siis ole älykkään rakennuksesi tiellä.

Henkilö tarkastelee älykkään rakennuksen pilvitietoja näytöillä

Käytä älykästä koulutuspakettiamme ja rakenna älykäs rakennuksesi vain muutamassa vaiheessa. Rakennuksen tietomallinnuksen (BIM) ansiosta käyttötietoja, tapahtumia ja tilailmoituksia on helppo tarkastella digitaalisesti.

Automaattisten analyysitoimintojen ansiosta älykkään rakennuksen optimaalinen toiminta simuloidaan digitaalisten kaksosten avulla käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tämän tuloksena saat järjestelmän tukemia suosituksia toiminnan optimoimiseksi ja jopa 20 %:n säästöpotentiaalia. Näin pääset alkuun paljon nopeammin, koska sinun ei tarvitse hankkia etukäteen henkilöstöä tai tietämystä kiinteistöhallinnasta.

Tuemme sinua mielellämme järjestelmien digitalisoinnissa, tietojen määrittämisessä ja Smart Building Cloud -pilvipalvelun toimenpidesuositusten analysoinnissa.

Robotit

Emalytics Cloud -pilvipalvelun avulla voit tehdä älykkääseen rakennukseesi toimintasuositusten lisäksi itsenäisiä optimointeja.

Säätöjen tekeminen on mahdollista, kun tiettyihin järjestelmäparametreihin on kirjoitusoikeus, ja niitä optimoidaan jatkuvasti tekoälyyn perustuvien algoritmien avulla.

Autonomiset säädöt kaksinkertaistavat älykkään rakennuksen optimoinnin tehokkuuden. Näin säästät jopa 40 prosenttia juoksevista käyttökustannuksista ja niihin liittyvästä energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä ilman, että sinun tarvitsee investoida varsinaiseen järjestelmätekniikkaan.

Älykkään rakennuksen tietoturvallisuus

Tietoturva keskeisenä tekijänä Enemmän kuin vain DIN ISO/IEC 27001 -standardi

Tietoturva ja tietosuoja ovat ehdottomia vaatimuksia, jotka otamme huomioon alusta alkaen, kun suunnittelemme tietotekniikkajärjestelmiä älykkääseen rakennukseen.

Älykäs ohjelmistoarkkitehtuurimme varmistaa, että tietosi ovat aina suojattuja ja pysyvät suojattuina myös tulevaisuudessa. Tämän saavuttamiseksi käytämme monitasoisia, redundanttisia turvamekanismeja. Tietoja varmuuskopioidaan useissa sertifioiduissa datakeskuksissa Saksassa maan tiukkojen tietosuojalakien mukaisesti.

Annamme myös mielellämme kattavaa neuvontaa tietoturvasta ja varmistamme digitaalisen suojauksen räätälöidyillä tietoturvaratkaisuillamme.

Edut Vähennä käyttökustannuksia kestävästi Smart Building Cloud -pilvipalvelun avulla

  • Vähennä analysoinnin työmäärää järjestelmän tukemien toimenpidesuositusten avulla
  • Toteuta yhdessä järjestelmän käytettävyys ja käyttömukavuus
  • Optimoi toimintasi ennakoivan kunnossapidon avulla
  • Paranna energiatehokkuutta ESG-strategian toteuttamiseksi

Yhteystiedot

Yhteyshenkilösi Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai uudisrakennushankkeissasi. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää Smart Building Cloudia

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Kolme vinkkiä nopeisiin säästöihin

Toimistotilat
Aurinkosuojaus toimistossa
Älykäs rakennus sisäpuolelta
Toimistotilat

Emalytics Cloud tarjoaa sinulle ISO 50001 -standardin moduulin 3 EEW mukaisen tukikelpoisen energianhallintajärjestelmän. Ohjelmistomme tallentaa kaikki energiatiedot keskitetysti, ja kulutusta seurataan automaattisesti. Ohjelmistotyökalujemme ja tekoälyyn perustuvien data-analyysien ansiosta voit säästää älykkään rakennuksesi käytössä jopa 40 % energiaa, hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.

Aurinkosuojaus toimistossa

Käytä Smart Building Cloud -pilvipalvelua älykkään rakennuksen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämmityksen yhdistämiseen. Näin voit lisätä järjestelmän tehokkuutta älykkään toiminnanohjauksen avulla ja vähentää energiakustannuksia merkittävästi. Rakennusautomaation ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 75 prosenttia.

Älykäs rakennus sisäpuolelta

Tilanne lienee tuttu jokaiselle? Kun rakennukseen olisi kiireellisesti vaihdettava osia, oikeanlaisia tarvikkeita ei olekaan enää saatavilla. Tämä tarkoittaa aikaa vieviä säätöjä, korjauksia ja tarkastuksia. Alenna huoltokustannuksia Smart Building Cloud -pilvipalvelun valvontatoimintojen avulla. Ennakoivien analyysien avulla voit suorittaa tarveperusteista huoltoa.
Voit itse päättää, milloin haluat ryhtyä toimiin. Haluatko mieluummin vaihtaa osat ennen kuin ne vahingoittuvat enemmän? Vai haluatko mieluummin ryhtyä toimiin juuri silloin, kun osat tai komponentit ovat viallisia? Näin voit vähentää huoltokustannuksia jopa 50 prosenttia ja välttää käyttäjien korvausvaatimuksia.