Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Aurinkopaneelipiirin valvonta aurinkopaneelijärjestelmän seurantaan

Aurinkopaneelipiirin valvonta

Aurinkopaneelijärjestelmän valvonnassa aurinkopaneelipiirin mittaus on keskeinen osa tehokkuuden lisäämistä. Häiriöiden tunnistus ja kohdennettuihin korjaustoimiin ryhtyminen: aurinkopaneelipiirin valvontajärjestelmä SOLARCHECK antaa luotettavaa tietoa aurinkopaneelijärjestelmän suorituskyvystä. Järjestelmän avulla voit reagoida heti yksittäisten piirien tehohäviöihin, joiden syynä voivat olla esimerkiksi vaurioituneet paneelit tai vioittuneet koskettimet ja kaapeloinnit.

Edut

  • Pienet kustannukset ja vähän johdotustyötä, sillä laitteen liitäntäkotelossa ei tarvita lisäteholähdettä
  • Joustava piiriyksiköiden suunnittelu 4- ja 8-kanavaisten versioiden ansiosta
  • Kompakti kapea rakenne säästää asennustilaa
  • Modbus-RTU-tiedonsiirto helpottaa integrointia valvontajärjestelmiin
  • Etähälytyskoskettimien valvonta lisädigitaalitulolla

Tuotteen yleiskatsaus Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK

Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK
SOLARCHECK-jännitteenmittausmoduuli
Aurinkopaneelipiirien valvonta SOLARCHECK
SOLARCHECK-jännitteenmittausmoduuli
Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK

Modulaarinen SOLARCHECK-järjestelmä aurinkopaneelipiirien valvontaan koostuu useista virran- ja jännitteenmittauslaitteista sekä niihin kuuluvasta tiedonsiirtomoduulista.

SOLARCHECK-jännitteenmittausmoduuli

Tiedonsiirtomoduuli kerää mittausmoduulien arvot ja lähettää ne edelleen keskitettyyn ohjausjärjestelmään. Lisäksi se huolehtii mittausmoduulien tehonsyötöstä kentällä. Tiedonsiirtomoduuli integroidaan Modbus/RTU-laitteena helposti olemassa olevaan verkkoon.

  • Jopa kahdeksan mittausmoduulin liittämiseen ja mittausarvojen rekisteröintiin
  • Tietojen valmistelu ylemmän tason ohjausjärjestelmiin siirtoa varten
  • Liitettyjen mittausmoduulien tehonsyöttö

Aurinkopaneelipiirien valvonta SOLARCHECK

Vain 22,5 mm leveässä virranmittausmoduulissa aurinkopaneelijärjestelmän parametrit kerätään Hall-anturien avulla kosketuksettomasti ja välitetään tiedonsiirtomoduuliin. Saatavana on 4- ja 8-kanavaisia versioita.

  • 8-/4-kanavainen virranmittaus 20 A DC asti
  • Paluuvirtojen tunnistus -1 A asti
  • Digitaalitulo esim. ylijännitesuojausmoduulien etähälytyskoskettimien valvontaan
  • Syöttö tiedonsiirtomoduulin kautta

SOLARCHECK-jännitteenmittausmoduuli

Jännitteenmittausmoduulia voidaan käyttää jopa 1 500 V:n tasajännitteiden mittaukseen. Moduuli soveltuu sekä maadoitettujen että eristettyjen aurinkopaneelijärjestelmien mittaukseen. Jännitteenmittausmoduulia voidaan käyttää joustavasti myös valvontajärjestelmän ulkopuolella yksinkertaisena analogisena laitteena.

  • Jännitteenmittaus 1500 V DC asti aurinkosähköjärjestelmän maadoituksesta riippumatta
  • Liitäntä ja syöttö 8-kanavaisen SOLARCHECK-virranmittausmoduulin analogiatulon kautta
  • Jännitearvon näyttö analogisena signaalina
  • Voidaan tarvittaessa myös irrottaa SOLARCHECK-ryhmästä ja käyttää erikseen

20 piirin aurinkopaneelien liitäntäkotelo 1 500 V DC, jossa on piirin valvonta

Näin helppoa on aurinkopaneelipiirien valvonta SOLARCHECKin avulla

Voit reitittää virtajohdot nopeasti ja helposti mittausmoduulin aukkojen läpi. 2-johtiminen tiedonsiirtokaapeli syöttää mittausmoduuleihin samalla virtaa. Näin yksi tiedonsiirtomoduuli voi huolehtia jopa 16 mittausmoduulin syötöstä ilman ylimääräisen teholähteen tarvetta. Vain 22,5 mm kapea mittausmoduuli pakkaa kaapelit pieneen tilaan. Se säästää kytkentäkaapista tilaa. Sovita järjestelmä optimaalisesti käyttökohteen vaatimusten mukaan yhdistämällä 4- ja 8-kanavaisia virranmittausmoduuleja.

Sovellusesimerkki: Aurinkopaneelipiirien valvonta

Mittausjärjestelmän avulla voit mitata jopa 64 tasavirtaa ja kahdeksaa tasajännitettä samanaikaisesti. Maksimikoossa voidaan käyttää 16 mittausmoduulia yhdellä tiedonsiirtomoduulilla. Kaksijohtiminen tiedonsiirtokaapeli huolehtii samalla mittausmoduulien tehonsyötöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että laajentamiseen tarvitaan vain yksi keskitetty teholähde tiedonsiirtomoduulissa.

Automaatio ja visualisointi
Hyödynnä jatkuvaa käyttötietojen keruuta ja tiedonhallintaa. Tämä parantaa aurinkopaneelijärjestelmän hyötysuhdetta ja tuottoa. Phoenix Contactin automaatio- ja visualisointityökalujen avulla voit verkottaa kenttäjärjestelmät maailmanlaajuisesti. Siten tietoja voidaan kerätä ja analysoida jatkuvasti. SOLARCHECK-järjestelmän avoin rekisterirakenne mahdollistaa helpon ja nopean integroinnin yksilölliseen ohjelmistoympäristöön.

Järjestelmätopologian graafinen esitys aurinkopaneelipiirien valvonnasta

Tiedonsiirtomoduuli kerää virranmittausmoduulien mittausarvot ja siirtää ne RS-485:n (Modbus) kautta ylemmän tason ohjausjärjestelmään.

  • Yhdellä virranmittausmoduulilla mitataan kahdeksan tai neljän piirin virtoja.
  • Tiedonsiirtomoduuliin voidaan liittää enintään kahdeksan minkä tahansa tyypin virranmittausmoduulia.
  • 2-johtiminen tiedonsiirtojohto syöttää samanaikaisesti virtaa mittausmoduuleihin. Näin ollen ne eivät tarvitse lisätehonsyöttöä kentällä.
  • Jännitteenmittausmoduuli liitetään 8-kanavaisten virranmittausmoduulien analogiseen tuloon, jonka kautta se saa myös virtaa.
  • Kaikki mittausarvot voidaan lukea avoimen rekisterin kautta tiedonsiirtomoduulista.
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta