Terminal block for filtering test pulses from safe semiconductor outputs with adjustable filter values (20 µF/86 µF), as well as for EMC filtering of 24 V signals up to an amperage of 2 A.
Turvareleet
Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut, TÜV-sertifioidut turvareleemme tuovat maksimaalista turvallisuutta kiinteille turvatoiminnoille, joita voi olla yhdestä kolmeen. Käytettävissä olevan tilan mukaan saatavilla on erittäin kompakteja malleja, joiden leveys on alkaen 6 mm.
Single-channel or two-channel contact extension, 5 N/O contacts, 1 N/C contact, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 4 PL e in accordance with EN ISO 13849 safe isolation, width: 35 mm, pluggable Push-in terminal block
Safety relay for emergency stop and safety doors up to SILCLSIL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic start, cross-circuit detection, 1 enabling current path, US = 24 V DC, fixed screw terminal block
Set consisting of 10 safety relays for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block
Interface module for the connection of several safety sensors or switches with NC/NO contacts to the safety relay PSR-SDC4, with screw connection
Safety relay with IO-Link for emergency stop, safety doors, and light grids, up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sensor circuits, automatic or manual, monitored start, 2 enabling current paths, 1 signal output, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block
Set consisting of 10 safety relays for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block
Set of 35 safety relays as contact extension, dropout delay can be set from 0.5 s ... 30 s, 4 enabling current paths, 1 confirmation current path, together with basic device up to Cat. 3, PL d in accordance with EN ISO 13849, plug-in screw terminal block, width: 22.5 mm
Set consisting of 10 safety relays for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 2 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block
Set comprised of 35 safety relays for emergency stops, safety doors, and light grids up to SIL 2, Cat. 3, PL d, 1- or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, 3 enabling current paths, 1 signaling current path, US = 24 V DC, plug-in screw terminal block
Uudet tuotteet
Kolme tuoteperhettä erilaisille konesovelluksille
Kompaktit turvareleet täyttävät koneenrakennussovelluksille maailmanlaajuisesti asetetut vaatimukset. Niitä käytetään ennen kaikkea elintarvike-, pakkaus- ja asennuskoneissa.
Turvareleet, joiden leveys on alkaen 6 mm
Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet
PSRmini-releet ovat markkinoiden kapeimpia turvareleitä. PSRmini-turvareleet tarvitsevat jopa 70 % vähemmän tilaa kytkentäkaapissa tehoa rajoittamatta.
- Suuri valikoima turvareleitä turvatoimintoja, kuten esimerkiksi hätäpysäytystä, valoverhoa, turvaovia ja kaksinkäsinohjausta varten
- Kapeat, 6 mm:n ja 12 mm:n kotelot
- Turvareleet, joissa on 1 - 3 lähtökosketinta
- Saatavana kosketinlaajennus, jossa on 5 lähtökosketinta
- Ruuvi- tai jousivoimaliitäntä
Turvareleiden yleinen rakenne
Perinteiset PSRclassic-turvareleet
Perinteisissä PSRclassic-turvareleissä on runsaasti toimintoja, ja niistä on saatavilla eri versioita. Kotelon leveys vastaa markkinoilla yleisesti olevaa standardia.
- Suuri valikoima turvatoimintoja, kuten esimerkiksi hätäpysäytys, valoverho, turvaovet ja kaksinkäsinohjaus
- Kotelon leveys alkaen 17,5 mm
- Paljon eri versioita
- Saatavana jopa 8 aktivointipolulla
- Ruuvi- tai jousivoimaliitäntä
Monitoiminen turvarele, jossa on jopa kaksi säädettävää turvatoimintoa
Monitoimiset PSRuni-turvareleet
Monitoimisella PSRuni-turvareleellä voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattavat yleiset turvatoiminnot mahdollistavat joustavan konfiguroinnin ja mukauttamisen yksilöllisiin vaatimuksiin.
- Konfigurointi suoraan laitteessa kiertokoodauskytkimen avulla
- Kattaa yleiset turvatoiminnot, kuten hätäpysäytyksen, valoverhon
- Kahden riippumattoman piirin valvonta
- Leveys: 22,5 cm
- Push-in-liitäntätekniikka
Kompakti, modulaarinen turvatekniikka koneenrakennukseen
Koneenrakentajana tunnet markkina-alueesi dynamiikan ja vaatimukset. Toiminnallisella turvallisuudella on entistä suurempi osuus. Tässä standardeilla ja direktiiveillä on tärkeä merkitys. PSR-turvareleiden avulla voit toteuttaa uusia turvakonsepteja, jotka tarjoavat monia etuja:
- Yhteensopivuus monien antureiden ja toimilaitteiden kanssa tuo lukuisia käyttömahdollisuuksia erityisesti koneenrakennussovelluksissa
- Sovellusten toteuttaminen mahdollista suoritustasoon e saakka standardin ISO 13849 mukaan ja tasoon SIL 3 saakka standardin IEC 62061 mukaan
- Kaikki turvatuotteemme ovat TÜV-sertifioituja, ja niillä on kattavat hyväksynnät maailmanlaajuisille markkinoille
- Turvareleeseen asennettu Phoenix Contactin reletekniikka tarjoaa maksimaalista toiminnallista turvallisuutta pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta
- Turvareleet, joiden leveys on alkaen 6 mm ja joissa on yksi käyttöönottopolku, soveltuvat modulaarisille turvallisuuskonsepteille