Tasoristeysjärjestelmien ja asetinlaitteiden ylijännitesuojaus Scheidt & Bachmann ja Phoenix Contact ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Scheidt & Bachmann on integroinut CLIXTRAB-tuoteperheen uuden sukupolven tasoristeysjärjestelmiin.

Raideinfrastruktuurin järjestelmien ylijännitesuojaus
Artikkeli
Täyttää luotettavasti Saksan rautateiden 819.0808-määräysten mukaiset ylijännitesuojavaatimukset

Tutustu artikkeliimme SIGNAL+DRAHT-lehdestä ja lue, miten CLIXTRAB-tuotteita käytetään Scheidt & Bachmannin digitaalisessa asetinlaite- ja tasoristeystekniikassa:

Lataa artikkeli
Henkilö napauttaa PDF-painiketta
Yrityksen logo Scheidt & Bachmann

Kumppanin profiili Scheidt & Bachmann

  • Yrityksellä on yli 150 vuoden kokemus rautateiden merkinantotekniikasta, ja se on yksi alan menestyneimmistä valmistajista
  • Saksalainen perheyritys viidennessä sukupolvessa
  • 3 300 työntekijää, 25 tytäryhtiötä ja yhteistyökumppaneita yli 50 maassa
Vaikutusjännite sähköistetyillä radoilla kiskon paluuvirtojen vuoksi

Vaikutusjännite asettaa erityisvaatimuksia raideliikenteen ohjaus- ja turvatekniikkajärjestelmän ylijännitesuojaukselle

Haaste

Käynnissä oleva digitaalinen muutos ei pysähdy raideliikenteen ohjaus- ja turvatekniikkaan, ja se saavuttaa uuden tason tulevina vuosina. Käynnissä olevan liikkuvuuden muutoksen aikana, jolla pyritään ilmastoystävälliseen, tehokkaaseen ja resursseja säästävään tulevaisuuteen, tarvitaan nykyaikaisia elektronisia ja digitaalisia ohjaus- ja turvatekniikkajärjestelmiä enemmän kuin koskaan.

Saksan rautateiden tarkistetuissa RIL 819.0808 -määräyksissä asetetaan erityisvaatimuksia elektronisten ja digitaalisten asetinlaitteiden ylijännitesuojauskonsepteille.

CLIXTRAB-erotusmekanismi

Silmäys CLIXTRABin VF-kytkentään

Ratkaisumme Riviliitinpohjainen ylijännitesuojaus takaa raideliikenteen ohjaus- ja turvatekniikan maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden

Vaikka ukkosmyrskyjen esiintymistiheys ja vakavuus lisääntyvät, rautatieinfrastruktuurijärjestelmien on toimittava luotettavasti. ​

Vähän huoltoa vaativien ja keskitetysti valvottujen ylijännitesuojamoduulien käyttö on tärkeä osa järjestelmän käytettävyyden maksimointia. ​

Scheidt & Bachmann käyttää tähän tarkoitukseen nyt Phoenix Contactin CLIXTRAB-ylijännitesuojalaitteita. Sekä BUES 2000 -tasoristeystekniikassa että elektronisessa ZSB 2000-asetinlaitejärjestelmässä ne kytketään suoraan kaapelipäätetelineessä oleviin riviliittimiin. Tämä konsepti täyttää Saksan rautateiden 819.0808-määräysten mukaiset vaatimukset ja tarjoaa samalla erittäin tilaa säästävän ratkaisun.

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Ukkos- ja ylijännitesuojat raideinfrastruktuuriin

Lisätietoja sopivista tuotteista: