CLIXTRAB -  Ylijännitesuojan ja riviliittimien yhdistelmä
CLIXTRAB yhdistää ylijännitesuojan ja riviliittimet YouTube

CLIXTRAB Suojalaite signaali- ja datakaapeleille

CLIXTRAB-tuoteperheen tuotteet on tarkoitettu sellaisten signaaliteknisten järjestelmien suojaamiseen, joihin liittyy tavallista korkeampia turvateknisiä vaatimuksia. Tuotteissa on push-in-riviliittimet ja niihin kuuluva ylijännitesuojapistoke. Integroidun veitsierotuksen ja standardinmukaisten lisätarvikkeiden ansiosta voit suorittaa CLIXTRAB-tuotteiden avulla useita järjestelmiin ja signaalikaapeleihin liittyviä mittaus- ja testaustehtäviä. CLIXTRAB-tuotteet suojaavat keskitinlaitteiden herkkiä elektroniikkakomponentteja vaikuttamatta luvatta signaalipiiriin. Siksi niitä voidaan käyttää myös turvajärjestelmissä. Integroidulla ylijännitesuojalla toteutetun tehokkaan suojakytkennän ansiosta CLIXTRAB-tuotteiden avulla voidaan varmistaa paras mahdollinen järjestelmäkäytettävyys. Ylikuormituksesta ei ilmoiteta paikallisesti. Lisäksi tilakyselyssä voidaan käyttää etäilmoitussarjaa, joka lähettää vikailmoituksen potentiaalivapaan kontaktin kautta. CLIXTRAB-tuotteet täyttävät kansainvälisten standardien ja direktiivien (kuten Saksan rautateiden RIL 819.0808 -direktiivin) vaatimukset.

Ylijännitesuojat tehonsyöttöön

Ylijännitesuojat tehonsyöttöön

Infrastruktuurin hyvä käytettävyys ei edellytä vain signaali- ja datakaapelien ylijännitesuojien vaan myös tehonsyöttöjen suojalaitteiden käyttöä. Oikean ylijännitesuojan valinnassa on otettava huomioon useita eri raidekohtaisia tekijöitä. Erilaiset jännitetasot ja taajuudet on otettava huomioon, koska syötöt julkisesta verkosta voidaan toteuttaa radan voimajärjestelmän tai verkon varajärjestelmien kautta. Lisäksi kuormitusvirtojen aiheuttamat vaikutusjännitteet tulee huomioida asianmukaisesti.

ImpulseCheck ja CHECKMASTER

Ukkos- ja ylijännitesuojien valvonta ja testaus

ImpulseCheck valvoo kaikkien suojalaitteiden kuntoa
ImpulseCheck mahdollistaa lyhytaikaisten häiriöiden tietojen tarkan keräämisen ja siten suojalaitteiden kunnon mittaamisen. Tätä varten kyseessä oleviin energia- tai maadoitusjohtimiin kiinnitetään anturit. Ohjaus- ja turvallisuustekniikan osalta on tärkeää, että anturit toimivat välillisesti ja siten keskeytyksettä. Tämä mahdollistaa myös jälkikäteisasennuksen ilman, että herkkiin järjestelmiin täytyy koskea. Liitetyt anturit voidaan tarvittaessa sijoittaa uudelleen milloin tahansa. ImpulseCheck lähettää mittaustiedot PROFICLOUDIIN. Siten käyttäjät voivat käsitellä ja arvioida tietoja myös hajautetusti.

Ylijännitesuojien testauslaite
Tarkoista diagnostiikkatiedoista nähdään hyvissä ajoin, onko ukkossuojamoduuli vaihdettava. Ne lisäävät siten järjestelmän käytettävyyttä. CHECKMASTER-testauslaitteen avulla voit järjestelmähuollon yhteydessä testata suojapistokkeita ilman työkaluja ja signaalipiiriin vaikuttamatta. Kaikki testaustulokset tallennetaan muistiin ja voidaan siirtää Office-ohjelmiin. CHECKMASTER täyttää täten raideinfrastruktuurin ylläpitäjän vaatimukset.