Voestalpine Signaling: Turvallisuutta raideliikenteessä push-in-riviliittimillä

Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikassa Voestalpinen diagnostiikkajärjestelmässä

Voestalpine Signaling Yleiskatsaus

  • Voestalpine Signaling Siershahn GmbH on erikoistunut raideliikenteen toiminnan turvallisuuteen.
  • Raideliikenteen suuri turvallisuus edellyttää ensiluokkaisia komponentteja.
  • Yritys käyttää Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikkaa turvajärjestelmien nopeaan raideasennukseen ja luotettavaan tietojenkäsittelyyn.
  • Kytkentä- ja toimintavarmuuden lisäksi tämä tekniikka tarjoaa Voelstaplinelle myös säästömahdollisuuksia työstössä.

Asiakasprofiili

Kun puheena on raideliikenteen turvallisuus, ei voida sivuuttaa Voestalpine Signaling -yhtiön junan akseleiden kuumakäynti-ilmaisimia. Diagnostiikka- ja valvontajärjestelmien tarjoaja, itävaltalaisen Voestalpine AG:n tytäryhtiö, on lisäksi erikoistunut riippuvien tai junan profiilista ulkonevien osien havaitsemiseen.

Voestalpine Signalingin Rudolf Mühlenbein kumartuneena kiskorakenteen luona

Voestalpine Signaling -yhtiön Rudolf Mühlenbein käyttää push-in-liitännällä varustettuja riviliittimiä

Sovellus

"Mekaanisten ja fyysisten tietojen kosketukseton kerääminen kiskoajoneuvojen alustoista sekä oikeiden johtopäätösten tekeminen saaduista tuloksista edellyttää kattavaa teknistä osaamista", sanoo Rudolf Mühlenbein Siershahnissa sijaitsevan Voestalpine-yhtiön tutkimus- ja kehitysosastolta. Antureista tieto kulkee kuparijohdinta tai valokuitua pitkin tai langattomasti muuntoasemaan, jossa sijaitsevat analysointiyksiköiden kytkentäkaapit.

Järjestelmätasosta riippuen esimerkiksi vaarailmoitusjärjestelmissä, Saksan rautatieviraston (EBA) on hyväksyttävä Voestalpinen tuotteet ennen niiden asentamista. "Myös siksi olemme erittäin kiinnostuneita luotettavista kytkennöistä koko elektroniikassamme ja sähköasennuksessa", sanoo Mühlenbein. Voestalpine suunnittelee kaikki anturit ja analysointiyksiköt sekä laitteistot ja ohjelmistot itse rautatieviranomaisten tiukkojen ehtojen mukaisesti. Yhtä paljon panostetaan myös tuotekehitykseen ja testaukseen.

Push-in-liitäntäisillä komponenteilla varustettu kytkentäkaappi

Push-in-liitäntätekniikalla varustetut komponentit sisäisiin ja ulkoisiin liitäntöihin

Ratkaisu

"Olemme valinneet Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikan, jolla säästämme aikaa lukuisissa sähköisissä kytkentä- ja irrotustoimenpiteissä, joita suoritetaan testausten ja simulointien yhteydessä", kertoo Mühlenbein. "Tällä liitäntätekniikalla säästämme paljon aikaa ja toteutamme huomattavasti enemmän testausjaksoja."

Voelstalpine käyttää kaikista sähköisistä rakennelmista aina käyttövalmiisiin järjestelmiin yksinomaan esikalustettuja ja pääteholkillisia johtimia. "Koska käytämme pääasiassa pienempiä poikkipintoja, push-in-liitäntätekniikka helpottaa asennusta meillä ja kohteessa sekä myöhempää huoltoa ja kunnossapitoa ja varmistaa tämän häiriöttömän toteutuksen", sanoo Mühlenbein. "Ennen kaikkea myös siksi, koska järjestelmiämme toimitetaan ja niitä otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti."

Liittimet, joissa on oranssinväriset painikeosat

Oranssinväriset painikkeet suojaavat jousikoskettimia vaurioilta

Erityisen käteviä liittimissä ovat oranssinväriset painikeosat, joiden avulla kosketin voidaan avata millä tahansa terävällä tai ruuvimeisselin kaltaisella työkalulla. Ensiksikin kytkentäpisteet voidaan yksilöidä yksiselitteisesti. Toiseksi liitintä ei voi sekoittaa muihin liitäntätekniikoihin eikä jännitteisiä osia voi koskettaa tahattomasti käytön aikana. Johtimet voidaan liittää push-in-liittimiin myös ilman esivalmistelua.

Kun kiskoajoneuvot kulkevat antureiden ja muuntoasemien ohi, syntyy voimakasta tärinää. Siksi Mühlenbein haluaa panostaa asennettujen komponenttien tärinänkestävyyteen. Phoenix Contact testaa kaikki riviliittimet liitäntätekniikasta riippumatta tärinäkokeella DIN EN 50155 -standardin (Saksan rautatiestandardi) voimakkuusasteen mukaan. Näissä testeissä, jotka tehdään komponenteille alle 150 Hz taajuuksilla kaikissa suunnissa, ei saa ilmetä kosketuskatkoksia, jotka ovat suurempia kuin yksi mikrosekunti.

Yhteenveto

Raideliikenteen hyvä turvallisuus edellyttää myös luotettavia sähköteknisiä komponentteja. "Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikka oli meille hyvä päätös", toteaa Mühlenbein. "Kaiken kaikkiaan tämä tekniikka tarjoaa kosketus- ja käyttövarmuuden lisäksi myös ajan säästöä. Siksi käytämme jatkossa uusien tuotteiden suunnittelussa tällä liitäntätekniikalla varustettuja tuotteita. Myös kytkentäkaappiasentajamme valitsevat mieluiten tämän tekniikan."