Ratkaisut liikkuvaan kalustoon

Aina turvalliset kiskoajoneuvot Olemme liikkuvan kaluston ratkaisukumppanisi

Phoenix Contactin tuotteita voidaan käyttää kaikkialla, missä on huolehdittava kiskoajoneuvojen järjestelmien ja tuotteiden tehonsyötöstä tai signaalien ja datan siirtämisestä. Tuotteemme ovat luotettavia ja turvallisia. Lisäksi ne soveltuvat asennettaviksi ahtaisiin paikkoihin.

Sovelluksemme kiskoajoneuvoille


Tilaa säästävä liintätekniikka juniin

Tilaa säästävät liitännät

Hyötyalan ja ajomukavuuden tarve kasvaa moderneissa kiskoajoneuvoissa. Samanaikaisesti tarvittaville asennuksille, kuten tietoviihteelle, matkustajatietojärjestelmille, valaistukselle, ilmastoinnille ja ovijärjestelmille, on aina vain vähemmän tilaa käytettävissä. Phoenix Contact tarjoaa kompakteja, erityisen hyvin tilaa säästävään sähköjohdotukseen sopivia liitäntäteknisiä ratkaisuja eri napamäärillä, johdinpoikkipinnoilla ja asennusvaihtoehdoilla.

Turvallinen tiedonsiirto rautatieteollisuudessa

Turvallinen siirto

Juniin rakennetaan yhä useammin dataverkkoja, joita käytetään tiedonsiirtoon ja ohjaukseen. Sen lisäksi, että näissä dataverkoissa käytettyjen pyöröpistoliittimien on vastattava rautatieteollisuuden korkeita vaatimuksia, niiden asentamisen tulee myös olla helppoa ja turvallista. Useita kaapeleita asentavat asentajat odottavat, että asennus käy nopeasti ja parhaassa tapauksessa jopa ilman työkaluja. Phoenix Contactin M12 Push Pull -järjestelmä täyttää nämä odotukset erittäin hyvin. Vankat teollisuuspistoliittimet täydentävät tätä rautatieteollisuudelle tarkoitettua valikoimaa.

Kiskoajoneuvojen epäsuotuisat sääolosuhteet

Kestävät merkinnät

Kiskoajoneuvoille tarkoitettujen merkintäratkaisujen on oltava luotettavia ja kestäviä. Myös palonkestävyydellä on tärkeä merkitys. Phoenix Contactin MARKING system -valikoimasta löydät sopivan merkintäratkaisun kaikkiin rautatieteollisuuden sovelluksiin: valitse yli 2 000 halogeenittomasta ja paloturvallisuusoptimoidusta merkintäratkaisuista, yli kymmenestä tulostusjärjestelmästä ja kolmesta merkintäteknologiasta.

Liikkuvan kaluston vakaa tehonsyöttö

Luotettavaa energian syöttöä

Pääsääntöisesti junissa on jo valmiiksi käytettävissä DC-jännite. Tämä jännite on kuitenkin muutettava loppulaitteissa hyödynnettävissä olevaksi jännitteeksi tai vakautettava jännitteenvaihteluita vastaan. Rautatieteollisuudessa on lisäksi noudatettava lämpötilalle, paloturvallisuudelle (EN 45545-2), sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle, tärinän- ja ympäristönkestävyydelle asetettuja vaatimuksia sekä muita erityisiä EN 50155 -standardin vaatimuksia. Phoenix Contact tarjoaa ratkaisuja tehonsyöttöön eri DC-väyläjännitteistä. Näin voidaan huolehtia valvontakameroiden, ovijärjestelmien, ilmastoinnin tai muiden vastaavien järjestelmien tehonsyötöstä.