Kiinteät ja kannettavat merkintäjärjestelmät juna-asennuksiin

Innovatiiviset merkintäjärjestelmät

Käytätpä lasermerkintäjärjestelmää, UV-LED-tulostinta tai lämpösiirtotulostinta, kaikkiin sovellusta, käyttöpaikkaa ja merkinnän kestävyyttä koskeviin vaatimuksiisi on saatavilla sopiva merkintäjärjestelmä. Innovatiivisilla kiinteillä sekä kannettavilla merkintäjärjestelmillä teet merkinnät juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Voit tulostaa sopivat merkinnät tarpeen mukaan esimerkiksi paikan päällä huoltohallissa. Modulaarisella THERMOMARK E SERIES -merkintäjärjestelmällä toteutat merkintäprosessin nyt vielä tehokkaammin.

Kutistemuoviletkut juna-asennuksien johtimille ja kaapeleille

Kutistemuoviletkut kiskoajoneuvoasennusten johtimille ja kaapeleille

WMS-2 HF -tyypin kutistemuoviletkut sopivat erinomaisesti raidetekniikassa käytettäviksi. Ne ovat halogeenittomia ja riskitasojen HL1 - HL3 mukaisia sekä täyttävät DIN EN 45545-2 -standardin vaatimukset R22 - R24. Lisäksi ne soveltuvat laajalle lämpötila-alueelle.

Merkintäpidikkeet ja metallikilvet junien asennuksia varten

Merkintäpidikkeet ja metallikilvet raidetekniikkaan

PATG HF -tuoteperheen kaapelimerkeillä voit merkitä johtimet ja kaapelit kiskoajoneuvoon tehtävässä asennuksessa. Niissä käytetty TPU vastaa palosuojaluokkaa UL 94 V0, ja se soveltuu laajalle lämpötila-alueelle. Merkintää varten PATG HF -kaapelimerkkejä voidaan täydentää UniCard-muotoisilla merkintäkilvillä.
Johdin- ja kaapelimerkintään sekä laitemerkintään tarkoitetut metallikilvet ovat erittäin lujia ja säänkestäviä.

UniCard-merkintämateriaalit junien asennuksia varten

Merkintämateriaalit UniCard-muodossa

Liitin-, johdin-, kaapeli- tai laitemerkintä – UniCard-muotoisista merkintämateriaaleista löydät sopivat tuotteet kiskoajoneuvoissa käyttöä varten. UC- ja UCT-tuoteperheiden pohjana on UniCard-muoto, ja sitä voidaan käyttää merkintään korttitulostimilla. UCT-tuoteperhe on lisäksi yhteensopiva kaikkien kolmen tulostustekniikan kanssa. Molemmat tuoteperheet ovat riskitasojen HL1–HL3 mukaisia ja täyttävät standardin DIN EN 45545-2 vaatimukset R22–R24.

Käsityökalut ja automaattityökalut juna-asennuksiin

Käsityökalut ja automaattityökalut juna-asennuksiin

Manuaalisesti tai automaattisesti – meillä on sopiva ratkaisu katkaisuun, kuorintaan, eristyksen poistamiseen, puristukseen, asennukseen ja mittaamiseen. Vakio- ja automaattityökalujen lisäksi kattava työkalujen tuotevalikoima sisältää erikoiskäsityökaluja raideteollisuuden erityisvaatimuksiin.