Liikkuvan kaluston tiedonsiirtoverkkojen turvallinen kaapelointi Junanohjausjärjestelmä asettaa korkeat vaatimukset käytettävälle datakaapeloinnille. Tarjoamme esiasennettuja, asiakaskohtaisia M12-kaapeleita data- ja signaalisovelluksiin. Pistokkeidemme ja kaapeliemme materiaali täyttää standardin EN 45545-2 mukaiset palosuojausvaatimukset. Erityinen tärykiristin varmistaa turvallisen lukituksen ja on iskun- ja tärinänkestävä standardin EN 61373 mukaisesti.

Junan ovien ohjaus

Liikkuvan kaluston tiedonsiirtoverkkojen turvallinen kaapelointi

Sovellus

Ohjausjärjestelmän rakenne on usein hierarkkinen. Se koostuu useista ohjaustasoista, joilla on erilaisia toimintoja ja vaatimuksia:

Junaväylä ETB (Ethernet Train Backbone, A-koodattu)
Ylin johtotaso, niin kutsuttu junaväylä, on olennainen turvallisuuden ja hyväksyntöjen kannalta. Kattaa koko kiskoajoneuvon ja mahdollistaa kaikkien junanosien yhtenäisen tiedonsiirron. Sen käytettävyyden on oltava jatkuvasti varmistettu. Siksi kaapeleille ja muille infrastruktuurikomponenteille on asetettu korkeat vaatimukset.

Ajoneuvoväylä ECN (Ethernet Consist Network, D-koodattu)
Tällä tasolla suoritetaan junatoimintojen ohjaus sekä jarrujen, ovien ja ilmastointilaitteen turvallisuuden kannalta olennainen valvonta. Vaatimukset tälle tasolle vastaavat junaväylän vaatimuksia.

Lisäjärjestelmät (X-koodattu)
Junassa on lisäksi muita järjestelmiä, jotka eivät ole olennaisia turvallisuuden tai hyväksyntöjen kannalta. Nämä asettavat etusijalle käytettävyys- ja nopeusvaatimukset.

Junanohjausjärjestelmän tasot sekä toiminnot ja vaatimukset

Turvallinen datakaapelointi kaikille ohjaustasoille kiskoajoneuvoissa

Ratkaisu

Phoenix Contactin M12 RAIL -sarjan valetut pistoliittimet tarjoavat junan kaikkia ohjaustasoja varten luotettavan kaapelijärjestelmän. Tässä yhteydessä on huomioitava erityisesti sopivuus paloturvallisuuden kannalta. Ne täyttävät EN 45545-2 -standardin vaatimukset. Valetut M12-kaapelit ovat täysin sähkötestattuja. Kiskoajoneuvoissa ei tarvitse suorittaa työlästä vianetsintää, joka voi olla välttämätöntä manuaalisen kokoonpanon yhteydessä.

Phoenix Contact Headquarters
Pistoliittimet junien asennuksia varten

Pistoliittimet kiskoajoneuvoihin

Lisätietoja sopivista tuotteista: