Vankat pistoliittimet junissa käyttöä varten

Vankat pistoliittimet vaunujen liitäntöihin

HEAVYCON HPR- ja ADVANCE-kotelot on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön kiskoajoneuvossa. Ne suojaavat kestävän mallinsa ja IP68/IP69K-kotelointiluokkansa ansiosta integroituja kiinteänapaisia tai modulaarisia kosketinosia. Pistoliittimet täyttävät rautatieteollisuudelle asetetut korkeammat vaatimukset. Ne varmistavat sähkökaapeleiden ja tiedonsiirron kestävän ja häiriöttömän yhteyden niin sisäkäytössä kuin vaunujen liitännöissä.

M12-kaapelit junissa käyttöä varten

Valmiit M12-kaapelit liikkuvalle kalustolle

Phoenix Contactin M12 RAIL -sarja sisältää A-koodatun anturi-/toimilaitekaapeloinnin ja 4-napaisen D-koodatun Ethernet- ja PROFINET-kaapeloinnin sekä X-koodattuja kaapeleita suurille tiedonsiirtonopeuksille (10 Gbps). Nämä materiaalit täyttävät standardin DIN EN 45545-2 mukaiset palontorjuntavaatimukset, ja niitä voidaan siksi käyttää ongelmitta kiskoajoneuvossa.

M12 PUSH-PULL junia varten

M12 PUSH-PULL raidetekniikkaa varten

Push-pull-tekniikalla varustetut M12-pistoliittimet lukittuvat nopeasti ja varmasti yhdellä napsautuksella. Pikalukituksen ansiosta pistoliittimet sopivat erityisen hyvin käytettäviksi kiskoajoneuvoissa, joissa esiintyy suuria isku- ja tärinäkuormituksia. Erikoisjousi tekee luotettavan, 360° suojatun liitännän, joka kestää suurenkin mekaanisen rasituksen.

Kalustettavat pistoliittimet junissa käyttöä varten

EMC-häiriösuojatut kalustettavat pistoliittimet

Erilaisten kaapelipituuksien johdotus nopeasti paikan päällä: Push-lock-liitännällä varustetut kalustettavat pistoliittimet, QUICKON (IDC) -liitäntä tai puristusliitäntä ovat hyväksyttyjä ja soveltuvat raideteollisuuteen. Kaikki pistoliittimet ovat saatavana häiriösuojattuina. Liikkuvalle kalustolle, jossa esiintyy suuria EMC-kuormituksia, tämä on tärkeä kriteeri.