Pulttiliittimet liikkuvalle kalustolle

Pulttiliittimet liikkuvalle kalustolle

Luotettava pulttiliitäntätekniikka kaapelikenkien johdotukseen on edelleen suosituin teholiitäntä kiskoajoneuvoissa. Liitäntätapa on osa CLIPLINE complete -riviliitinvalikoimaa. Siihen kuuluu jopa 300 mm²:n ja 520 A:n nimellisvirran liittimiä suora- ja DIN-kiskoasennukseen. Tuotevalikoimaa täydentävät kattavat lisätarvikkeet, kuten suojakannet, sillat ja liitäntäkiskot.

Pulttiliittimet kaksireikäisille kaapelikengille

Pulttiliittimet kaksireikäisille kaapelikengille

Erilaiset voimansiirtokonseptit ovat yleistyneet nykyaikaisissa kiskoajoneuvoissa. Kiskoajoneuvot laitetaan liikkeelle yhdellä tai useammalla ajomoottorilla. Moottoreiden sähkönsyöttö suunnitellaan erityisen lujatekoiseksi. Näitä sovelluksia varten kehitettiin pulttiliitin RBO 12-DHR-HC kaksireikäiselle kaapelikengälle. 450 A:n nimellisvirralla ja 1 800 V:n nimellisjännitteellä se on ihanteellinen liitin moottorin erotuskohtiin ja vaunujen liitäntöihin.

Push-in-liitännällä varustetut haaroitusliittimet suurvirtapulttiliittimille

Push-in-liitännällä varustetut haaroitusliittimet raidetekniikkaan

AGK PT -haaroitusliittimet ovat täydellinen hybridiratkaisu kompakteille ja tehokkaille potentiaalinjakajille. Haaroitusliittimiä on saatavana versioina M10- ja M12-pulteille ja varustettuina neljällä tai kahdeksalla galvaanisesti liitetyllä push-in-koskettimella. Ne asennetaan HV- ja RBO-tuoteperheiden pulttiliittimiin. Kaapelikenkä toimii syöttönä. Lähtökoskettimiin voidaan liittää enintään 10 mm²:n johtimia, ja niitä voidaan kuormittaa 150 A:n virralla.

Pulttiliittimet Ranskan raidemarkkinoille

Pulttiliittimet Ranskan raidemarkkinoille

HV NFF -tuotevalikoima sisältää pulttiliittimiä, jotka on optimoitu ja hyväksytty Ranskan raidenormin NF F 61-017 mukaisiksi. Liittimiä on saatavana perinteisinä yksittäispultteina läpimitoilla M5 - M12 ja kaksoispultteina läpimitoilla M6 - M12. Ne on varustettu erityisellä ruuvikiinnitysjärjestelmällä, johon kuuluu itselukittuva mutteri ja kartiomainen lautasjousi. Tuotevalikoimaa täydentävät monipuoliset lisätarvikkeet, kuten esimerkiksi peitekannet sekä erilaiset poikittaissilloitusversiot.