PTFIX-push-in-potentiaalinjakoliittimet

Joustavat ja modulaariset potentiaalinjakoliittimet liikkuvalle kalustolle

PTFIX-potentiaalinjakoliittimet ovat mitoiltaan erittäin pienet, ja ne tarjoavat lukuisia asennusmahdollisuuksia. Ne säästävät tilaa jopa 50 % ja täyttävät kiskoajoneuvojen valmistajien vaatimukset joustavasta ja modulaarisesta sähköisestä ja mekaanisesta asennuksesta. Potentiaalinjakoliittimien, syötöllä ja ilman, 1,5 - 10 mm², tuotevalikoima laajenee sulakepistokkeilla ja erotustoiminnolla varustetuilla toimintoliittimillä.

PTRV-jakoliittimet

Moninapainen johdotus kapeassa asennustilassa

Kiskoajoneuvoissa vaadittava suurempi hyötyalue johtaa yhä suurempaan asennustiheyteen. Myös ohjauspöytien asennustila on rajallinen.
Jotta nämä vaatimukset täyttyvät, PTRV-jakoliittimet tarjoavat jopa kahdeksassa tasossa tilaa säästävän mahdollisuuden moninapaiseen johdotukseen. Värimerkintä ja muut merkintävaihtoehdot helpottavat virheetöntä johdottamista ja vianetsintää. Tehtaalla valmiiksi silloitettu tuoteversio soveltuu optimaalisesti kaikkien potentiaalin johtimien liitäntään.

Hybridipotentiaalinjakoliittimet

Hybridipotentiaalinjakajat liikkuvalle kalustolle

Potentiaalinjakoliittimien ja monikerrosratkaisujen lisäksi Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu ruuvattavalla syöttökosketimella varustettuja hybridiratkaisuja. Tehokkaat potentiaalinjakajat tai -kokoojat on varustettu horisontaalisella 35 mm²:n ruuvikoskettimella. Niissä on neljä 6 mm²:n sekä kuusi 2,5 mm²:n push-in-lähtöä. Hybridipotentiaalinjakajat on suunniteltu erittäin kompakteiksi, ja niitä voidaan laajentaa pistosillalla. Tämä säästää tavalliseen vakioriviliittimillä toteutettavaan asennukseen verrattuna paljon tilaa, kun potentiaalinjakoa asennetaan junaan.

Häiriösuojattu liitin

Yhdellä kädellä asennettavat häiriösuojatut liittimet

EMC-suojattuja kaapeleita käytetään monissa kiskoajoneuvosovelluksissa. Kaapelin häiriösuojaus suojaa häiriölähteiltä, mikä on välttämätöntä esimerkiksi datakaapeleiden kohdalla. Kaapelinpäiden suojapunosliitäntä on sähkömagneettisen yhteensopivuuden kannalta yhtä tärkeä kuin itse kaapelin häiriösuojaus.
SCC-sarjan häiriösuojatuilla jousiliittimillä voidaan asentaa häiriösuojattuja ratakaapeleita helposti vain yhdellä kädenliikkeellä. Saatavana on kolme asennusversiota (kuparikisko, DIN-kisko tai laippa-asennus) erilaisiin asennustilanteisiin ja kaapeleille, joiden läpimitta on 5 -20 mm.