Sähköisten kytkentätehtävien joustava integrointi junan suunnitteluun Pistoliitettävien komponenttien avulla toiminnalliset laajennukset voidaan integroida helposti ja modulaarisesti junan liitäntätekniikkaan. Komponenttipidikkeet mahdollistavat tämän suoraan DIN-kiskossa. Pistoliitettävät komponentit helpottavat myös kiskoajoneuvon huoltoa ja vika-analyysiä.

Rataverkon ajojohdin

Sähköisten kytkentätehtävien joustava integrointi junan suunnitteluun

Sovellus

Junien sähköiset kytkentätehtävät ja asennustekniikka tulevat yhä vaativammiksi. Siksi tarvitaan komponentteja, jotka mahdollistavat maksimaalisen joustavuuden jo suunnitteluvaiheessa, ovat helposti käsiteltäviä asennettaessa ja käytössä erityisen helposti huollettavia.
Pantografikäyttöjen kytkennässä tarvitaan esimerkiksi niin kutsuttuja suojadiodeja, joilla vältetään induktiojännitteet. Nämä diodit tulee asentaa tilan suhteen mahdollisimman lähelle käyttölaitetta, mutta ne ovat kuitenkin luontaisesti alttiina kulumiselle. Siksi ne tulee voida tarkastaa sekä tarvittaessa vaihtaa nopeasti ja helposti.

Ratkaisu

Pistoliitettävillä komponentinpidikkeillä varustetut komponenttiliittimet sopivat optimaalisesti diodien sekä vastusten asianmukaiseen käyttöön. Näitä riviliittimiä voidaan käyttää myös suuremmille komponenteille, joilla on suurempi tehohäviö ja jotka on optimoitu raidetekniikan vaatimuksiin.
Toimintoja voidaan integroida joustavasti junan liiitäntätekniikkaan myös pistoliitettävillä riviliittimillä. Ne mahdollistavat nopean ja väärin kytkemiseltä estetyn moduulien ja laitteiden vaihdon. Nämä liittimet täyttävät luonnollisesti EN 61373 -standardin jokaisen asennusasennon osalta.

Kytkentätoimintojen helppo integrointi junaan Komponenttiliittimillä ja pistoliitettävillä riviliittimillä

Kytkentäkaavio suojadiodi komponenttiliittimet
Komponenttiliittimet komponentinpidikkeineen
Kytkentäkaavio - pistoliitettävät liittimet
Kosketussuojatut pistoliittimet
Ota yhteyttä
Riviliittimet juniin

Riviliittimet kiskoajoneuvoihin

Lisätietoja sopivista tuotteista: