Pistoliitettävät COMBI-riviliittimet

Pistoliitettävät liittimet liikkuvalle kalustolle

Pistoliitettävät riviliittimet mahdollistavat aikaa säästävän ja modulaarisen kiskoajoneuvojärjestelmän rakennuksen. Niitä on saatavana jousi-, ruuvi- tai pikaliitäntätekniikalla, jopa 6 mm² ja 41 A . Valikoimaa täydentävät erilaiset perusliittimet, poikkipinnat ja kattava lisätarvikevalikoima.

Sivulle sijoitetulla johdinliitännällä varustetut push-in-riviliittimet

Sivulle sijoitetulla liitännällä varustetut push-in-riviliittimet

Matalissa kytkentäkaapeissa tai raideasennuksissa suojusten ja välitilojen takana kaapelin veto etuliitännän kautta ei ole usein mahdollista. Jos kuitenkin halutaan hyödyntä push-in-tekniikkaa, ratkaisu on PTV-sarja. Se yhdistää perinteisen push-in-liitäntätekniikan edut sekä sivulle sijoitetun johdinliitännän.

Power-turn-jousiliitännällä varustetut riviliittimet

Tehotekniikan johdotus power-turn-liitännällä

Vaikka kiskoajoneuvojen tehojohdotuksessa pulttiliitäntä on edelleen suosittua, on enintään 185 mm²:n ja 309 A:n kaapeliliitäntöjä varten kehitetty innovatiiviset power-turn-jousiliittimet. Pultti- tai ruuviliitosten sijaan johdin kytketään turvallisesti jousivoiman avulla. Vääntömomenttityökalun tai rengaskaapelikengän käyttöä ei vaadita. Sen ansiosta liittimet sopivat myös kiskoajoneuvojen nopeaan ja joustavaan vaihtoon.

CLIPLINE complete -toimintomoduulit

Toimintomoduulit kaikkiin kiskoajoneuvosovelluksiin

Lähes jokaisessa kiskoajoneuvossa on toimintomoduuleja, joita käytetään signaalinmuokkaukseen, virtapiirien suojaamiseen tai erotus-, koestus- ja mittaustarkoituksiin. CLIPLINE complete -tuotevalikoimaan kuuluu monipuolisia toimintomoduuleja raideteollisuuteen. Erityisen usein käytetään liittimiä, joissa on jokin elektroniikkaosa, kuten diodi tai vastus. Osa on valinnaisesti integroitu liittimeen tai liitetty komponentinpidikkeeseen ulkopuolelle.