Teholähteet juniin

Teholähderatkaisut kiskoajoneuvoille

Liikkuvalle kalustolle tarkoitettujen teholähderatkaisujemme tuotevalikoima käsittää teholähteitä, DC/DC-muuntimia, UPS-laitteita, energia-akkuja ja rendundanssimoduuleja. Laitteilla on erinomainen käyttövarmuus pitkän keskimääräisen vikaantumisvälin (MTBF), lujan rakenteen ja ennakoivan toiminnan valvonnan ansiosta signaalikoskettimien avulla. Tärkeät kiskoajoneuvoja koskevat standardit ja vaatimukset, kuten EN 50155, EN 61373 ja EN 45545-2 sekä suojalakatut piirikortit täyttyvät laitetyypistä riippuen.

Elektroniset ylivirtasuojat juniin

Elektroniset ylivirtasuojat kiskoajoneuvoihin

Elektroniset ylivirtasuojat tarjoavat liikkuvan kaluston sovelluksiin systemaattisia etuja tavanomaisiin johdonsuojakatkaisijoihin verrattuna:

  • Niiden laukaisuominaisuudet on sovitettu ihanteellisesti hakkuriteholähteiden jännitteen käyttäytymiseen. Näin varateholähteitä ei tarvita.
  • Elektroniset ylivirtasuojat ovat jopa 60 % kapeampia ja säädettävän nimellisvirran ansiosta sovitettavissa joustavasti sovelluksen mukaan.
  • Reset-tulo mahdollistaa seisokkiaikojen lyhentämisen sekä sijoittamisen vetokulkuneuvon kuljettajan työskentelyalueen ulkopuolelle.
  • Integroidun etäilmoituksen avulla ylivirtasuojan tilaa voidaan valvoa jatkuvasti ilman kalliita lisämoduuleja.

Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen joustavuuden junan suunnittelussa.

Kytkentäreleet kiskoajoneuvoille

Liikkuvan kaluston releet

Phoenix Contactin kytkentäreleet on sertifioitu DIN EN 50155 -standardin mukaan, ja ne täyttävät raideteollisuudelle asetetut erityisvaatimukset. Ne kestävät äärimmäisiä lämpötiloja ja ovat jousiliitäntänsä vuoksi erittäin iskun- ja tärinänkestäviä.