Junanohjaustekniikan häiriötön ja vakaa tehonsyöttö Kiskoajoneuvoissa on vältettävä jänniteheilahteluja ja -katkoksia. Tarjoamme DC/DC-muuntimia eri junatyyppien yleisille jännitetasoille. Redundantisti kytkettävinä ja irrotettavina ne tarjoavat hyvän käytettävyyden. Ne on sertifioitu rautatiesovelluksiin EN 50155-, EN 61373- ja EN 45545-2 -standardien mukaisesti.

Juna – liikennetekniikka

Junanohjaustekniikan häiriötön ja vakaa tehonsyöttö

Sovellus

Ohjaustekniikan tehonsyöttö suurnopeusjunissa tapahtuu 110 V DC:n jännitteellä. Junien, joiden pituus on vähäisempi ja joissa on vähemmän sähköisiä kulutuslaitteita, tehonsyöttö toteutetaan tavallisesti 24 V DC:n jännitteellä. Kaapelit ja pistoliittimet saavat aikaan jännitehäviön. Ajon aikana jännitteenvaihtelua tai jopa hetkellisiä katkoksia voi ilmetä millisekunneissa. Lisäksi kaapeleista johtuvat EMC-häiriöt ovat mahdollisia.

Ratkaisu

DC/DC-muuntimet vakaaseen jännitteensyöttöön kiskoajoneuvoissa

DC/DC-muuntimet, myös redundanttisesti kytkettyinä, keskeytymättömään jännitteensyöttöön kaikissa junatyypeissä

Tätä varten kiskoajoneuvoissa käytetään DC/DC-muuntimia. Ne kytkevät ohjauskomponentit irti näistä vaikutuksista ja varmistavat vakaan jännitteen. Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu laitteita 110 V DC:n, 72 V DC:n ja 24 V DC:n jännitteiden muuntamiseen 24 V DC:n jännitteeseen. Niillä on standardin EN 50155 mukainen laaja tulojännitealue, ja ne vastaavat raideteollisuuden erityisvaatimuksia.
Kiskoajoneuvoissa suuri merkitys on myös tärkeiden junajärjestelmien luotettavalla jännitteensyötöllä. Rinnankytketyt DC/DC-muuntimet, joiden perään on kytketty redundanssimoduulit, varmistavat hyvän käyttövarmuuden. Ne takaavat vaadittavan irtikytkennän myös silloin, kun vika on lähtöpuolella.

Phoenix Contact Headquarters
Teholähteet juniin

Teholähteet kiskoajoneuvoihin

Lisätietoja sopivista tuotteista: