Energiansyöttö huoltotöitä tekeviin työjuniin Huoltojunien sähkönsyötön täytyy olla vakaata. Tarjoamme moduulijärjestelmän keskeytymättömään tehonsyöttöön. UPS-teholähteessä on huoltovapaa, pitkäikäinen energiavarasto, ja se on iskun- ja tärinänkestävä EN 50155 / EN 61373 -standardien mukaisesti.

Rautatiekiskojen huolto

Energiansyöttö huoltotöitä tekeviin työjuniin

Sovellus

Työjunien laitteiden ja koneiden energiansyöttö toteutetaan tavallisesti vaihtovirtageneraattoreilla. Tietyille kulutuslaitteille, kuten esimerkiksi ohjauksille tai hätävalaistukselle, keskeytymätön tehonsyöttö voi olla välttämätön.

Ratkaisu

Kiskoajoneuvojen keskeytymätön tehonsyöttö

Moduulijärjestelmä työjunien energiansyöttöä varten

Phoenix Contact tarjoaa sitä varten moduulijärjestelmän sisältävän ratkaisun:

  • Vankat pistoliittimet toimivat lujatekoisena rajapintana.
  • Teholähde muuntaa vaihtovirran 24 V DC jännitteeseen.
  • Sen perään on kytketty keskeytymätön UPS-teholähde, jossa energia-akkuna on litiumioniakku tai vaihtoehtoisesti huoltovapaa suurtehokondensaattoriakku.
  • Elektroniset ylivirtasuojat suojaavat yksittäisiä virtapiirejä ylikuormitukselta ja oikosululta. Viallisten reittien valikoiva irtikytkentä varmistaa syöttöjännitteen rinnakkaisille kulutuslaitteille. Lauenneet ylivirtasuojat voidaan palauttaa Reset-tulon kautta myös etäkäytöllä.
  • Ilmoituskoskettimet mahdollistavat laitteiston ylläpitäjälle komponenttien tehokkaan valvonnan.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut merkintäkilvet täydentävät moduulaarijärjestelmän.

Moduuleille on olemassa isku- ja tärinätestaus standardien EN 50155 / EN 61373 mukaan. Laitteet täyttävät jo itsessään standardin EN 45545-2 mukaiset palosuojaukselle asetetut vaatimukset, tai ne varmistetaan, kuten esimerkiksi energia-akkujen kohdalla, erityisellä palokuormaa vähentävällä kotelolla.

Phoenix Contact Headquarters