Junien käyttöönottoon liittyvät sähköiset testaukset Standardeissa EN 50215 ja EN 50343 asetetaan korkeat vaatimukset rautatiekaluston sähkökaapeleiden asennukselle ja testaukselle. Erotustoiminnolla varustetut kompaktit potentiaalinjakoliittimet tukevat mittausteknisiä vaatimuksia. Ne mahdollistavat miinuskaapeleiden helpon irrottamisen testaus- ja mittaustarkoituksiin, ja niissä yhdistyvät potentiaalinjako ja erotusliitintoiminto yhdessä tilaa säästävässä komponentissa.

Kiskoajoneuvojen kokoonpanotehdas

Junien käyttöönottoon liittyvät sähköiset testaukset

Sovellus

Käyttöönottotarkastus on kiinteä osa kiskoajoneuvojen rakennusvaihetta. Siinä ajoneuvo tarkastetaan perinpohjaisesti ennen kuin juna toimitetaan tilaajalle ja otetaan lopullisesti käyttöön. Standardien, kuten EN 50215 ja EN 50343, vaatimukset ja mahdolliset asiakkaan esittämät vaatimukset vaativat tiukkaa testausmenettelyä. Konkreettisessa tarkastusvaiheessa tehdään usein sähköisiä testauksia, joihin kuuluu yksittäisten laitteiden miinuspotentiaalin irtikytkentä.

Ratkaisu

Erotustoiminnolla varustetut kompaktit toimintolohkot kiskoajoneuvojen helppoihin sähköisiin testauksiin

Erotustoiminnolla varustetut kompaktit toimintolohkot kiskoajoneuvojen helppoihin sähköisiin testauksiin

Tässä tehtävässä erotusliittimet ovat suureksi avuksi. Niiden avulla virtapiiri voidaan kytkeä irti testaus- ja mittaustarkoituksiin tai vianetsinnän ajaksi irrottamatta siihen liitettyjä johtimia. PTFIX-toimintolohkoilla tämä toimenpide voidaan toteuttaa vielä kätevämmin. Teholähteen miinusnapa asetetaan syöttökoskettimeen. Toisiinsa yhdistetyt lähdöt voidaan kytkeä irti ja kiinni erikseen.

Phoenix Contact Headquarters
Potentiaalinjakajat juniin

Potentiaalinjakajat kiskoajoneuvoihin

Lisätietoja sopivista tuotteista: