Hälytyksillä vältetään seisokkeja

Valvo analogisia ja digitaalisia arvoja helposti ja varmasti langattoman verkon kautta. Kompakti ilmoitusjärjestelmä TC MOBILE I/O X200 pitää sinut ajan tasalla järjestelmäsi tilasta tai virheistä myös kentällä. Langattomat reitittimet sekä integroidulla modeemilla varustettu ILC 151 GSM/GPRS -ohjaus yhdistävät nämä mahdollisuudet myös niiden päätehtävän lisäksi.

Kaikilla ratkaisuilla voit lähettää tekstimuotoisia ilmoituksia tekstiviesteinä tai sähköpostina ja ohjata kytkentälähtöjä esim. koneen vapautusta varten. Näin estät vahinkoja tai seisokkeja ja vältät kalliit huoltotoimenpiteet paikan päällä.

  • Automaattinen tekstiviesti- ja sähköpostihälytys vähentää koneiden ja järjestelmien seisokkiaikoja
  • Tapahtumaohjattu hälytys vähentää tietoliikennekustannuksia
  • Kaukopäätteeksi riittää tavallinen matkapuhelin
  • Matkapuhelinverkot ovat maailmanlaajuisesti saatavilla
  • Integrointi valmiisiin ohjausjärjestelmiin
Kaaviokuva hälytysten toimintatavasta langattoman verkon kautta

Tekstiviestit tarjoavat ihmiselle ja koneelle pääsyn hälytyksiin ja käyttötoimenpiteisiin

Verkko tekstiviestin kautta

Myös nykyaikana virhetiloista ja kriittisistä raja-arvoista tiedottaminen tekstiviestillä tarjoaa joitakin etuja verrattuna moderneihin tiedonsiirtomenetelmiin. Tekstiviestejä voidaan lähettää, vaikka matkapuhelinverkon kuuluvuus on riittämätön eikä puheen- ja tiedonsiirto toimi enää luotettavasti. Näin paras saavutettavuus kentällä voidaan varmistaa myös kuuluvuuden ollessa alhainen.

Tekniikka tarjoaa ratkaisun myös silloin, kun hälytysviestin ei ole tarkoitus tavoittaa kentällä olevaa teknikkoa, vaan se halutaan integroida ohjausjärjestelmän hälytysten hallintaan. Phoenix Contactin ohjauksella ja langattomalla reitittimellä yhdessä RESY+ -toimintamoduulin kanssa voidaan vastaanottaa tekstiviestejä sekä lisäksi siirtää niitä ohjausjärjestelmään esimerkiksi OPC-liitännän kautta.