Seisokkien välttäminen tekstiviestireleen avulla Valvo analogisia ja digitaalisia arvoja helposti ja varmasti langattoman verkon kautta. TC MOBILE I/O X200 -tekstiviestirele pitää sinut ajan tasalla järjestelmän tilasta tai virheistä myös kentällä. Voit lähettää tekstimuotoisia ilmoituksia tekstiviesteinä tai sähköpostina ja ohjata kytkentälähtöjä esim. koneen vapautusta varten. Näin vältyt kalliilta huoltokäynneiltä paikan päällä – jopa ilman kallista laajakaistayhteyttä.

Tekstiviestireleet TC MOBILE I/O X200

Edut

  • Automaattinen tekstiviesti- ja sähköpostihälytys lyhentää koneiden ja järjestelmien seisokkiaikoja
  • Vähemmän tietoliikennekustannuksia
    tapahtumapohjaisten hälytysten ansiosta
  • Kaukopäätteeksi riittää tavallinen matkapuhelin
    Matkapuhelin
  • Tulevaisuudenkestävä 4G-tekniikka (LTE CAT1), hyvin kehittyneiden 2G-verkkojen (GSM, GPRS, EDGE) samanaikainen käyttö
  • Maksuton kytkentä puhelinsoitolla
Topologia, jossa on tekstiviestirele TC Mobile I/O sovelluksessa

TC Mobile I/O hälytyksiin

Valvo antureita ja kytke releitä

Valvo analogisia ja digitaalisia antureita helposti ja varmasti matkapuhelinverkon kautta ja suorita releiden etäkytkentöjä. Kompakti ilmoitusjärjestelmä TC MOBILE I/O X200 siirtää tietoja turvallisesti tekstiviestillä ja sähköpostilla. TC MOBILE I/O X200 antaa ilmoituksen, kun taso ylittyy, tila muuttuu digitaalisessa lähdössä tai säännöllisin väliajoin. Näin pysyt aina ajan tasalla.

TC MOBILE I/O X200 on saatavana DC-laitteena, jonka jännitealue on 10 V...60 V, sekä AC-laitteena 93 V...250 V. Tasavirtalaitteiden erikoisuus: neljän digitaalisen tulon lisäksi niissä on kaksi analogista tuloa, jotka voivat mitata sekä jännitteitä että virtoja.

Lisäksi Euroopan markkinoille tarkoitetut mallit, TC MOBILE I/O X200-4G ja TC MOBILE I/O X200-4G AC käyttävät hyväkseen nykyistä 4G-teknologiaa (LTE CAT1). Yhdessä 2G-fallbackin (GSM/GRPS/EDGE) kanssa laitteet yhdistävät kestävän kehityksen matkapuhelinteknologian ja tähän mennessä kattavimmin rakennetun 2G-verkon käytettävyyden. Kaikki laitteet ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja niitä voidaan suuren jännitealueen ja erilaisten tulojen vuoksi käyttää monipuolisesti.

TC Mobile I/O X200 ja sovellus

TC Mobile I/O -sovelluksella lähetät kytkentäkomennot tekstiviestinä eikä tekstiviestejä tarvitse kirjoittaa

Maksuton sovellus TC MOBILE I/O X200 -ilmoitusjärjestelmälle

TC MOBILE I/O X200 kommunikoi nyt myös älypuhelinsovelluksen (iOS ja Android) kautta. Voit kytkeä lähtöjä helposti sovelluksella ja seurata laitteen tilaa jatkuvasti.

TC Mobile I/O -sovellus helpottaa laitteen käyttöä entisestään, ja tekstiviestejä ei enää tarvitse kirjoittaa. Hälytykset annetaan tuttuun tapaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Näin varmistetaan paras saavutettavuus kentällä.

Tuotenäkymä TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Ominaisuudet TC Mobile
Jännitteensyöttö DC-syöttö (10 V DC... 60 V DC) AC-syöttö (93 V AC... 250 V AC)
Analogiset tulot 2 -
Digitaaliset tulot 4 4
Relelähdöt 4 4
Tuotenumero 1038567 1038568
Tuoteluettelo Tuoteluettelo