Uusiutuvan energian tuotantolaitosten tuottaman sähkön vaihtelevat määrät ja latausinfran laajentaminen asettavat suuria haasteita sähköverkon ylläpitäjille. Sähkövarastoissa käytetään ja varastoidaan tilapäisiä energiaylijäämiä. Sähköä toimitetaan, kun kulutuksen määrä kasvaa tai tuotannon määrä vähenee. Suurenergiavarastot, joiden kapasiteetti on useita megawattitunteja, ovat siksi välttämättömiä verkon jatkuvan vakauden kannalta, sillä ne tasaavat sähköverkon vaihteluita ja parantavat toimitusvarmuutta. Suurenergiavarastot on usein suunniteltu toiminnallisiksi konteiksi.
Tuoteratkaisut teollisuus- ja suurenergiavarastoille Keskenään yhteensopivien tuotteidemme ansiosta suurikapasiteettiset akkuvarastot toimivat luotettavasti kaupan alalla, teollisuudessa ja verkkopalveluissa.
Teollisuus- ja suurenergiavarastojärjestelmillä on ratkaiseva merkitys nykyaikaisessa energiahuollossa. Niiden avulla voidaan varastoida suuria määriä sähköenergiaa, joka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. Varastojärjestelmät edistävät uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, käytön laajentamista, sillä ne tasoittavat energiantuotannon vaihteluita ja mahdollistavat vakaan ja luotettavan sähkönjakelun. Verkkoa tukevien suurenergiavarastojen ja teollisuuden kaupallisten varastojärjestelmien käyttö mahdollistaa syöttöverkkojen ja yritysten tehokkaamman ja kestävämmän toiminnan. Tämä tuo sekä taloudellisia että ekologisia etuja. Phoenix Contact on tukenasi tarjoamalla laajan valikoiman ratkaisuja ja asiantuntevaa neuvontaa akkuvarastosovellusta varten.
Ratkaisuvalikoimamme teollisuus- ja suurenergiavarastoille
Kytkentäkaapin liitäntätekniikka
Miten akkuvarasto johdotetaan skaalautuvalla ja turvallisella tavalla?
Tehoelektroniikka
Miten akut ladataan ja puretaan luotettavasti?
Turvallinen tiedonsiirto
Miten luon luotettavan tiedonsiirron akkuvaraston sisällä ja sen kanssa?
Ohjaus
Miten akkuvarastoa valvotaan, ohjataan ja säädetään?
Akkumoduulien liitäntätekniikka
Miten johdotan akkumoduulini modulaarisesti ja tehokkaasti?
Apuvirtalähde
Miten akkuvaraston ohjausjärjestelmää syötetään ja suojataan luotettavasti?
Teollisuus- ja suurenergiavarastojen highlights-tuotteet
Älykäs tietojen visualisointi akkuvarastoja varten
Laitteiston lisäksi tarjoamme sinulle myös sopivan digitaalisen ratkaisun BESS-tietojen visualisointiin. Saat muutamassa sekunnissa käsityksen tiedoistasi laitteistoosi ja käyttötapauksiisi sopivalla tavalla.
Teollisuusenergiavarastomme All Electric Society Factoryn edessä
Akkuvarastojen integrointi teollisuuden tasavirtaverkkoihin
Blombergin toimipaikassa olemme luoneet All Electric Society Factoryn avulla mallin teollisuuden tasavirtaverkkoja varten. Tuotantolinjan ja toimistotilojen jatkuvan energiantarpeen tasapainottamiseksi on integroitu 300 kWh:n akkuvarasto. Tämä kattaa huippukuormitukset ja takaa vakauden ja toimitusvarmuuden koko tasavirtaverkossa silloinkin, kun julkisessa verkossa on katkos.
FAQ: Teollisuus- ja suurenergiavarastot
Teollisuudessa sähkön varastointijärjestelmät tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja toimintaprosessien optimoimiseksi. Varastot voivat toimia sähkökatkosten suojana, ja niillä voidaan kattaa lyhytaikaisia sähkökatkoksia. Näin järjestelmät ja koneet jatkavat toimintaansa, tai ne sammutetaan asianmukaisesti. Suunnittelemattomat konerikot ovat nyt menneisyyttä. Toinen tärkeä sähkövaraston käyttökohde on niin kutsuttu Peak shaving, joka tarkoittaa huippukuorman ylärajaa. Energiavarasto toimittaa tällöin sähköä huippukuormitusta varten, jotta tätä sähköä ei tarvitse ottaa verkosta. Tämä vaikuttaa suoraan hankintahintaan ja lisää järjestelmän taloudellista tehokkuutta. Lisäksi teollisuuden varastojärjestelmät mahdollistavat itse tuotetun aurinkoenergian tehokkaan hyödyntämisen ja vähentävät siten riippuvuutta kalliista verkkovirtahankinnoista.
Suurikapasiteettisiin akkuvarastoihin liittyy useita turvallisuusriskejä, jotka on hallittava huolellisesti. Ylilataaminen tai tekniset viat voivat johtaa akkujen ylikuumenemiseen ja laukaista lämpöläpilyönnin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Myös iskujen, tärinän tai muiden fyysisten vaikutusten aiheuttamat akkujen rakenteen vauriot sekä valmistusvirheet voivat aiheuttaa oikosulkuja. Ajan myötä ja toistuvien lataussyklien myötä akkujen suorituskyky voi heikentyä, ja ne voivat olla alttiimpia vioille. Tällaisten riskien minimoimiseksi akkuvaraston laadukkaat komponentit ovat ratkaisevan tärkeitä säännöllisen huollon lisäksi. Phoenix Contactilla on siihen liittyen tarjolla laaja valikoima.