Ratkaisut akkuenergiavarastojärjestelmien luotettavaan toimintaan Energian varastointi on yhä tärkeämpää maailman kestävän sähköistyksen kannalta. Tuotteillamme ja ratkaisuillamme voit varmistaa tällaisten järjestelmien luotettavan toiminnan.

Kontti, johon on painettu akun kuva, vihreässä maisemassa

All Electric Societyssa, jossa yhä useampia laitteita ja järjestelmiä käytetään sähköisesti, akkuvarastot ovat erityisen tärkeitä. Ne auttavat pitämään energiahuollon vakaana ja luotettavana tasaamalla sähköverkon vaihteluita ja hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, tehokkaammin. Akkuvarastojärjestelmät auttavat vähentämään CO₂-päästöjä ja edistävät osaltaan kestävää energiatulevaisuutta.

Akkuenergiavarastojärjestelmässä on modulaarinen rakenne. Tärkeitä moduuleja ovat: akunhallintajärjestelmä (BMS), tehonmuuntojärjestelmä (PCS), ilmastointi (LVI) ja tehonhallintajärjestelmä (PMS). Lisäksi asennetaan muita moduuleja, joilla varmistetaan akkuenergiavarastojärjestelmän turvallinen toiminta. Näitä ovat esimerkiksi paloilmoitusjärjestelmä, valaistuksen apuvirtalähde ja DC-paneeli, joka huolehtii akkujen syöttämisestä ja lataamisesta.

Suurenergiavaraston kaavamainen rakenne


Suurenergiavarastojärjestelmät, joiden kapasiteetti on useita megawattitunteja, ovat ratkaisevassa asemassa verkkopalvelujen kannalta. Ne tasaavat sähköverkon vaihteluita ja lisäävät verkon vakautta. Kun kysyntä on vähäistä, ylijäämäenergia varastoidaan, ja sitä vapautetaan uudelleen huippukuormituksen aikana. Lisäksi ne tukevat uusiutuvien energialähteiden integrointia ja parantavat toimitusvarmuutta. Suurenergiavarastot voivat olla rakenteeltaan modulaarisia tai toiminnallisia kontteja.

Interaktiivinen kuvakartta: Akkuvarastojärjestelmän rakenne
PMS - Tehonhallintajärjestelmä
PMS on akkuenergiavarastojärjestelmän ohjauskeskus. Se ohjaa energiavirtoja ja varmistaa, että kaikki toimii sujuvasti yhteen. Lisäksi PMS kommunikoi muiden järjestelmien, kuten BMS- ja PCS-järjestelmien kanssa, jotta se voi kerätä tärkeitä tietoja ja tehdä päätöksiä reaaliajassa. Ohjaamalla energianjakoa akkujen, verkon ja eri kuormien välillä PMS varmistaa järjestelmän optimaalisen toiminnan. Teollisuuden akkuvarastojärjestelmissä PMS ja LVI on yhdistetty keskusyksikköön.
Ratkaisuesimerkki PMS-järjestelmän käytettävyydestä suurenergiavarastojärjestelmissä
AC-paneeli
AC-paneeli yhdistää tehonmuuntojärjestelmässä (PCS) muunnetun vaihtojännitteen syöttöverkkoon.
Ratkaisuesimerkki AC-paneelin järjestelmäkäytettävyydestä
PCS - Tehonmuuntojärjestelmä
PCS-järjestelmä ohjaa sähkövirtaa akun ja verkon välillä ja muuntaa akkuun varastoidun tasavirran vaihtovirraksi verkon käyttöä varten ja päinvastoin. Teollisuuden akkuvarastojärjestelmissä DC-paneeli, PCS ja AC-paneeli on yhdistetty keskusyksikköön.
BMS - Akunhallintajärjestelmä
Akunhallintajärjestelmä valvoo akkujen kuntoa ja suorituskykyä. Jokaisen akkukennon jännite, virta ja lämpötila tarkistetaan ja akut suojataan ylilataukselta, ylikuumenemiselta ja muilta mahdollisilta vaaroilta. Akunhallintajärjestelmä edistää turvallista ja tehokasta toimintaa ja pidentää akun käyttöikää. Samalla saadaan energianhallinnan optimointiin tarvittavat tiedot järjestelmän sisällä.
DC-paneeli
DC-paneelia käytetään tasavirtalähteen (esim. aurinkopaneelijärjestelmän) liittämiseen akkuenergiavarastojärjestelmään.
Paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmä
Paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmä muodostaa BESS-järjestelmän suojauskonseptin, joka koostuu palonehkäisystä ja palontorjunnasta.
Akut
Akkuteknologia ja akun koko määrittävät akkuenergiavarastojärjestelmien kapasiteetin ja käyttöalueen.
Apujärjestelmät (lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät, LVI- ja paloilmoitusjärjestelmät)
Ohjaus- ja hallintatoimintojen lisäksi turvallisuus on yhtä tärkeää akkuenergiavarastojärjestelmissä. Ylikuumentuneet akut voivat aiheuttaa kapasiteetin vähenemistä, tulipalon tai vakavissa tapauksissa jopa räjähdyksen. Kaikkien näiden riskien ehkäisemiseksi LVI-järjestelmät ovat tärkeitä turvallisen ja optimaalisen ympäristön ylläpitämiseksi.
Yhteenveto ilmastoinnin komponenteista

Teollisuuden akkuenergiavarastojärjestelmän kaavamainen rakenne


Toisin kuin suurenergiavarastot, teollisuuden akkuvarastoratkaisut täyttävät erityisvaatimukset, jotka on räätälöity teollisuusjärjestelmälle. Tässä yhteydessä keskitytään energiakustannusten optimointiin jakamalla kuormitusta tai parantamalla tuotantoprosessien energiatehokkuutta. Ne eroavat toisistaan rakenteen ja komponenttien valinnan suhteen, ja ne ovat usein pienempiä kuin suurenergiavarastot.

Interaktiivinen kuvakartta: Teollisuuden akkuvarastojärjestelmän 3D-esitys
PCS - Tehonmuuntojärjestelmä
Tehonmuuntojärjestelmä on rakenteeltaan kompaktimpi teollisuuden energiavarastoissa. Vaihtojännitteen muuntaminen tasajännitteeksi sekä akkujärjestelmien syöttö tapahtuvat yleensä vain yhdessä kytkentäkaapissa.
Teollisuuden energiavarastojen PCS-järjestelmän kaavamainen rakenne
Akut / akunhallintajärjestelmä (BMS)
Kapasiteetista riippuen kytketään useita akkuhyllyjä toisiinsa, ja niitä valvoo BMS.
PMS - Tehonhallintajärjestelmä
Tehonhallintajärjestelmällä on useita tehtäviä tämäntyyppisessä energiavarastossa. Koko apuenergian jakelun lisäksi tänne on sijoitettu myös ilmastoinnin, valaistuksen, videovalvonnan jne. syöttö.
Teollisuuden energiavarastojen PMS-järjestelmän kaavamainen rakenne

Tehonhallintajärjestelmien ratkaisut


PMS suurenergiavarastojärjestelmissä

PMS on energiavaraston olennainen yksikkö. Siinä yhdistyvät kaikki osajärjestelmien signaalit. Tämän vuoksi käytettävyysvaatimukset ovat erityisen korkeat. Tehokas ylijännitesuoja suojaa kaikkia PMS:n komponentteja. Ohjausyksikön ja tiedonsiirron virransyöttö on akkuvarmennettu. UPS varmistaa toiminnan, jos edeltävässä osajärjestelmässä tai vaihtovirran syötössä on vika. Laitesuojaus estää ylikuormituksen tai oikosulun aiheuttamat häiriöt. Energiamittareita käytetään PMS:n suorituskykytietojen seurantaan.

Interaktiivinen kuvakartta: PMS-järjestelmän topologia suurenergiavarastojärjestelmissä
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Tyypin 1 ylijännitesuoja suojaa tehonhallintajärjestelmää salamavirroilta ja kytkentäylijännitteiltä, joita voi esiintyä vaihtovirran syötössä. Suosittelemme ylijännitesuojaa, jossa on hiilikipinävälitekniikka.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Teholähde 24 V DC
PMS:n saatavuus on akkuvarastojärjestelmän kannalta olennaisen tärkeää, ja QUINT POWER -teholähde on tähän oikea ratkaisu. Ainutlaatuinen SFB-tekniikka ja ennakoiva teholähteen toiminnan valvonta parantavat sovelluksen käytettävyyttä. Tässä esittelemme erillisten moduulien ratkaisut QUINT POWER -teholähteen esimerkin avulla.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Teholähde 24 V DC
Akku
Jos 24 V:n tasavirtasyöttö katkeaa, akun vastaava mitoitus määrittää mahdollisen toiminta-ajan, kunnes häiriö on korjattu tai verkkosyöttö palautettu. Tarjoamme eri tuoteperheille tekniikoiltaan ja kapasiteeteiltaan erilaisia akkuja. Esimerkissämme suosittelemme 7 Ah:n lyijyakkua.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Akku
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Myös signaali- ja datajohdot voivat lamauttaa järjestelmän ylijännitteen vuoksi. Sen vuoksi myös kaikki signaali- ja datajohdot on suojattava asianmukaisella ylijännitesuojalla. Suosituksemme: suojaa sekä tulo- että lähtöpuoli asianmukaisilla suojalaitteilla. Esimerkissämme käytämme TERMITRAB complete -sarjan kapeaa ylijännitesuojaa.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Energiamittarit
Energiamittareiden avulla voidaan mitata energiankulutusta tarkasti tehonhallintajärjestelmässä. Tallentamalla jatkuvasti parametreja, kuten jännitettä, virtaa ja tehoa, ne auttavat optimoimaan energiatehokkuuden. Harmonisten yliaaltojen tarkka havaitseminen tukee järjestelmän toimintojen turvaamista. EMpro EEM-MA370 -sarjan energiamittarit soveltuvat tähän tarkoitukseen.
EMpro EEM-MA370
Energiamittarit
Keskeytymätön UPS-teholähde
Keskeytymätön UPS-teholähde varmistaa, että jännitehäviön sattuessa toimitetaan riittävästi energiaa esimerkiksi ohjausjärjestelmän turvallista sammuttamista varten. Se ottaa välittömästi hoitaakseen energiansyötön kytketystä akusta. Kaikkia akun käyttöparametreja seurataan jatkuvasti integroidun tiedonsiirtoliitännän kautta.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Keskeytymätön UPS-teholähde
Laitesuojaus
Jotta päätelaitteet ja teholähde voidaan suojata ylikuormitukselta tai oikosululta, on tärkeää käyttää ylivirtasuojia. Erityisesti, kun suojattavia laitteita on useita, suosittelemme CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmää, joka luo tiedonsiirtoliitäntöjensä ansiosta hyvän järjestelmän läpinäkyvyyden.
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Laitesuojaus
Häiriösuodattimet
Käytämme häiriösuodatinta minimoimaan mahdolliset sähkömagneettiset, esimerkiksi muuntajan aiheuttamat, häiriöt ja optimoimaan syöttöjärjestelmän kokonaistehon ja luotettavuuden.
Häiriösuodattimet
Häiriösuodattimet

PMS teollisuuden energiavarastojärjestelmissä

Teollisuuden akkuvarastot ja suurenergiavarastot eroavat toisistaan kapasiteetin, monimutkaisuuden ja turvallisuusvaatimusten osalta. Teollisuuden energiavarastot ovat pienempiä, erityissovelluksiin tarkoitettuja, ja niiden PMS-järjestelmä on yksinkertaisempi. Molemmat järjestelmät on kuitenkin integroitava saumattomasti olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Interaktiivinen kuvakartta: Peruskytkentäkaavio teollisuuden energiavarastojärjestelmien PMS-järjestelmistä
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Tyypin 1 ylijännitesuoja suojaa tehonhallintajärjestelmää salamavirroilta ja kytkentäylijännitteiltä, joita voi esiintyä vaihtovirran syötössä. Suosittelemme SEC-tuoteperheeseen kuuluvaa pistoliitettävää tyypin 1 salamavirtasuojaa.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Teholähde 24 V DC
Käytä ohjaus- tai viestintäyksiköiden tehonsyöttöön erittäin toimivaa QUINT POWER -teholähdettä, jossa on erillinen QUINT-tuoteperheen UPS-moduuli.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Teholähde 24 V DC
Häiriösuodattimet
Käytämme häiriösuodatinta minimoimaan mahdolliset sähkömagneettiset, esimerkiksi muuntajan aiheuttamat, häiriöt ja optimoimaan syöttöjärjestelmän kokonaistehon ja luotettavuuden.
Häiriösuodattimet
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Keskeytymätön UPS-teholähde varmistaa, että jännitehäviön sattuessa toimitetaan riittävästi energiaa esimerkiksi ohjausjärjestelmän turvallista sammuttamista varten. Se ottaa välittömästi hoitaakseen energiansyötön kytketystä akusta. Kaikkia akun käyttöparametreja seurataan jatkuvasti integroidun tiedonsiirtoliitännän kautta.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Keskeytymätön UPS-teholähde
Akku
Jos 24 V:n tasavirtasyöttö katkeaa, akun vastaava mitoitus määrittää mahdollisen toiminta-ajan, kunnes häiriö on korjattu tai verkkosyöttö palautettu. Tarjoamme eri tuoteperheille tekniikoiltaan ja kapasiteeteiltaan erilaisia akkuja. Esimerkissämme suosittelemme 7 Ah:n lyijyakkua.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Akku
Laitesuojaus
Ylivirtasuojia käytetään estämään laitteiden ja teholähteen vikaantuminen ylikuormituksen tai oikosulun vuoksi. Suosittelemme CAPAROC-järjestelmää erityisesti, jos suojattavia laitteita on useita. Tiedonsiirtoliitäntöjen ansiosta tämä järjestelmä voi kommunikoida erinomaisesti QUINT POWER -teholähteiden kanssa.
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Laitesuojaus
Energiamittarit
Energiamittareiden avulla voidaan mitata energiankulutusta tarkasti tehonhallintajärjestelmässä. Tallentamalla jatkuvasti parametreja, kuten jännitettä, virtaa ja tehoa, ne auttavat optimoimaan energiatehokkuuden. Harmonisten yliaaltojen tarkka havaitseminen tukee järjestelmän toimintojen turvaamista. EMpro EEM-MA370 -sarjan energiamittarit soveltuvat tähän tarkoitukseen.
EMpro EEM-MA370
Energiamittarit
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Myös signaali- ja datajohdot voivat lamauttaa järjestelmän ylijännitteen vuoksi. Siksi kaikki signaali- ja datajohdot kannattaa suojata asianmukaisella ylijännitesuojalla.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Teholähde 48 V DC
48 V DC -teholähde tarjoaa tehokkuutta, joustavuutta ja turvallisuutta. Se vähentää tehohäviöitä ja on monikäyttöinen esimerkiksi PoE-laitteiden, kuten valvontakameroiden tai verkkoreitittimien, tehonsyöttöön. Suosittelemme UNO POWER -teholähdettä.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Teholähde 48 V DC

Tehonmuuntojärjestelmien ratkaisut


PCS teollisuuden energiavarastossa

PCS muuntaa sähköenergiaa. Siinä akkujen tasavirtaa (DC) muunnetaan vaihtovirraksi (AC) verkkoa varten. Akkujen lataaminen tapahtuu päinvastoin. PCS ohjaa lataus- ja purkuprosessia, parantaa verkon vakautta ja lisää energiavarastojärjestelmän tehokkuutta.

Interaktiivinen kuvakartta: Tehonmuuntojärjestelmän topologia teollisuuden akkuvarastossa
DC/DC-teholähde
Telineasennukseen tarkoitettu erittäin tehokas tehoelektroniikka mahdollistaa akkuvarastojen taloudellisen käytön. Modulaarinen ja skaalattava järjestelmä on optimoitu tasavirtalatausta varten suurilla jännitteillä ja virroilla.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC-teholähde
Tyypin 3 ylijännitesuoja
Tyypin 3 ylijännitesuojalla varmistetaan, että teholähde ja sen komponentit toimivat luotettavasti eivätkä vahingoitu edes äkillisissä jännitepiikeissä. Tämä lisää laitteiden ja koko AC-paneelin käyttöikää.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Tyypin 3 ylijännitesuoja
AC/DC-teholähde
19" telineasennukseen tarkoitettu tehoelektroniikka mahdollistaa akkuvarastojen tehokkaan lataamisen ja purkamisen. Järjestelmä on modulaarinen, skaalattava ja optimoitu kaksisuuntaiseen tehon muuntamiseen suurilla jännitteillä ja virroilla. Yhdistämällä useita moduuleja voidaan saavuttaa jopa 960 kW:n lähtöteho.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC-teholähde
DC-ylijännitesuojaus
VAL-MB-DC-ylijännitesuoja takaa turvallisen toiminnan maadoitetuissa, yksinapaisissa DC-syöttöjärjestelmissä. Kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen. Lisäksi mekaanis-optinen tilanäyttö ja etähälytyskosketin varmistavat, että saat aina tiedon järjestelmän tilasta.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
DC-ylijännitesuojaus

AC-paneelien ratkaisut


AC-paneeli suurenergiavarastojärjestelmässä

AC-paneeli muuntaa tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC) suuritehoisessa energiavarastossa. Paneeli vakauttaa myös verkkojännitteen ja -taajuuden. Kaikkia energiavirtoja seurataan AC-paneelissa, jotta energian syöttö ja kulutus voidaan kirjata ja hallita tehokkaasti.

Interaktiivinen kuvakartta: AC-paneelin topologia suurenergiavarastojärjestelmissä
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Välittömästi muuntajan jälkeen tyypin 1 salamavirtasuoja suojaa AC-paneelia ylijännitteen aiheuttamalta rikkoutumiselta ja häiriöiltä. Suosittelemme SEC-tuoteperheeseen kuuluvaa pistoliitettävää tyypin 1 salamavirtasuojaa.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Teholähde 110 V DC
Suosittelemme 110 V DC -jännitteensyöttöön QUINT-tuoteperheen yksivaiheista teholähdettä. QUINT POWER -teholähde on ihanteellinen 110–125 V DC -alueen kuormien syöttämiseen.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Teholähde 110 V DC
Laitesuojaus
Ylivirtasuojia käytetään estämään laitteiden ja teholähteen vikaantuminen ylikuormituksen tai oikosulun vuoksi. Suosittelemme CAPAROC-järjestelmää erityisesti, jos suojattavia laitteita on useita. Tiedonsiirtoliitäntöjen ansiosta tämä järjestelmä voi kommunikoida erinomaisesti QUINT POWER -teholähteiden kanssa.
CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä
Laitesuojaus
Teholähde 24 V DC
Redundanttisissa sovelluksissa suosittelemme QUINT POWER -plus-versioiden käyttöä. Näille teholähteille on ominaista integroitu irtikytkentä-MOSFET, DC-kuormien turvallinen ylijännitesuojaus ja suuri hyväksyntäpaketti, joten ne soveltuvat erinomaisesti vaativien sovellusten redundanttiseen kytkentään.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
Teholähde 24 V DC
Redundanssimoduulit
Redundanssimoduulit lisäävät järjestelmän luotettavuutta. Vikatilanteessa ne kytkevät irti molemmat edelle kytketyt teholähteet ja varmistavat luotettavan syötön kuormalle, jos toinen teholähde vikaantuu. Auto Current Balancing -tekniikka takaa molempien teholähteiden symmetrisen kuormituksen jakautumisen, mikä lisää syöttöjärjestelmän käyttöikää.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Redundanssimoduulit
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Vaarallisia ylijännitteitä ei voi kytkeytyä ainoastaan syöttöjohtojen kautta, vaan myös signaali- ja datajohdot tarjoavat riittävästi mahdollisuuksia järjestelmän lamautumiseen ylijännitteen vuoksi. Siksi kaikki signaali- ja datajohdot kannattaa suojata asianmukaisella ylijännitesuojalla. Esimerkissämme käytämme TERMITRAB complete -sarjan kapeaa ylijännitesuojaa.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Energiamittarit
Jos vaaditaan laskutuskelpoisia energiamittauksia, MID-sertifioidut energiamittarit mahdollistavat energiatietojen tarkan mittaamisen ja tallentamisen AC-paneelissa. Voit käyttää esimerkiksi MID-hyväksyttyä EMpro-tuoteperheen energiamittariamme.
EEM-EM377
Energiamittarit
Häiriösuodattimet
Käytämme häiriösuodatinta minimoimaan mahdolliset sähkömagneettiset, esimerkiksi muuntajan aiheuttamat, häiriöt ja optimoimaan syöttöjärjestelmän kokonaistehon ja luotettavuuden.
Häiriösuodattimet
Häiriösuodattimet

Ilmastointiratkaisut (LVI)


LVI suurenergiavarastoissa

Suurten akkuvarastojen LVI-järjestelmät (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi) ovat välttämättömiä lämpötilan ja kosteuden säätämiseksi ja optimaalisten toimintaolosuhteiden varmistamiseksi. Ne estävät ylikuumenemista ja kosteusvaurioita, lisäävät tehokkuutta ja pidentävät akkujen käyttöikää. Ne lisäävät myös turvallisuutta vähentämällä tulipalojen ja häiriöiden riskiä.

Interaktiivinen kuvakartta: Suurenergiavaraston ilmastoinnin kaavamainen rakenne
24 V:n tehonsyöttö 2,5 kW:iin asti
Akkuvarastojärjestelmien pumppujen ja tuulettimien tehonsyöttöön suosittelemme TRIO POWER -tuoteperheen teholähdettä. Suoraan seinämäasennukseen soveltuvan matalan rakenteensa ansiosta se säästää tilaa järjestelmässäsi ja tarjoaa joustavan ratkaisun.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
24 V:n tehonsyöttö 2,5 kW:iin asti
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Myös signaali- ja datajohdot voivat lamauttaa järjestelmän ylijännitteen vuoksi. Siksi kaikki signaali- ja datajohdot kannattaa suojata asianmukaisella ylijännitesuojalla.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Signaaliliitäntöjen ylijännitesuojaus
Tyypin 3 ylijännitesuoja
Tyypin 3 ylijännitesuojilla varmistetaan, että teholähde, pumput ja tuulettimet toimivat luotettavasti eivätkä vahingoitu edes äkillisissä jännitepiikeissä. Tämä pidentää laitteiden käyttöikää.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Tyypin 3 ylijännitesuoja

Järjestelmäkäytettävyys akkuvarastojärjestelmissä


Tuoteyhteenveto Power Reliability -valikoimasta

Akkusuurenergiavarastojärjestelmät ovat tärkeitä sähkön vaihteluiden tasaamisessa ja uusiutuvien energialähteiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Ne vakauttavat sähköverkkoa ja auttavat hallitsemaan kuormitushuippuja.

Tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla voit varmistaa, että akkuenergiavarastojärjestelmät toimivat luotettavasti ja tehokkaasti optimoimalla toimituksen, suojauksen ja mittauksen lähes kaikissa akkuvaraston moduuleissa. Näin edistät aktiivisesti sähköverkon vakauttamista ja uusiutuvien energialähteiden tehokasta käyttöä.