Syötönhallinta Innovatiivisilla ratkaisuillamme liität hajautetut energiantuotantojärjestelmät joustavasti verkon ylläpitäjän paikallisten vaatimusten mukaan.
Haaste
Mittauslaitteet keräävät verkon liitäntäpisteen parametrit, jotka siirretään keskitettyyn syötönsäätimeen.
Liitä hajautettuja energiantuotantojärjestelmiä verkon vaatimusten mukaan
Energiasiirtymän myötä hajautettujen energiantuotantojärjestelmien ja akkuvarastojärjestelmien täytyy edistää merkittävästi verkon vakautta.
Verkon ylläpitäjät määräävät aurinkopaneelijärjestelmien liitäntäehdoissa verkkotaajuuden ja -jännitteen alueet sekä loistehon.
Järjestelmän ohjausta varten energiantuotantojärjestelmien PCU-säätimet mittaavat jännitteen ja taajuuden verkkoliitäntäpisteissä. Tämän perusteella määritetään inverttereiden asetusarvot, jotta pätö- ja loistehoa voidaan säätää verkkoliitäntäpisteessä.
Ratkaisu
Kytkentälaiteyhdistelmä syötönohjaukseen
Verkkotuki syötönohjauksen ansiosta Yksinkertainen liitäntä kokonaisratkaisulla
Partnerimme toteuttavat projektikohtaisesti PCU-rajapintojen liittämiset voimalaitoksen mittaus- ja säätökomponentteihin. Kytkentäkaappiin suunnitellut ja asennusvalmiit syötönohjausratkaisumme sisältävät jo kaikki vaadittavat komponentit, kuten ohjauksen, I/O-moduulit, kommunikoinnin ja teholähteen, yhdessä kotelossa. Tällä tavoin hajautettu energiantuotantojärjestelmäsi edistää siirtoverkon vakautta.
Syötönsäätelyn ohjaus
Energiantuotantojärjestelmien liitäntä verkkoaseman mukaisesti Sertifiointi
Olipa kyseessä aurinkopaneeli-, tuulienergia- tai biokaasujärjestelmä: niin keski-, korkea- tai suurjänniteverkkoon syöttävissä energiantuotantojärjestelmissä on oltava vaatimukset täyttävä säätöyksikkö, niin kutsuttu PCU eli Power Control Unit. Suomessa vaatimukset määrittelee Fingrid julkaisulla Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2024. Vaatimukset edellyttävät jatkuvaa mukauttamista nykyisiin direktiiveihin.
Power Control Unit (PCU) on sertifioitu Saksassa VDE-AR-N 4110/20/30 -standardin mukaan. PCU toteuttaa siten pätöteho- ja loistehovaatimuksia sekä jänniteolosuhteiden valvontaa verkkoliitäntäpisteessä määräysten mukaisesti. Espanjassa PCU on sertifioitu Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad -standardin mukaisesti. Puolassa on voimassa ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 -sertifikaatti.
Syötönohjauksen ohjelmointityön vähentäminen
Liitäntäohjelmat vähentää merkittävästi ohjelmointityötä
Phoenix Contactin laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu minimoi syötönohjauksen suunnittelutyöt. Ohjelmiston toimintoja laajennetaan jatkuvasti. PLCnext Engineer -ohjelmointiympäristöön on saatavilla valmiita liitäntäohjelmia. Ne mahdollistavat verkon ylläpitäjien, suoramarkkinoijien, energiamittareiden, inverttereiden, portaalien ja sääanturien nopean ja helpon integroinnin. Kun sovellus on konfiguroitu PLCnext Engineer -ohjelmassa, eHMI:n liitännät parametroidaan.
Edut
- Aurinkopaneelijärjestelmien käyttöönoton nopeuttaminen verkkoliitäntäpisteessä
- PCU:n sertifiointi Saksan, Puolan ja Espanjan osalta ja eurooppalaisten verkkoonliittämisvaatimusten täyttäminen verkkosääntöjen "Requirements for Generators" (NC RfG) mukaisesti
- Kaikki tekniset liitäntävaatimukset täyttyvät, joten laitteistoa on luotettava käyttää ja laitteisto on helppo liittää verkkoon
- Käyttäjäystävällinen, koska valmiiden käyttöliittymäpohjien ansiosta ohjelmointityö on huomattavasti vähäisempää
- Mahdollisimman suuri joustavuus järjestelmän avoimuuden ja skaalautuvuuden ansiosta
Paikallisverkkoasemien valvonta ja ohjaus
Älykkäät jakeluverkot Paikallisverkkoasemien modulaarinen etäkäyttötekniikka
Energiaverkkojen tehokkaan rakentamisen ja luotettavan toiminnan kannalta käyttöympäristöjen valvonnalla on erittäin tärkeä merkitys. Modulaaristen etäkäyttötekniikkaratkaisujemme avulla voit helposti valvoa ja ohjata järjestelmiä etänä ja pitää itsesi ajan tasalla kaikista tiedoista yhdellä silmäyksellä.
Energiamittari kerää tärkeitä energiantuotantojärjestelmän parametreja
Energianseuranta Älykäs seuranta tulevaisuuden energianhallintaan
Valvo sähköisiä parametreja verkkoyhteensopivilla energiamittareilla sekä keskitetysti että paikan päällä. Voit koota kaikki aurinkopaneelijärjestelmän tärkeät parametrit pienohjauksen kautta ja rekisteröidä ne SQL-tietokantaan. Phoenix Contactin energiamittarit mahdollistavat sopivan ratkaisun energiantuotantojärjestelmän optimaaliseen verkkointegrointiin.
Energiaratkaisujen kumppanimme
Phoenix Contact toimii maailmanlaajuisesti yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa, joilla on kattavaa tietotaitoa tuotteistamme ja järjestelmistämme. Näin varmistamme, että aurinkoenergiateollisuuden ratkaisumme mukautetaan kaikkialla maailmassa optimaalisesti asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Hyödy osaavista energiaratkaisujen kumppaneistamme ja kattavasta neuvonnastamme!
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.