Invertteritiedonsiirto Käyttöönottoa helpottaa suuri määrä valmiita ohjaimia ja toimintomoduuleja. Tämä valikoima tarjoaa joustavuutta modulaarisia laajennuksia varten.

Henkilö katselee näytöltä Solarworx-ohjelmistokirjastoa

Haaste


Aurinkopuisto

Aurinkopaneelijärjestelmien taloudellinen tehokkuus

Aurinkopaneelijärjestelmien taloudellisuuden varmistamiseksi kaikkien komponenttien pitää kestää vaativissa olosuhteissa pitkäaikaisesti. Kuitenkin paraskin laitteisto voidaan ottaa helposti ja virheettömästi käyttöön vain, kun tarvittava ohjelmisto on täydellinen ja luotettava.

Valmiit toimintomoduulit mahdollistavat erilaisten inverttereiden tai energiamittareiden käytön ilman työlästä protokolla-analyysiä. Näin ohjelmoinnissa voidaan keskittyä tietojenkäsittelyyn ja tiedonsiirtoon.

Ratkaisu


Ohjelmistokirjasto Solarworx

Valmiit toimintomoduulit helpottavat aurinkopaneeliprojektien toteuttamista

Solarworx-ohjelmistokirjaston toimintomoduulit

Aurinkopaneeliprojektit voidaan toteuttaa helposti Solarworx-ohjelmistokirjastomme avulla Phoenix Contactin PLCnext Engineer -ohjelmointiohjelmistossa. Se sisältää dataloggereiden ohjaimet ja inverttereiden, energiamittareiden ja portaalien liitännät. Siinä on myös komplekseja moduuleja esimerkiksi auringon tilan laskentaa sekä aurinkopaneelien seurantalaitteiden seurantaa ja ympäristöantureiden lukua varten. Kehitämme jatkuvasti uusia ohjaimia ja toimintamoduuleja lisäinverttereiden liittämistä varten. Tämän vuoksi aurinkopaneelijärjestelmien käyttöönottoon liittyvä suunnittelutyö on edelleen vähäistä.

Phoenix Contactilta on saatavana aurinkopaneelijärjestelmille tarkoitettuja ohjelmistokirjastoja, joiden toimintoja laajennetaan jatkuvasti. Valmiit toimintomoduulit mahdollistavat vaivattoman tiedonvaihdon inverttereiden kanssa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi lukea invertterin yleiset tiedot, kuten sarjanumero ja invertterityyppi. Lisäksi niiden avulla voidaan määrittää kaikki yleiset AC- ja DC-mittausarvot, kuten reaaliaikainen syöttöteho tai tuotto. Myös invertterikohtaiset tapahtuma- ja tilailmoitukset kerätään vaivattomasti. Valikoimaa täydentävät aurinkopaneelien seurantajärjestelmien ohjaukseen tarkoitetut toimintomoduulit. Phoenix Contact tukee järjestelmäintegraattoreita ja käyttäjiä yhteensopivilla toimintomoduuleilla, jotka käyttävät avointa SunSpec®-standardia.

SunSpec® Alliance on maailmanlaajuinen käyttäjäorganisaatio, johon kuuluu yli 170 jäsentä aurinkoenergiaympäristöstä. Sen tavoitteena on määritellä tiedonsiirtostandardi Plug & Play -ratkaisujen toteuttamiseksi. Tämä vähentää aurinkoenergiajärjestelmän kustannuksia ja kompleksisuutta ja lisää sijoittajien mielenkiintoa.

Edut

  • Esiohjelmoidut toimilohkot vähentävät suunnittelutarvetta
  • Toimilohkojen kattavat testaukset takaavat aurinkopaneelijärjestelmän luotettavan toiminnan
  • Kansainvälinen ohjelmointistandardi IEC 61131 tuo joustavuutta
  • Toimilohkokirjastoa laajennetaan säännöllisesti - jatkuvasti lisää toimintoja

Yhteystiedot

Ryhmäkuva aurinkoenergian asiantuntijoista
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti kestävää energiantuotantoa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.