Säätietojen keruu Optimoi aurinkopaneelijärjestelmän toiminta arvioimalla kaikki olennaiset säätiedot ympäristöolosuhteita keräävien sääantureiden avulla.

Sääasema katolla, jossa on aurinkopaneelijärjestelmä

Haaste


Aurinkopuisto

Kaikki tiedot saatavilla

Kenttäjärjestelmien ylläpitäjille on tärkeää saada kaikki anturien keräämät säätiedot käsiteltäviksi. Sääasemat keräävät ympäri vuorokauden tärkeitä säätietoja, kuten auringonsäteily, tuulen nopeus ja lämpötila. Näitä tietoja käytetään esimerkiksi suorituskyvyn suhdeluvun (Performance Ratio) indeksin laskemiseen. Suorituskyvyn suhdeluvun indeksi on saavutetun energiantuoton ja aurinkopaneelijärjestelmän teoreettisesti mahdollisen energiantuoton suhde. Indeksiä pidetään aurinkopaneelijärjestelmän toiminnan laadun mittarina, ja se on siksi tärkeä tieto toiminnanharjoittajille ja sijoittajille.

Ratkaisu


Koko sääasema: antureiden ja kytkentäkaapin yhdistelmä

Sääasemat aurinkopaneelijärjestelmiä varten

Phoenix Contactilla on säätietojen keruun kattava asiantuntemus. Standardissa IEC 61724-1 kuvataan ympäristöantureiden tarkkuusvaatimukset järjestelmäluokkien A ja B mukaan. Luokan A järjestelmät ovat maan tasalle asennettavia järjestelmiä, joihin sovelletaan erityisen korkeita vaatimuksia. Phoenix Contactin kaikki anturit täyttävät tämän luokan vaatimukset.

Antureiden lisäksi Phoenix Contact toimittaa asennukseen ja sähköliitäntöihin tarvittavat lisätarvikkeet. Ohjelmistopuolella käytetään Solarworxin esikonfiguroituja toimintomoduuleja anturitietojen lukemiseen. Lisäksi toiminnanharjoittajat saavat Power Performance Index -indeksin. Tällä indeksillä verrataan järjestelmän senhetkistä tuottoa teoreettisesti mahdolliseen tuottoon. Se on siis suorituskyvyn suhdeluvun suhdeindeksin tavoin järjestelmien tehokkuuden ja luotettavuuden mittari, joka perustuu hetkellisarvoihin.

Älykäs ratkaisu ympäristön tietojen mittaukseen

Anturit osana sääasemaa
Sääanturit aurinkopaneelissa
Sääaseman parametrointi verkkoliittymän kautta
Liitynnät datan siirtämiseen SCADA-järjestelmään
Anturit osana sääasemaa

Koska meillä on laaja valikoima ympäristöantureita, voimme toimittaa kompakteja, asiakkaan tarpeiden mukaisia sääasemia. Sääaseman ympäristöanturit liitetään ohjausjärjestelmään suoraan Modbusin kautta. Valmiiksi parametroidut anturit ovat heti käytettävissä säätietojen välittämiseen.

Jos vaatimukset muuttuvat, antureita on helppo lisätä tai poistaa vaikuttamatta liityntään. Siksi sovellus on helposti skaalattavissa muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Sääanturit aurinkopaneelissa

Jokaisen anturin yksittäisjohdotuksen sijaan ne kytketään erittäin helposti sarjaan Y-jakajilla M12-liitäntöjemme ansiosta. Johdotustyö paikan päällä vähenee huomattavasti, ja integrointi kokonaisjärjestelmään on helppoa.

Sääaseman parametrointi verkkoliittymän kautta

Phoenix Contactin sääasema on yleiskäyttöinen ja mahdollistaa tavanomaisten antureiden liittämisen vakioliitäntöjen kautta. Yksittäiset anturit konfiguroidaan helposti web-liittymän kautta. Siksi sääaseman käyttöönotto ei edellytä ohjelmointitaitoja.

Liitynnät datan siirtämiseen SCADA-järjestelmään

Helpon liitännän mahdollistamiseksi ylempitasoiseen SCADA-järjestelmään säätiedot laaditaan tarpeen mukaan standardoidussa tietomuodossa, kuten Modbus, PROFINET tai SunSpec®, ja siirretään Ethernetin kautta.

Verkkoliittymä mahdollistaa pääsyn järjestelmäverkon sääasemaan milloin tahansa.

Edut

  • Kaikki anturit täyttävät standardin IEC 61724-1 luokan A järjestelmille asetetut vaatimukset
  • Vähäiset käyttöönotto- ja konfigurointityöt sääantureiden plug & play -liitännän ansiosta
  • Joustavuus antureiden yksilöllisen valinnan ansiosta
  • Helppo liitettävyys teollisuuslaatuisten M12-pyöröpistoliittimien ja standardisoitujen liitäntöjen tuen ansiosta
  • Helppo ja nopea asennus ja integrointi ilman erityisiä ohjelmointitaitoja

Säätietojen keruu kenttäjärjestelmissä Yleiskäyttöinen ja helppo integroida kokonaisjärjestelmään

Sääasemamme antureissa on Modbus-liityntä, jolla on monia etuja. Yksi liitäntä riittää kaikkien antureiden tietojen keruuseen, mikä pienentää järjestelmän ja liitynnän kustannuksia. Jos vaatimukset muuttuvat, antureita on helppo lisätä tai poistaa vaikuttamatta liityntään. Siksi sovellus on yksinkertaisesti skaalattavissa muuttuvien vaatimusten mukaan.

Kompakteihin sääasemiin verrattuna Phoenix Contactin antureissa on kyse yksittäisistä moduuleista. Jos siis yksittäinen anturi vikaantuu, vain se tarvitsee vaihtaa. Vaativien teollisuustandardien mukaiset Phoenix Contactin M12-pyöröpistoliittimet nopeuttavat ja yksinkertaistavat vaihtamista.

Kun käytössä on Phoenix Contactin tiedonkeruuasema, liitäntä tehdään suoraan kytkentälaiteyhdistelmään pyöröpistoliittimen avulla. Lyhytaikaisia virtakatkoksia varten on keskeytymätön UPS-teholähde.

Itse kehittämällämme sovellusohjelmalla, jossa on integroitu Web Based Management, voidaan ottaa käyttöön antureita ilman erityisiä ohjelmointitaitoja. Automaattinen konfigurointi tunnistaa automaattisesti kaikki väylään liitetyt anturit, ja niitä voidaan ohjata integroidusti esimerkiksi käyttämällä Modbus TCP- ja PROFINET-liityntärajapintoja.
24 V:n syöttöjännite ja antureiden väärän napaisuuden esto minimoivat investointiriskit.

Interaktiivinen kuvakartta: Yleiskuva aurinkopuistoon asennetusta sääasemasta kaikkien tärkeiden säätietojen jatkuvaan keruuseen
PLCnext Technology
PLCnext Technology on teollisuuden automaation ekosysteemi, joka koostuu avoimesta laitteistosta, modulaarisesta suunnitteluohjelmistosta, maailmanlaajuisesta yhteisöstä ja digitaalisesta ohjelmistojen markkinapaikasta.
Lisätietoa
PLCnext Technology
Aurinkopaneelien liitäntä
Phoenix Contactin aurinkopaneelien piirivirtojen valvontajärjestelmän avulla voit reagoida heti toimintahäiriöihin ja tehohäviöihin myös yksittäisten piirien vikaantuessa.
Lisätietoa
Aurinkopaneelien liitäntä
Invertteritiedonsiirto
Käyttöönottoa helpottaa suuri määrä valmiita ohjaimia ja toimintomoduuleja. Tämä valikoima tarjoaa joustavuutta modulaarisia laajennuksia varten.
Lisätietoa
Invertteritiedonsiirto

Ryhmäkuva aurinkoenergian asiantuntijoista
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti kestävää energiantuotantoa.

Viite


Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.