Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Energia-automaatio

COMPLETE line -järjestelmän tuotteilla suojaat, ohjaat ja koestat energiasovellusten laitteita. Niiden avulla voit toteuttaa monenlaisia ratkaisuja erilaisten sovellusten ja olosuhteiden vaatimuksiin sovitettuna.

Energia-automaation ratkaisut

Lohkokaavio - Energia-automaatio
Mittaus, ohjaus ja etäohjaus
SmartRTU on modulaarinen etäkäyttöjärjestelmä jakeluverkkojen eri sovelluksille. Helposti parametroitava kokonaisratkaisu perustuu Axioline-tuoteperheen taattuihin ja sertifioituihin komponentteihin.
Lue lisää
Mittaus, ohjaus ja etäohjaus
Mittaus, merkinanto, ohjaus, etäohjaus ja suojaus
POWERSAVE on kompakti ja tehokas suoja- ja ohjauslaite, jossa on täydellinen valikoima suoja-, ohjaus- ja mittaustoimintoja. Kattavat tehonhallinta-asetukset mahdollistavat järjestelmän toiminnan ilman erillistä teholähdettä. Tätä varten ei tarvita ylimääräistä keskeytymätöntä teholähdettä (UPS).
Lue lisää
Mittaus, merkinanto, ohjaus, etäohjaus ja suojaus
Redundanttinen merkinanto
Elektronisessa Infobox-ilmoitusjärjestelmässä on yksilöllisesti konfiguroitava määrä signaalituloja, ja merkinanto tapahtuu LEDin ja äänimerkinantolaitteen kautta. Valinnainen tiedonsiirto standardoitujen protokollien kautta toteutetaan Ethernet- tai sarjaliitäntöjen avulla. Kompakteihin laitteisiin voidaan konfiguroida tarvittaessa integroitu ilmoitusten edelleenvälitys.
Lue lisää
 Redundanttinen merkinanto
Koestaminen
Mittausmuuntimen erotusliittimissä on yksinkertaiset ja turvalliset liitännät. Virtamuuntajien koestamiseen ja oikosulkemiseen sekä potentiaalin jakamiseen tarkoitetut CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet voidaan asentaa käyttökohdekohtaisesti liitinkiskoihin.
Lue lisää
Koestaminen
Mittaus, merkinanto, ohjaus, etäohjaus ja suojaus
KOMBISAVE+-tuoteperheen kompaktien ja tehokkaiden suoja- ja ohjauslaitteiden avulla voidaan toteuttaa lukuisia suoja-, ohjaus- ja mittaustoimintoja keski- ja suurjännitekytkentälaitteissa. Laitteissa on paljon toimintoja ylivirtasuojista QU-suojiin, distanssisuojiin, johdon differentiaalisuojiin, synkronointitarkastukseen ja automaattiseen uudelleenkytkentään.
Lue lisää
Mittaus, merkinanto, ohjaus, etäohjaus ja suojaus
Koestaminen
Pistoliitettävä FAME-koestusjärjestelmä lisää turvallisuutta ja on helppokäyttöinen. Mitä enemmän keski- ja suurjännitekytkentälaitteissa on mittauspisteitä, sitä paremmin FAME-järjestelmän tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen liittyvät edut tulevat esiin.
Lue lisää
Koestaminen
Merkinanto
Ilmoitusten käsittelyjärjestelmillemme tunnusomaista on suuri liitäntätiheys. Monimutkaisiin järjestelmiin on saatavilla laiteversioita jopa 40 ilmoituksella. Ilmoitusten käsittelyjärjestelmät poikkeavat toisistaan tiedonsiirtokyvyllään ja parametroinnillaan.
Lue lisää
Merkinanto
Koestaminen
Pistoliitettävä FAME-koestusjärjestelmä lisää turvallisuutta ja on helppokäyttöinen. Mitä enemmän keski- ja suurjännitekytkentälaitteissa on mittauspisteitä, sitä paremmin FAME-järjestelmän tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen liittyvät edut tulevat esiin.
Lue lisää
Koestaminen

Jakeluverkot ja teollisuusverkot pien- ja keskijännitteille
Jakeluverkkojen rakenne vaihtelee paljon paikallisten ja kansallisten olosuhteiden mukaan. Paikallisverkkoasemat muodostavat usein kaupunkialueille yhtymispisteet keski- ja pienjänniteverkkojen välille. Yleensä näissä paikallisverkkoasemissa on keskijännitekytkentälaite, paikallisverkkomuuntaja ja pienjännitteen jakelulaite. Maaseudulla jakelu tapahtuu usein avojohtoverkkojen kautta pitkien välimatkojen takia. Tällaisessa ympäristössä paikallisverkkoasemat toteutetaan usein ulkoilmalaitteina eli pylväsasemina. Älykkään mittaus- ja etäkäyttötekniikan avulla tapahtuvan verkkovalvonnan merkitys kasvaa uusiutuvan energiantuotannon jatkuvan kehittämisen ja sähköisen liikenteen latausinfrastruktuurin suunnitelmallisen rakentamisen vuoksi.

Jakeluverkot ja teollisuusverkot keski- ja suurjännitteille
Energiaa jaetaan paikallisella tasolla keski- ja suurjännitealueella. Muuntamot ovat näiden verkkojen yhtymäkohtia. Niihin asennetuissa keskijännite­kytkentälaitteissa käytetään erityistä suojarelettä verkon suojaamiseen. Nämä laittteet yhdistävät useita eri tehtäviä. Ne sisältävät erilaisten suojatoimintojen lisäksi mittaus-, ilmoitus-, ohjaus- ja etäkäyttötoimintoja. Paikalliset normit ja määräykset edellyttävät keskijännitesovellusten suojareleiden koestamista säännöllisesti. Pakolliset uusintakoestukset voidaan toteuttaa turvallisesti helppopääsyisten koestusliitäntöjen avulla.
Suurjännitejärjestelmissä käytettävien laitteiden on täytettävä korkeammat käytettävyydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tämän vuoksi näiden järjestelmien suojareleet toteutetaan usein redundanttisina. Liitäntäkoestuspisteiden määrä kasvaa mittauslaitteiden ja suojareleiden määrän mukaan. Siten myös koestuslaitteen liitännän kustannukset ja virheliitäntöjen riski kasvavat. Standardoitujen koestusliitäntöjen käyttö vähentää tätä riskiä. Lisäksi suurjännitesovelluksissa redundanttinen ilmoitusjärjestelmä kokoaa usein yhteen tärkeimmät hälytykset ja ilmoitukset, jolloin yksikään tärkeä ilmoitus ei jää huomaamatta, jos laitteessa esiintyy jokin häiriö.

Suur- ja huippujännitteen siirtoverkot
Tällä jännitetasolla järjestelmät ovat erittäin monimutkaisia, ja käytettävyyteen liittyy siksi korkeita vaatimuksia. Ainoastaan erityiset suojareleyhdistelmät, jotka jakautuvat yleensä useisiin eri laitteisiin, voivat täyttää nämä vaatimukset maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden saavuttamiseksi. Koska liitäntäkoestuspisteiden määrä kasvaa keski- ja suurjännitteisiin verrattuna, myös koestuslaitteen liitännän kustannukset ja virheliitäntöjen riski kasvavat. Yhdenmukaiset koestusliitännät auttavat vähentämään tätä riskiä. Tällaisten ala-asemien koko ja monimutkaisuus edellyttävät lisäksi muita signaaleja. Kattavampi ilmoitusjärjestelmä kokoaa nämä signaalit yhteen ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia redundantille merkinannolle.

Haastattelu: Energia-automaatio

Haastattelu tehokkaista modulaarisen etäkäyttö- ja ohjaustekniikan järjestelmistä energiasovelluksissa
Etäkäyttö- ja ohjaustekniikka energiasovelluksissa YouTube