Teknologisesti johtavat tuotteet energia-alalle

Luotettavan energian siirron ja jakelun merkitys kasvaa sitä mukaa kuin sähköistäminen lisääntyy elämän kaikilla osa-alueilla. COMPLETE line -tuotevalikoima sisältää systeemisiä tuotteita energiasovelluksiin.

Edut

  • Helppokäyttöinen ja laadukas ulkomuoto yhtenäisen toiminnallisuuden ja muotoilun ansiosta
  • Nopea asennus ilman työkaluja push in-liitäntätekniikan avulla
  • Tuotannon ja logistiikan vähentyminen siltoihin, merkintään ja koestukseen tarvittavien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla
  • Koko kytkentäkaappi samalta toimittajalta teknologisesti johtavilla COMPLETE line -tuotteilla
Interaktiivinen Image map: Esimerkkikytkentäkaappi keskijännitekojeistoon
Energia-automaatio
Teollisuusautomaation tapaan energia-automaation käsite kattaa sähköverkkojen tehokasta toimintaa edistävät älykkäät ratkaisut, jotka samalla täyttävät käytettävyydelle, sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle ja IT-turvallisuudelle asetetut korkeat vaatimukset. Tätä varten Phoenix Contact tarjoaa tehokkaita järjestelmiä modulaariseen etäkäyttö- ja ohjaustekniikkaan.
Lisätietoja
Energia-automaatio
Turvallinen tiedonsiirto
Energiasektori on osa kriittistä infrastruktuuria. Siksi tehokas ja turvallinen tiedonsiirtoverkko on välttämätön energiajärjestelmän luotettavalle toiminnalle. Käytettävyydelle, luotettavuudelle ja turvallisuudelle on korkeat vaatimukset aina sähkön tuottamisesta sen siirtämiseen, jakamiseen ja käyttöön asti. Phoenix Contact tarjoaa tarvittavat tuotteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Luotettava aputehonsyöttö
Voimalan tai muuntamon aputehonsyöttö toimii sähköenergiana, jota tarvitaan lähtökohtaisesti kaikkien näiden järjestelmien sähköisten tai elektronisten laitteiden tehonsyöttöön ja niiden toimintaan. Jotta tehonsyöttö voidaan varmistaa näissä oloissa myös laitteen vikaantuessa, tehonsyöttö toteutetaan pääasiallisesti redundanttisesti.
Lisätietoja
Luotettava aputehonsyöttö
Liitäntä
Kytkentäkaapissa tai kentällä – energia-ala asettaa oikeutetusti suuria vaatimuksia liitäntätekniikalle. Sen on oltava sekä turvallinen että kestävä ja lisäksi helppokäyttöinen. Phoenix Contacin liitäntätekniikat täyttävät nämä vaatimukset ruuviliitännästä veitsikoskettimeen ja push-in-liitäntään saakka.
Lisätietoja
Liitäntä