Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Teknologisesti johtavat tuotteet
Kattavalla ja räätälöidyllä COMPLETE line -tuotevalikoimalla rakennat kytkentäkaapit nopeasti ja helposti. Yhtenäinen muotoilu ja rakenne tekevät COMPLETE line -tuotteista erittäin helppoja asentaa. Näin säästät aikaa asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Kaikissa COMPLETE line -tuotteissa on push-in-liitäntätekniikka. Näin kaikki sovellukset voidaan johdottaa nopeasti ja ilman työkaluja.