Teknologisesti johtavat tuotteet koneenrakennukseen

Sopiva kytkentäkaappi toimii koneen sydämenä ja se syöttää, ohjaa, suojaa ja valvoo aina kaikkia sovelluksia. COMPLETE line tarjoaa laajan tuotevalikoiman kaikkien koneenrakennukseen tarvittavien sovellusten kokonaisvaltaiseen ja keskenään yhteensopivaan toteuttamiseen.

Edut

  • Kokonaiset ratkaisut kytkentäkaappiin ja kentälle
  • Nopea asennus ilman työkaluja push in -liitäntätekniikan avulla
  • Tuotannon ja logistiikan vähentyminen siltoihin, merkintään ja koestukseen tarvittavien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla
  • Helppokäyttöinen ja laadukas ulkomuoto yhtenäisen toiminnallisuuden ja muotoilun ansiosta
Interaktiivinen Image map: Esimerkki kytkentäkaapista koneenrakennukseen
Ohjaus
Taloudellisten ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottuminen ja globalisaatio aiheuttavat automaatiolle uusia vaatimuksia. Siksi Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Tehonsyöttö ja suojaus
Luotettava ja vakaa tehonsyöttö estää koneiden ja laitteiden vaurioitumisen. COMPLETE line tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa kaikki turvallisen ja yhtenäisen energiainfrastruktuurin toiminnot.
Katso lisätietoja
Tehonsyöttö ja suojaus
Signaalien sovittaminen
Mitä sovelluksesi vaatiikaan – kytkentää, erottamista, valvontaa, vahvistamista tai moninkertaistamista – COMPLETE line tarjoaa kaiken tarvittavan vakiosovellusten yleisestä relejärjestelmästä ja ohjauksen rajapintana toimivista erittäin kompakteista relemoduuleista aina joko verkkoyhteydellä varustettuihin erotusvahvistimiin tai ilman verkkoyhteyttä.
Katso lisätietoja
Signaalien sovittaminen
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään. Kaikille tuotteille on ominaista niiden helppo asennus, standardoidut lisätarvikkeet ja yhtenäinen muotoilu.
Katso lisätietoja
Liitäntä
Turvallinen tiedonsiirto
Alan lisääntyvä digitalisaatio vaatii yhä useamman laitteen turvallista verkottamista kytkentäkaapissa. COMPLETE line tarjoaa kattavia tuoteratkaisuja teollisuuden tiedonsiirtoon ja kaikkien asiaankuuluvien tietojen suojaamiseen.
Katso lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Toiminnallinen turvallisuus
COMPLETE line -tuoteperheen turvaratkaisut suojaavat ihmistä ja järjestelmää optimaalisesti. Kaikki turvatuotteet ovat SIL-sertifioituja, ja niille on ominaista helppo konfigurointi ja asennus.
Katso lisätietoja
Toiminnallinen turvallisuus
Kuormien kytkentä
Sähkömoottorit pitävät useat teollisuussovellukset liikkeessä. COMPLETE line tarjoaa sovellukseesi innovatiivisia ja älykkäitä tuotteita.
Katso lisätietoja
Kuormien kytkentä
Syöttö ja suojaus kentällä
Usein koneenrakennuksen haasteena kentällä on hajautetusti asennettujen käyttäjälaitteiden luotettava tehonsyöttö. Tätä tehtävää varten COMPLETE line tarjoaa yhtenäisiä, IP67-suojattuja ratkaisuja.
Lisätietoja
Syöttö ja suojaus kentällä
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa laitteiden ja komponenttien käyttöä tiedonsiirtoon myös kytkentäkaapin ulkopuolella. COMPLETE line -sarja tarjoaa keskenään yhteensopivia ratkaisuja hyvin erilaisiin sovelluksiin.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Signaalien siirto
Koneenrakennuksessa lukuisat anturit ja toimilaitteet sekä niiden liitännät ovat kentällä alttiina ympäristön vaikutuksille. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja näiden komponenttien joustavaan, modulaariseen ja tehokkaaseen liittämiseen kentällä.
Lisätietoja
Signaalien siirto
Liitännät kentällä
Koneenrakennuksessa käytetään hyvin erilaisia liitäntätekniikan ratkaisuja. COMPLETE line sisältää kytkentäkaapista kentälle asti innovatiivisia tuotteita, jotka vakuuttavat vankalla rakenteellaan, joustavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.
Lisätietoja
Liitännät kentällä
Koneenrakennus
Phoenix Contact on vahva kumppanisi

Phoenix Contactilla on tiivis suhde koneenrakennusalaan. Näin ollen jokapäiväiset haasteesi ovat meille hyvin tuttuja. Phoenix Contactin 180 henkeä työllistävä oma koneenrakennustoiminta tukee suunnittelu- ja tuotantoaloja kaikkialla maailmassa. Tarjoamme koneenrakennukseen kattavan tuote- ja palveluvalikoiman, jolla on ratkaiseva vaikutus kilpailukykyyn.

Lisätietoja
Sähkösuunnittelija seisoo kytkentäkaapilla varustetun koneen luona