Turvallinen tiedonsiirto kentällä

Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa laitteiden ja komponenttien käyttöä tiedonsiirtoon myös kytkentäkaapin ulkopuolella. COMPLETE line tarjoaa hyvin erilaisia ratkaisuja tiedonvaihtoon kentällä.

Kentän turvallisen tiedonsiirron kokoonpano

Interaktiivinen Image map: Kentän turvallisen tiedonsiirron kokoonpano
Ethernet-infrastruktuuri
2600 (Fast Ethernet)- ja 2700 (Gigabit) -sarjojen hallittavat kytkimet ovat erinomainen valinta sovelluksiin, joissa kytkimet asennetaan hajautetusti kenttätasolla ja kytkentäkaappien suojatun ympäristön ulkopuolelle.
Lisätietoja
Ethernet-infrastruktuuri
WLAN-verkko
Phoenix Contact tarjoaa tarvittavat tuotteet, ratkaisut ja palvelut luotettavien langattomien WLAN-tiedonsiirtoratkaisujen rakentamiseen, olitpa hakemassa täydellistä WLAN-infrastruktuuria yhdeltä toimittajalta tai yksittäisiä tuotteita olemassa oleviin WLAN-verkkoihin integroitavaksi.
Lisätietoja
WLAN-verkko
WLAN-Point2Point-yhteys
Ethernet-porttiadapterit tekevät yksittäisistä teollisista automaatiolaitteista Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään M12 Ethernet-kaapelilla automaatiolaitteiseen.
Lisätietoja
WLAN-Point2Point-yhteys
Bluetooth-Point2Point-yhteys
Bluetooth on vakiintunut erityisesti kone- ja laiterakentamisessa tiedonsiirtoratkaisuksi Ethernet- ja PROFINET-tietojen tai I/O-signaalien siirtämisessä liikkuviin tai pyöriviin koneenosiin.
Lisätietoja
Bluetooth-Point2Point-yhteys
Langaton teho- ja datayhteys
NearFi on Phoenix Contactin uusi kosketukseton reaaliaikainen siirtotekniikka. Protokollasta riippumattoman Ethernet-tiedonsiirron avulla se mahdollistaa joustavat käyttömahdollisuudet kaikille Ethernet-protokollille.
Lisätietoja
Langaton teho- ja datayhteys
Turvallinen tiedonsiirto
Alan lisääntyvä digitalisoituminen vaatii yhä useamman laitteen turvallista verkottamista kytkentäkaapissa. COMPLETE line tarjoaa kattavia tuoteratkaisuja teollisuuden tiedonsiirtoon ja kaikkien asiaankuuluvien tietojen suojaamiseen.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Tehonsyöttö ja suojaus
Luotettava ja vakaa teholähde estää koneiden ja laitteiden vaurioitumisen. COMPLETE line tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa kaikki turvallisen ja johdonmukaisen energiainfrastruktuurin toiminnot.
Lisätietoja
Tehonsyöttö ja suojaus
Signaalien siirto
Koneiden ohjaukseen liittyy monenlaisia vaatimuksia antureiden ja toimilaitteiden joustavalle, modulaariselle ja tehokkaalle liittämiselle kentällä.
Lisätietoja
Signaalien siirto

IP67-kytkimet ja niihin kuuluva kaapelointi mahdollistavat kestävien Ethernet-verkkojen kokoonpanon kenttäväylälaitteilla suoraan kentällä. Metallikoteloitujen IP67-suojattujen katkaisimien rakenne on ohut, ja ne mahdollistavat joustavan asennuksen metalliprofiiliin suoraan koneeseen tai seinään. M12-liitännät sopivat perinteisille pistoliittimille samoin kuin innovatiiviseen M12-push-pull-pikalukitukseen. Power input- / power output -konsepti mahdollistaa lisäksi monen kytkimen tai I/O-aseman tehokkaan tehonsyötön mahdollisimman vähällä kaapeloinnilla.

Kollektorijohdot ovat usein ratkaisu liikkuville koneenosille. Jos nämä dataliitännät ovat kuitenkin liian epävakaita ja siten herkästi vikaantuvia, tarjolla on langattomia ratkaisuja. Langatonta tiedonsiirtoa tarvitaan viimeistään silloin, kun mekaanisia yhteyksiä ei voida enää muodostaa, esimerkiksi automatisoitujen kuljetusjärjestelmien (AGV) yhteydessä. Langattomat WLAN-moduulit pitävät sisällään kentän WLAN-verkon, jossa on mobiileja ja liikkuvia käyttäjälaitteita. WLAN 1100 ja WLAN 2100 ovat edullisia WLAN-kokonaisratkaisuja: integroidut antennit ja langaton moduuli samassa laitteessa. Langaton moduuli asennetaan läpivientiasennuksella helposti koneeseen tai automatisoituun kuljetusjärjestelmään (AGV), ja lujatekoisen kotelonsa ansiosta se on hyvin suojattu ulkoisilta vaikutuksilta.

Usein on tarpeen yhdistää yksittäisiä automaatiolaitteita WLANin kautta verkkoon. Ethernet-porttiadapteri on helppo ja edullinen ratkaisu nopeisiin ja turvallisiin Point2Point-yhteyksiin ja pienille verkoille. Siinä on integroitu antenni, ja sen datan siirtonopeus on jopa 20 Mbps, ja se asennetaan suoraan kentälle. Vaihtoehtoisesti WLAN-yhteys voidaan konfiguroida Mode-painikkeella tai verkkoselaimen kautta.

Jos kaikki WLAN-taajuudet ja -kanavat on jo varattu, on mahdollista perustaa lisää tiedonsiirtokanavia Bluetoothin kautta. Ethernet-porttiadapteri on saatavana puhtaana Bluetooth-moduulina tai yhdistettynä langattomana WLAN- ja Bluetooth-moduulina. Se muodostaa yhteyksiä häiritsemättä WLAN-verkkoa. Tässä on otettava huomioon, että Bluetooth-datanopeudet ovat jopa 3 Mbps pienempiä WLAN-yhteyteen verrattuna.

Kun dataa ja energiaa syötetään esimerkiksi vaihtotyökaluille robottivarsien kautta, usein käytetyt pistoliittimet kuluvat nopeasti. NearFi Technology siirtää energiaa ja dataa kosketuksettomasti ja ilman kulumista ja vähentää huolto- ja varaosakustannuksia. NearFi-koplerit siirtävät 50 wattia ja Ethernet-protokollat jopa 100 Mbps nopeudella kahden laitteen välillä jopa 10 mm:n etäisyyden yli. Tämän tekniikan käyttö ei häiritse olemassa olevia langattomia tekniikoita, kuten WLANia tai Bluetoothia.