Signaalien siirto

Vaikka koneenohjaus on kytkentäkaapeissa hyvin suojattuna ympäristön vaikutuksilta, monet anturit ja toimilaitteet ja niiden liitännät ovat kentällä alttiina ulkoisille vaikutuksille. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja näiden komponenttien joustavaan, modulaariseen ja tehokkaaseen liittämiseen kentällä.

Esimerkkejä signaalien siirrosta kentällä

Interaktive Image Map: Signaalien siirto
Passiiviset jakajayksiköt
Hajautetussa liitäntätekniikassa passiiviset jakajajärjestelmät muodostavat yhteyden oheislaitteiden ja PLC:n välille. Phoenix Contactilla on sopivia jakajayksiköitä kaikkiin liitäntätekniikoihin.
Lisätietoja
Passiiviset jakajayksiköt
Hajautetut I/O:t
Axioline E on lohkorakenteinen I/O-järjestelmä kytkentäkaapittomaan ja hajautettuun automaatioon. Laitteet täyttävät nykyisten ja tulevien kenttäasennusten vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää suoraan koneessa vaativissa ympäristöolosuhteissa.
Lisätietoja
Hajautetut I/O:t
IO-Link-master
Käyttämällä Axioline E -IO-Link-masteria ja sopivia IO-Link-laitteita voit täydentää sovelluksesi toimintoja, minimoida kustannukset ja vähentää kaapelointia.
Lisätietoja
IO-Link-master
IO-Link-laite
Lisää helposti ja taloudellisesti kanavamäärää kentällä muovikoteloisilla IO-Link-I/O-laitteilla.
Lisätietoja
IO-Link-laite
Hajautettu turva-I/O
Käsittele turvallisia tulo- ja lähtösignaaleja PROFIsafe-sovelluksissa IO-Link-I/O-turvalaitteen avulla.
Lisätietoja
Hajautettu turva-I/O
Liitännät kentällä
COMPLETE line sisältää kytkentäkaapista kentälle asti innovatiivisia liitäntätekniikan tuotteita, jotka vakuuttavat vankalla rakenteellaan, joustavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.
Lisätietoja
Liitännät kentällä
Tehonsyöttö ja suojaus kentällä
Usein koneenrakennuksen haasteena kentällä on hajautetusti asennettujen käyttäjälaitteiden luotettava tehonsyöttö. Tätä tehtävää varten COMPLETE line tarjoaa yhtenäisiä, IP67-suojattuja ratkaisuja.
Lisätietoja
Tehonsyöttö ja suojaus kentällä
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa tiedonsiirtoa kytkentäkaapin ulkopuolella. COMPLETE line tarjoaa hyvin erilaisia ratkaisuja tiedonvaihtoon kentällä.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto kentällä

Perinteinen ratkaisu kenttälaitteiden liittämiseen ovat liitinkotelot tai passiiviset anturi-/toimilaitekaapelointirasiat, joissa on runkokaapeli ohjausta varten. Kenttälaitteiden liitäntä tapahtuu turvallisesti anturi-/toimilaitekaapeloinnin kautta. Siinä signaalikaapelit asennetaan yksitellen vastaavilla liittimillä tai I/O:illa kytkentäkaappiin. Passiiviset anturi-/toimilaitekaapelointirasiat huolehtivat kenttäkaapeloinnista ilman ohjelmoinnin tarvetta. Toteutus on teknisesti erittäin helppoa ja joustavaa. Antureiden ja toimilaitteiden määrän lisääntymisen, kasvavan kaapelipituuden ja siihen liittyvän, tarvittavan signaalien sovittamisen myötä manuaalisesta kaapeloinnista tulee yhä työläämpää, kalliimpaa ja vähemmän houkuttelevaa.

Hajautetut ohjauselementit tukevat antureiden ja toimilaitteiden liittämistä ohjaustasoon kentällä esimerkiksi PROFINET-verkkojen pohjalta. Käytettävissä on myös muita yleisimpiä verkkoja. IP67-suojatuilla Ethernet-kaapeleilla liitettyjen hajautettujen Axioline E -I/O:iden käyttö kentällä on nopeaa, kestävää ja helppoa. Ne keräävät signaaleja ja lähettävät ne, mukaan lukien signaalinlähdettä koskevat tiedot, ohjaukseen.

IO-Link-tekniikka tuo mukanaan toisen mahdollisuuden: maailmanlaajuisesti standardoitu I/O-liitäntä rikastaa tiedonsiirtoa prosessi- ja huoltodatalla. Tämä mahdollistaa puhdistamisen suunnittelun hyvissä ajoin esimerkiksi anturin likaisuusasteen tunnistuksen avulla. Lisäksi on olemassa pääsy etäparametrointiin – on sitten kyse toimilaitteiden mukauttamisesta muuttuneisiin prosesseihin tai tallennettujen parametrien siirtämisestä vaihdettuihin IO-Link-laitteisiin.

Kenttäkaapeloinnin kautta tapahtuu hajautettujen IO-Link-kenttälaitteiden helppo liitäntä ylemmän tason IO-Link-masteriin. Analogiset Axioline E -muuntimet mahdollistavat lisäksi analogisten antureiden ja toimilaitteiden liitännän IO-Link-laitteeseen. IO-Link tarjoaa lisäksi mahdollisuuden aktiivisten I/O-laitteiden liittämiseen, jotka siirtävät muita digitaalisia signaaleja – silloinkin, kun ne eivät tule IO-Link-kenttälaitteilta.

Erityiset I/O-turvalaitteet sisältävät myös toiminnallisen turvallisuuden. Axioline E -turva-I/O-laitteissa on turvalliset tulot ja lähdöt. SafetyBridge-tekniikka mahdollistaa näiden laitteiden liittämisen PROFIsafe-sovelluksiin.