Luotettava tehonsyöttö ja suojaus kentällä

Usein koneenrakennuksen haasteena kentällä on hajautetusti asennettujen käyttäjälaitteiden luotettava tehonsyöttö. Sellaisia voivat olla esim. ohjauselementit, venttiiliyksiköt, anturit tai hajautetut kytkentäkaapit. Tätä tehtävää varten COMPLETE line tarjoaa yhtenäisiä, IP67-suojattuja ratkaisuja.

Luotettavan tehonsyötön kokoonpano kentälle

Interaktive Image Map: Luotettavan tehonsyötön kokoonpano kentälle
Tehonsyöttö
IP67-kotelointiluokan TRIO POWER -teholähteet sopivat erinomaisesti asennettaviksi laitteeseen kentällä. Luja alumiinikotelo suojaa niitä lämpötilan vaikutuksilta, pölyltä ja vedeltä ja varmistaa siten hyvän järjestelmäkäytettävyyden äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa.
Lisätietoja
Tehonsyöttö
Laitesuojaus
M12 Power -jakajayksiköiden sekä H- ja Y-jakajien avulla voit johdottaa useita käyttäjälaitteita nopeasti ja selkeästi. Voit yhdellä syöttöjohdolla siirtää energian käyttäjälaitteen lähelle. Jakamalla ja keskittämällä tehon voit säästää kustannuksissa. Luotettava suoja suojaa varmasti sähkömagneettisilta häiriöiltä.
Lisätietoja
Laitesuojaus
DC-potentiaalinjako
Varmista laitteistojen toiminta täydellisellä tuote- ja ratkaisuvalikoimalla anturien ja toimilaitteiden liitäntään. Niin vakiokäyttötarkoituksiin kuin kaapelointeihin vaativilla aloilla ja erikoissovelluksissa.
Lisätietoja
DC-potentiaalinjako
Liitännät kentällä
COMPLETE line sisältää kytkentäkaapista kentälle asti innovatiivisia liitäntäratkaisuja, jotka vakuuttavat vankalla rakenteellaan, joustavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.
Lisätietoja
Liitännät kentällä
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa tiedonsiirtoa myös kytkentäkaapin ulkopuolella. COMPLETE line tarjoaa monenlaisia ratkaisuja kentällä käyttöä varten.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Ohjaus
Liiketoiminnan ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottaminen ja globalisaatio asettavat uusia vaatimuksia markkinoille. COMPLETE line tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja.
Lisätietoja
Ohjaus

IP67-kotelointiluokan TRIO-teholähteet, joissa on lujatekoinen alumiinikotelo ja liitännät, jotka on suunniteltu tuttuun ja turvalliseen SAC-kenttäkaapelointijärjestelmään, jossa on M12, 7/8 tuuman tai IPD-pyöröliittimet, soveltuvat turvalliseen käyttöön kentällä. Versiot, joissa on valinnainen integroitu sulake ja IO-Link, laajentavat teholähteen toimintovalikoimaa: IO-Linkin avulla valvot erilaisia tietoja, jotta voit tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin tehokkuuden parantamisen ja viankestävyyden suhteen. Yksittäisten kanavien parametrointi tapahtuu vaivattomasti IO-linkin kautta.

Mikäli johdon- tai laitesuojausta ei ole vielä integroitu teholähteeseen tai asennettu kytkentäkaappiin, ne tulee asentaa kentällä suojaamaan sovellusta esimerkiksi oikosuluilta. Power-jakaja soveltuu tähän tehtävään IP67-ympäristössä. Sovelluksen suojaamisen lisäksi Power-jakaja huolehtii myös potentiaalinjaosta.

Sovelluksesta riippuen muu DC-potentiaalinjako tapahtuu kenttäkaapeloinnin kautta. SAC-valikoima, johon kuuluu M12- ja 7/8 tuuman Power- ja datajohtoja, sisältää pistokkeita, pistukoita, sovittimia ja jakajia, joissa on perinteiset liitännät ruuviliitäntää tai kätevää push-lock-jousivoimaliitäntää varten.