SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - Power distributor
1411048

Power distributor, application: Energy supply, connection method: M12 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: T, slot assignment: single, status display: yes, Universal; master cable connection: Plug-in master cable connection 90°, shielding: no, Diagnostics port, M12, A-coded, 12-pos.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly