Asennuskaapelit
Kaapelit ja johtimet signaaleja, dataa ja tehoa varten
Voit koota omat pistoliittimesi signaalien ja energian siirtoon tai verkkoja ja väyläjärjestelmiä varten. Käytä esiasennettuja kaapeliversioita. Kenttäasennukseen tarkoitetun täydellisen valikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitupohjaisia datakaapeleita, hybridikaapeleita sekä signaali- ja tehokaapeleita. Tuotevalikoiman täydentävät aurinkopaneeleihin ja energiavarastojärjestelmiin tarkoitetut ratkaisut sekä kaapelit metritavarana.
Edut
- Monipuolinen valikoima pistoliitintyyppejä ja johdinlaatuja takaa laajat käyttömahdollisuudet
- Kattava kaapelointi kytkentäkaapista kenttätasolle
- Luotettavan tiivis kotelointiluokkaan IP67/IP68 asti
- Räätälöity kaapelointi asiakaskohtaisilla versioilla, pienin tilausmäärä 1 kpl
- Erinomainen saatavuus, sillä valmistuspaikat sijaitsevat eri puolilla maailmaa
Uudet tuotteet
Konfiguroi yksilöllinen valmiskaapeli
Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.
Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme
Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.
Signaali- ja tehokaapelit luotettavaan anturi-/toimilaitekaapelointiin
Signaalien ja tehon siirtoon tarkoitettujen valmiskaapeleiden avulla voit liittää anturit ja toimilaitteet kentällä nopeasti ja helposti.
- Koot M8–M40 sekä 1/2" ja 7/8"
- Saatavana on laaja valikoima versioita ja johtolaatuja
- Jopa 17 napaa samassa pistoliittimessä
- Turvallinen ja luotettava suojaus Advanced Shielding Technologyn avulla
Datakaapelit kaikille yleisimmille verkoille ja kenttäväylille
Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla valmiilla datakaapeleilla siirrät dataa turvallisesti ja luotettavasti.
- Tiedonsiirto jopa 40 Gbps nopeudella
- Ratkaisut laiteliitäntään, kytkentäkaappikaapelointiin ja kenttäkaapelointiin
- M8, M12, RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä kaapeloinnit Single Pair Ethernetiä varten
- Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset
Hybridikaapelit tiedonsiirtoliitäntöjä ja moottoriliitäntöjä varten
Siirrä datasignaaleja ja tehoa yhdessä ainoassa pistoliittimessä, koot M12, M23 ja M40.
- Valmiiksi kalustetut johdot vakio- tai asiakaskohtaisina malleina
- Muovivalettu yhdeltä tai molemmilta puolilta
- Kulmamallinen M23-malli, jossa säädettävä kaapelin lähtösuunta
Asennuskaapelit sähköasennusratkaisuihin
Taipuisilla johtimilla varustetut asennuskaapelit mahdollistavat nykyaikaiset sähköasennukset IEC 61535 -standardin mukaan. Vaatimusten mukainen konfigurointi ja kalustus sekä asianmukainen merkintä helpottavat asennusta.
- Johdinpoikkipinnat 0,5–6,0 mm²
- Kaapelin ulkohalkaisijat 6–21 mm
- 2–5-napaiset pistoliittimet
Aurinkopaneelikaapelit DC-kaapelointiin
SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelikaapelit yhdistävät aurinkopaneeliprojektin kaikki toiminnalliset osat turvallisesti ja yhtenäisesti aurinkopaneeleista invertteriin saakka – kattojärjestelmien turvalliseen käyttöön kaupallisissa ja teollisuudessa käytettävissä voimaloissa.
- Johdinpoikkipinnat 2,5–10 mm²
- Räätälöity kalustus
- Ainutlaatuinen pistoke
Latauskaapelit sähköajoneuvoille
AC- ja DC-latauskaapelit CHARX connect mahdollistavat sähköajoneuvojen Mode 3 -latauksen ja pikalatauksen jopa 500 kW:n teholla. Latausliittimet ovat saatavina type 1, type 2 ja GB/T-standardeille. Ne ovat erittäin turvallisia, luotettavia, pitkäikäisiä sekä ergonomisia ja muotoilultaan linjakkaita.
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit
Kalusta yksilölliset kaapelit käyttötarkoitukseesi monipuolisilla rakenteilla, koodauksilla ja nastajärjestyksillä.
- Kaikki markkinoilla saatavana olevat kaapelit ja pistoliittimet datan, signaalin ja tehon siirtoon
- Kone- ja laiterakennusta, infrastruktuuria sekä tuulivoimaa ja muita uusiutuvia energioita varten räätälöidyt palvelut
Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin
Metritavarana saatavilla kaapeleillamme toteutat erilaisia sovelluksia. Suunnittele kaapelointi täysin tarpeidesi mukaisesti.
- Monipuoliset johtotyypit
- Yksilölliset johtopituudet
- Kalustettavilla pistoliittimillä
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Äärimmäisen turvallinen häiriösuojaus
Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti pistoliittimille. Nestemäinen metalli sulkee kaapelisuojan kokonaan valmistusprosessin aikana taaten näin varman ja turvallisen suojaliitännän. Paranna datan, signaalien ja tehon tiedonsiirron laatua myös vaikeissa ympäristöoloissa. Toteuta kestäviä johdotuksia moderneissa tehdasautomaatioratkaisuissa.