Aurinkopaneelikaapelit

Aurinkopaneelikaapelit DC-kaapelointiin

Lämpötilan ja UV-säteilyn kestävä: SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelikaapeleilla täytät kaikki aurinkoenergia-alan vaatimukset. Kaapeloi aurinkopaneelimoduulit helposti ja luotettavasti. Valikoimamme käsittää DC-johdot metritavarana sekä työkalut ja lisätarvikkeet aurinkopaneelijärjestelmäsi turvalliseen johdotukseen. Käytä yksinapaisia aurinkopaneelilkaapeleita, poikkipinnoille 2,5, 4, 6–10 mm² ja pituuksille 100, 500 tai 1 000 metriä.

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
1020775

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connector
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connector
1020776

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
1284632

Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm

Edut

  • Innovatiivinen pikaliitäntätekniikka mahdollistaa nopeammat ja helpommat johdinliitännät paikan päällä
  • Lukuisat liitäntätekniikat ja esiasennetut ratkaisut puristusliitäntäisillä SUNCLIX-pistoliittimillä tuovat joustavuutta ja säästävät aikaa
  • Helppo kaapelointi: aurinkopaneelipistokkeiden esivalmistelu ilman erikoistyökaluja
  • TÜV- ja UL-testatut komponentit takaavat aina luotettavan liitännän
  • Tulevaisuutta ennakoiva aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointi yhtenäisten liitäntäratkaisujen ansiosta

SUNCLIX-kaapelointiratkaisut aurinkopaneeleille

E-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Etsitkö luotettavaa ja innovatiivista liitäntätekniikkaa aurinkopaneeleille, inverttereille tai koko aurinkopaneelijärjestelmälle? Silloin olet oikeassa paikassa.

Avaa e-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimien tuotevalikoima