Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Photovoltaic connector
1386384

Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 2.5 mm2, max. conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 1100 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm, Follow-up item to 1774687

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Convenient, secure spring connection technology
High yield, thanks to silver-plated contacts
Convenient release without a special tool
One-piece DC connector