Aurinkopaneelikaapelit

Aurinkopaneelikaapelit DC-kaapelointiin

Lämpötilan ja UV-säteilyn kestävä: SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelikaapeleilla täytät kaikki aurinkoenergia-alan vaatimukset. Kaapeloi aurinkopaneelimoduulit helposti ja luotettavasti. Valikoimamme käsittää DC-johdot metritavarana sekä työkalut ja lisätarvikkeet aurinkopaneelijärjestelmäsi turvalliseen johdotukseen. Käytä yksinapaisia aurinkopaneelilkaapeleita, poikkipinnoille 2,5, 4, 6–10 mm² ja pituuksille 100, 500 tai 1 000 metriä.

Edut

  • Innovatiivinen pikaliitäntätekniikka mahdollistaa nopeammat ja helpommat johdinliitännät paikan päällä
  • Lukuisat liitäntätekniikat ja esiasennetut ratkaisut puristusliitäntäisillä SUNCLIX-pistoliittimillä tuovat joustavuutta ja säästävät aikaa
  • Helppo kaapelointi: aurinkopaneelipistokkeiden esivalmistelu ilman erikoistyökaluja
  • TÜV- ja UL-testatut komponentit takaavat aina luotettavan liitännän
  • Tulevaisuutta ennakoiva aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointi yhtenäisten liitäntäratkaisujen ansiosta

SUNCLIX-kaapelointiratkaisut aurinkopaneeleille

E-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Etsitkö luotettavaa ja innovatiivista liitäntätekniikkaa aurinkopaneeleille, inverttereille tai koko aurinkopaneelijärjestelmälle? Silloin olet oikeassa paikassa.

Avaa e-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimien tuotevalikoima