Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Häiriösuojattu kytkentä kentällä Haluatko lisätietoja suojatuista pistoliittimistä ja kaapeleista? Ota meihin yhteyttä!

Suojatut pistoliittimet ja kaapelit

Äärimmäisen turvallinen häiriösuojaus

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Phoenix Contactin Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti anturi- ja toimilaitekaapeloinnille. Laajapintainen, materiaaliyhdisteinen 360 asteen häiriösuojattu kytkentä on markkinoilla ainutlaatuinen, ja se optimoi M8-- ja M12-pistoliittimien nykyisen rakenteen. Nestemäinen metalli, joka valmistusprosessin aikana sulkee kaapelisuojan kokonaan, takaa täysin turvallisen suojaliitännän ja mahdollistaa näin datan, signaalien ja tehon luotettavan ja häiriöttömän siirron tulevaisuuden tehdasautomaatioon.

Advances Shielding Technology -valmistusprosessi

Pre-- ja Metal Molding -valmistusprosessi

Saumaton suojauskonsepti

Advanced Shielding Technology tarkoittaa äärimmäisen turvallista suojausta. 360 asteen häiriösuojattu kytkentä suojaa datan, signaalien ja tehon siirtoa myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, kuten korkeassa mekaanisessa- rasituksessa tai salaman iskiessä.

Pre- ja Metal Molding mahdollistavat parannetun suojaustehon valmiiden Advanced Shielding Technology M8-- ja M12-pistoliittimien uudenlaisissa, automatisoidussa valmistusprosessissa.

Johtoon kiinnitetyn perustan polyamidia sisältävä esivalu huolehtii aksiaalikuormitteisten sovellusten mekaanisesta lujuudesta. Sähköisiin ja mekaanisiin vaatimuksiin erikoiskehitelty tina mahdollistaa turvallisen ja luotettavan 360°-suojausliitännän.

Suojapunoksen ja pistokkeen laaja-alainen ja kokonaisvaltainen liitäntä takaa täysin turvallisen EMC-suojan, optimaalisen lämmön poisjohtamisen sekä vankkuuden ylijännitteitä ja virtahuippuja vastaan.

Kuva: Advanced Shielding Technologyn edut

Advanced Shielding Technologyn edut

Edut

  • Luotettava suuressa mekaanisessa rasituksessa, kuten iskussa ja tärinässä.
  • Kestävä induktiivisten kuormien kytkentäprosessien aiheuttamille transienttiylijännitteille.
  • Alhainen lämpeneminen ja varma virran kulku oikosulkutapauksissa
  • Tulevaisuuden suurten tietomäärien siirtoon sekä jatkuvasti kasvaviin siirtonopeuksiin sähkömagneettisesti voimakkaasti kuormitetussa ympäristössä
  • Kestää myös äärimmäisiä ympäristöolosuhteita, kuten salamaniskua
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Luotettava kentällä

Varmista järjestelmän käyttövarmuus: tarjoamme yleisiä ratkaisuja anturien ja toimilaitteiden liitäntään. Niin vakiokäyttötarkoituksiin kuin kaapelointeihin vaativilla aloilla tai erikoissovelluksissa.

Suojattu anturi-/toimilaitekaapelointi

Suojattu anturi-/toimilaitekaapelointi

Suojattu anturi-/toimilaitekaapelointi

Erityisesti häiriöille tai vahvoille häiriövaikutuksille alttiissa järjestelmissä voi olla tarpeen käyttää suojattuja signaalikaapeleita, pistoliittimiä, laitteita ja kytkentäkaappeja. Haavoittuvia ovat erityisesti anturi- ja toimilaitekaapelit, joita sijaitsee kauttaaltaan koko tuotantojärjestelmässä ja joita on siten ohjattava myös häiriölähteiden läheltä. Esimerkkinä voidaan mainita autoteollisuuden robottikäyttöiset hitsauslaitteet. Korkeat hitsausvirrat, joita kytketään ja katkaistaan lyhyin- väliajoin, synnyttävät erilaisia erittäin vahvoja häiriövaikutuksia. Häiriöttömän käytön takaamiseksi signaalikaapelit, anturi- ja toimilaitekaapelit sekä tarvittavien anturi- ja toimilaiterasioiden kaapelit on suojattava tällaisissa ympäristöissä, sillä juuri nämä komponentit liitetään hyvin häiriöalttiisiin ohjauksiin.

Push lock -liitännällä varustetut M12-pistoliittimet

Push lock -liitännällä varustetut M12-pistoliittimet

Suojatut M12-pistoliittimet

Push lock -liitännällä varustettujen M12-pistoliittimien avulla voidaan viimeistellä jäykkiä ja esikäsiteltyjä kaapeleita ilman työkaluja. Liitinkotelo avataan ja suljetaan vivun avulla. Näin kädet pysyvät vapaina johtimen sisäänvientiä varten, mikä helpottaa asennusta huomattavasti. Pitkäaikaisesti vakaa, tärinänkestävä PE-kytkentä- ja häiriösuojattu kytkentä takaavat järjestelmän turvallisen ja luotettavan käytön.

Yhteensopiva liittäminen, joustava yhdisteleminen

Vankat HEAVYCON-pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen tehon, signaalien ja datan siirron myös vaikeissa olosuhteissa.

Kaikissa metallikoteloissa on johtavat pinnat ja tiivisteet, ja siksi ne ovat EMC-yhteensopivia. Ne kestävät tärinää ja suurta mekaanista rasitusta ja ovat tiiviitä IP69K-suojausluokkaan saakka.

Suojatut vankat pistoliittimet

Luotettavaa suojausta kentältä kytkentäkaappiin HEAVYCON-teollisuuspistoliittimillä

Suojatut vankat pistoliittimet

Tähän mennessä tarkastellut toimet häiriösuojatun kytkennän toteuttamiseksi häiriösuojattujen liittimien avulla soveltuvat vain sellaisten häiriöiden poistamiseen, joita esiintyy kaapelireiteillä. Tällöin suojauksen tukipisteellä varustettu kytkentäkaappi on alueella, johon kohdistuu vain vähän tai ei ollenkaan häiriövaikutusta. Jos suojattu kaapeli kulkee kytkentäkaappiin tai laitteeseen, joka altistuu vahvoille häiriöille, on meneteltävä toisella tavalla. Tällöin kaapelien lisäksi on suojattava koko kytkentäkaappi. Kuten kaapelien ja johtimien yhteydessä, suojauksen on oltava mahdollisimman tiivis ja yhtenäinen myös tässä tapauksessa. Lähtökohtana tälle on metallikotelo tai erityisesti EMC-sovelluksiin kehitetty kytkentäkaappi. Kaapelin sisäänmenot ja pistoliittimet eivät saa muodostaa uusia aukkoja muutoin yhtenäiseen suojausjärjestelmään. Siksi häiriösuojatuille kaapeleille on kehitetty vastaavia pistoliittimiä, jotka liittävät kotelon päällä olevan yhtenäisen häiriösuojan kytkentäkaapin seinämään tai laitteeseen. Tämä lisää pistokkeen asennus- ja liittämiskustannuksia. Pistokkeet kuitenkin maksavat itsensä myöhemmin takaisin, koska järjestelmä toimii häiriöttömästi.

Suojatut ja vankat HEAVYCON-pistoliittimet

Suojatut ja vankat HEAVYCON-pistoliittimet

Suojatun ja vankan pistoliittimen asennus

Kotelo on suojatun pistoliittimen tärkeä osa. Vankkojen teollisuuspistoliittimien metallikotelot on valmistettu laadukkaasta ja korroosionkestävästä alumiinivalusta. Niissä on johtavat pinnat ja tiivisteet, ja ne takaavat luotettavan EMC-suojauksen. Häiriösuoja liitetään koteloon nikkelöidystä messingistä valmistettujen holkkitiivisteiden avulla. Holkkitiivisteiden EMC-osat sijoitetaan asennuksessa häiriösuojatun kaapelin päälle. Näin kontaktijouset saavat aikaan turvallisen liitoksen pistokkeen ja häiriösuojatun kaapelin välille. Tällä tavalla pistoliitin muodostaa keskeytyksettömän ja täysin yhtenäisen kytkennän häiriösuojan ja suojatun kotelon välille.