Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, Variable cable type, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridikaapelit tiedonsiirtoliitäntöjä ja moottoriliitäntöjä varten
Hybridikaapelit koossa M12, M23 ja M40 tarjoavat monipuolisia liitäntäratkaisuja tietoliikenneliitäntöihin ja tehokkaisiin moottoriliitäntöihin. Tarvitaan vain yksi pistoliitin datan, signaalien ja tehon siirtoon. Hyödy kaapeleiden kompaktista, teollisuuskäyttöön soveltuvasta muotoilusta.
Device connector rear mounting, Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, Y-coding, on free cable end, Hybrid cable, cable length: 1.5 m, this item is expected to be lead-free from Q3 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Hybrid cable, cable length: 1 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003
Hybrid cable, cable length: 10 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, Variable cable type, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Edut
- Yhdistämällä signaalit, data ja teho samaan pistokkeeseen säästyy aikaa ja tilaa
- Asennuskonsepti on täydellinen hybridikaapeleiden ja sopivien laiteliitäntöjen ansiosta
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet muovivalun ja EMC-suojauksen ansiosta