Liitäntätekniikka kentälle

Koneenrakennuksessa käytetään hyvin erilaisia liitäntätekniikan ratkaisuja. COMPLETE line sisältää kytkentäkaapista kentälle asti innovatiivisia tuotteita, jotka vakuuttavat vankalla rakenteellaan, joustavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.

Interaktiivinen Image map: Liitäntäratkaisut kentälle
Ohjaus
COMPLETE LINE -järjestelmän tuotteilla toteutat monenlaisia ohjauskonsepteja, jotka on sovitettu erilaisten sovellusten ja yleisten olosuhteiden vaatimuksiin.
Lisätietoja
Ohjaus
Tehonsyöttö ja suojaus
Vältä ei-toivottuja seisokkeja: COMPLETE LINE -järjestelmä tarjoaa kaikki komponentit kattavaa tehonsyöttökonseptia varten.
Lisätietoja
Tehonsyöttö ja suojaus
Kiinteä kytkentäkaappiliitäntä
Phoenix Contactin kaapelin läpivientijärjestelmä (CES) tarjoaa tilaa ja kustannuksia säästävän ratkaisun kaapelien läpiviemiseen kytkentäkaappiasennuksessa.
Lisätietoja
Kiinteä kytkentäkaappiliitäntä
Joustava kytkentäkaappiliitäntä
HEAVYCON complete -sarjan vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen energiansiirron vaikeimmissakin olosuhteissa.
Lisätietoja
Joustava kytkentäkaappiliitäntä
Toimilaitteiden tehonsyöttö
Tehosovelluksiin tarkoitetut pyöröpistoliittimet sopivat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin – kompaktista M12-liitännästä kokoon M58 korkealla siirtoteholla, jopa 150 A / 630 V. ​
Lisätietoja
Toimilaitteiden tehonsyöttö
Antureiden liitäntä
Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä valmisteltavia malleja – Phoenix Contactilta löydät oikean ratkaisun sovellukseesi.
Lisätietoja
Antureiden liitäntä
Signaalien siirto
Koneiden ohjaukseen liittyy monenlaisia vaatimuksia. Vaikka koneenohjaus on kytkentäkaapeissa hyvin suojattuna ympäristön vaikutuksilta, monet anturit ja toimilaitteet ovat kentällä alttiina ulkoisille vaikutuksille.
Lisätietoja
Signaalien siirto
Koneenrakennus
Phoenix Contact on vahva kumppanisi

Phoenix Contactilla on tiivis suhde koneenrakennusalaan. Näin ollen jokapäiväiset haasteesi ovat meille hyvin tuttuja. Phoenix Contactin 180 henkeä työllistävä oma koneenrakennustoiminta tukee suunnittelu- ja tuotantoaloja kaikkialla maailmassa. Tarjoamme koneenrakennukseen kattavan tuote- ja palveluvalikoiman, jolla on ratkaiseva vaikutus kilpailukykyyn.

Lisätietoja
Sähkösuunnittelija seisoo kytkentäkaapilla varustetun koneen luona