Tehonsyöttö ja suojaus koneenrakennuksessa
POWER-tuotteet syöttävät tehoa sovellukseesi johtavalla tekniikalla ja korkealla laadulla. Teholähteet, DC/DC-muuntimet, redundanssimoduulit ja keskeytymättömät UPS-teholähteet on toiminnoiltaan ja rakenteeltaan räätälöity optimaalisiksi eri alojen vaatimuksiin.
Syöttö ja suojaus
Vältä ei-toivottuja seisokkeja: COMPLETE LINE -järjestelmä tarjoaa kaikki komponentit kattavaa tehonsyöttökonseptia varten.
Tehokas ylijännitesuoja suojaa luotettavasti vaihtovirtapuolen transienteilta ylijännitteiltä ilman järjestelmän seisokkeja. Ylijännitetapahtumien tiedon siirtäminen pilveen mahdollistaa ennaltaehkäisevän ylläpidon.
Kytkentäkaapin innovatiiviset ratkaisut vaihto- tai tasavirran potentiaalinjakoon vähentävät tilantarvetta ja asennusaikaa. Redundanssiratkaisut tai akut täydentävät tarvittaessa tasavirtateholähdettä ja varmistavat siten 24 V:n virransyötön myös kriittisissä tilanteissa. Ylivirtasuojat estävät kentän häiriöiden haitalliset vaikutukset koko järjestelmään. Tehonsyötön ja suojauksen lisäksi koko järjestelmän kestävät seurantaratkaisut auttavat säästämään energiaa.