Liitäntätekniikka koneenrakennukseen

Ainutlaatuisen CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän avulla voit valita liitäntätekniikan vapaasti. Tämä valintamahdollisuus antaa mahdollisuuden reagoida joustavasti asiakkaiden kaikkiin toiveisiin ja vaatimuksiin kaikkialla maailmassa. Kaikki liitäntätekniikat ovat vapaasti yhdistettävissä samoilla lisätarvikkeilla.

Liitäntä

COMPLETE line -sarjan tuotteet takaavat luotettavat elektroniset yhteydet kytkentäkaapin kaikkiin laitteisiin.

Toiminta-alue Liitäntä
Syöttö ja suojaus
Lue lisää aiheesta "Syöttö ja suojaus" napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Syöttö ja suojaus
Kuormien kytkentä
Lue lisää aiheesta Kuormien kytkentä napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Kuormien kytkentä
Signaalien mukauttaminen
Lue lisää aiheesta Signaalien mukauttaminen napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
 Signaalien mukauttaminen
Ohjaus
Lue lisää aiheesta Ohjaus napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Suurvirtaliittimet
PTPOWER-suurvirtaliittimet ovat nopein ja käyttäjäystävällisin liitäntämahdollisuus suurten johtimien johdottamiseen.
Suurvirtaliittimet
Riviliittimet kaikkiin liitäntätekniikoihin
Phoenix Contactin ainutlaatuisella riviliitinjärjestelmällä voit valita liitäntätekniikan vapaasti.
Riviliittimet kaikkiin liitäntätekniikoihin
Moottoriliittimet
Käytä helppoon moottoriliitäntään nelikerroksisia riviliittimiä 2,5 mm² ja 4 mm² nimellispoikkipinnoille.
Terminal blocks
Moottoriliittimet
Vankat pistoliittimet
Vankat HEAVYCON-pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat vaikeimmissakin olosuhteissa turvallisen signaalin-, datan- ja tehonsiirron.
Heavy-duty connectors
Vankat pistoliittimet
Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat
Kompaktit PTRV-riviliittimet mahdollistavat signaaleiden selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä.
Marshaling panels
Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat
Erotus- ja veitsierotusliittimet
Phoenix Contactilta on saatavana erotus- ja veitsierotusliittimiä virrankuormituskykyyn 31 A saakka ja maksimaalisella nimellisjännitteellä 1 000 V.
Disconnect and knife-disconnect terminal blocks
Erotus- ja veitsierotusliittimet
Anturi-/toimilaiteliittimet
Kytke anturit ja toimilaitteet helposti ja selkeästi kompaktien PTIO-riviliittimien avulla.
Terminal blocks
Anturi-/toimilaiteliittimet

Esimerkki 1
Tehokkaat suurvirtaliittimet soveltuvat energiansyöttöön.
Esimerkki 2
COMPLETE line tarjoaa sopivan potentiaalinjaon jokaiseen sovellukseen aina monipuolisista potentiaalinjakoliittimistä kompakteihin läpivientiliittimiin.
Esimerkki 3
Liitä kenttäkäyttäjät kompaktisti tilaa säästävillä moottoriliittimillä. Yksilölliset seinämäläpiviennit muodostavat joustavan liitännän ulkopuolelle.
Esimerkki 4
Ristikytkentään tarkoitettuja riviliittimiä käytetään pääasiassa signaalinsiirtoon. Sopivat erotus- ja veitsierotusliittimet huolehtivat tarvittavasta turvallisuudesta.
Esimerkki 5
Anturi-/toimilaiteliittimet soveltuvat antureiden ja toimilaitteiden erittäin tilaa säästävään johdotukseen.