Signaalien sovittaminen koneenrakennuksessa

Releet ovat liitäntäkomponentteja, joilla mallista riippuen on erilaisia tehtäviä virtapiirien päälle-, pois- ja vaihtokytkennässä. Häiriöille alttiit kytkentälaitteet vaarantavat koneen ja järjestelmän käytettävyyden. Laaja COMPLETE line -tuotevalikoima tarjoaa taloudellisia ratkaisuja, jotka täyttävät kaikki nykyaikaisten järjestelmäkonseptien vaatimukset.

Signaalien muuntaminen

COMPLETE line tarjoaa turvallisia ja luotettavia ratkaisuja ohjauksen ja kenttälaitteiden välille.

Toiminta-alue Signaalien muuntaminen
Ohjaus
Lue lisää aiheesta Ohjaus napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Järjestelmäkaapelointi
Vähennä automaatiojärjestelmän yksittäisten komponenttien johdotukseen kuluvaa aikaa Phoenix Contactin järjestelmäkaapelointiratkaisuilla.
Järjestelmäkaapelointi
Erittäin kompaktit relemoduulit
Relejärjestelmä PLC-INTERFACE on tehokas tapa sovittaa ohjaus ja kenttälaitteet toisiinsa erittäin kapeilla, pistoliitettävillä releillä ja solid-state-releillä sekä kattavilla lisätarvikkeilla.
Erittäin kompaktit relemoduulit
Ohjaus
Lue lisää aiheesta Ohjaus napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
MACX Analog -erotusvahvistimet tarjoavat monipuolisia ratkaisuja turvalliseen ja häiriöttömään analogiseen ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn.
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
MSO-tekniikan (mittaus, säätö ja ohjaus) ylijännitesuojaus
3,5 mm leveä TERMITRAB complete on maailman kapein ylijännitesuoja MSO-tekniikalle.
MSO-tekniikan (mittaus, säätö ja ohjaus) ylijännitesuojaus
Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä
MINI Analog Pro on ensimmäinen 6 mm:n erotusvahvistimien tuoteperhe, jossa on pistoliitäntätekniikka. Hyvin näkyvät, helppopääsyiset liitinpaikat sekä jännitteenmittaus käytön aikana helpottavat työtä huomattavasti.
Erotusvahvistimet väylä- ja verkkoliitännällä
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
MACX Analog -erotusvahvistimet tarjoavat monipuolisia ratkaisuja turvalliseen ja häiriöttömään analogiseen ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn.
Erotusvahvistimet toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojauksella
Liitäntä
Lue lisää aiheesta Liitäntä napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Liitäntä

Esimerkki 1
Järjestelmäkaapelointi minimoi ohjauksen ja kentän välisen kaapelointitarpeen tehdasvalmisteisten ja testattujen kaapeleiden avulla. 6 mm:n levyiset relelevyt huolehtivat digitaalisten I/O-signaalien mukauttamisesta.
Esimerkki 2
Saatavilla on laaja valikoima muuntimia ja erotusvahvistimia analogisten signaalien virheetöntä lähetystä varten.
Esimerkki 3
Erityisesti mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkasovelluksiin kehitetyt ylijännitesuojamoduulit takaavat saatavuuden vaikeissakin olosuhteissa. Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet siirtävät kenttäsignaalit turvallisesti teollisuuden verkkoihin.